Grupy pompowo-mieszające FHM firmy Danfoss są używane do regulacji przepływu i temperatury wody zasilającej w systemach wodnego ogrzewania podłogowego. Są dopasowane do naszych rozdzielaczy typu FH, z którymi tworzą kompaktowe jednostki rozdziału ciepła do niskotemperaturowych systemów ogrzewania podłogowego.
Grupy pompowo-mieszające mieszają wodę ciepłą pochodzącą ze źródła ciepła oraz chłodniejszą wodę powracającą z systemu ogrzewania podłogowego. Dzięki temu temperatura zasilania systemu ogrzewania podłogowego jest utrzymywana na odpowiednim poziomie.
Dostępne są różne grupy pompowo-mieszające. Różnią się one wydajnością i używaną pompą cyrkulacyjną. Możliwy do zamontowania termostat bezpieczeństwa chroni podłogę przed nadmiernie wysokimi temperaturami, a elektroniczna pompa o zmiennej prędkości obrotowej samoczynnie dostosowuje się do bieżącego przepływu w obiegach. Dostępna jest również standardowa pompa o 3 prędkościach obrotowych. Wbudowany zawór zwrotny gwarantuje poprawny kierunek przepływu. Odpowietrznik zamontowany na górze oraz termometr w linii zasilającej dopełniają konstrukcję grupy pompowo-mieszającej.
Kompaktowa konstrukcja i elastyczność pozwalają zamontować grupę pompowo-mieszającą bezpośrednio po lewej lub prawej stronie rozdzielacza. Połączenia rurowe zasilania strony pierwotnej i powrotnej mogą znajdować się z boku lub na dole.
Grupy midi
Kompaktowe grupy pompowo-mieszające FHM firmy Danfoss używane przeważnie do regulacji przepływu i temperatury wody zasilającej w wieloobiegowych systemach wodnego ogrzewania podłogowego są dostępne także jako jeszcze mniejsze grupy midi. Są one przeznaczone do układów obejmujących od 1 do 3 obiegów grzewczych i zawierają małą grupę pompowo-mieszającą, 1, 2 lub 3 obiegowe rozdzielacze i główny sterownik bezprzewodowego układ regulacji CF2+ – wszystkie te komponenty są wstępnie zmontowane.
Cechy i korzyści
Dopasowane rozdzielacze: wymiary rozdzielaczy i grup pompowo-mieszających są dokładnie dopasowane, byś mógł stworzyć niskotemperaturowy system dystrybucji ogrzewania podłogowego według Twoich potrzeb.
Kompaktowe wymiary: wymiary grup pompowo-mieszających i rozdzielaczy FH sprawiają, że ostatecznie system rozdzielaczowy jest bardzo kompaktowy i wymaga niewiele miejsca.
Wstępnie zmontowana grupa midi: najprostszy sposób na stworzenie małego systemu ogrzewania podłogowego. Wymagane jest tylko połączenie z główną rurą zasilającą i powrotną oraz przypisanie jednego lub kilku termostatów pokojowych CF2+ do regulacji temperatury pomieszczenia.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Panele i ruryPodłogowe panele grzejne Danfoss stanowią bazę pod system wodnego ogrzewania podłogowego. System Basic obejmuje 3 różne modele paneli; BasicClip, BasicRail i BasicGrip. Dzięki nim można łatwo stworzyć system ogrzewania podłogowego z wylewką. Do systemów bez wylewki przeznaczone są panele SpeedUpTM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory pokojoweDobra regulacja temperatury jest niezbędna, aby zapewnić wysoki komfort termiczny i niskie zużycie energii przez wodne ogrzewanie podłogowe lub system chłodzący. Pozwala ona sterować temperaturą pomieszczenia lub podłogi i uniknąć przegrzania. Aby zagwarantować optymalny komfort, w każdym pomieszczeniu znajduje się osobny termostat pokojowy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozdzielacze i siłownikiRozdzielacze ogrzewania podłogowego Danfoss wyróżniają się elastycznością w zakresie ustalania najlepiej dopasowanego rozwiązania w oparciu o wymagania. Wybieraj spośród dostępnych komponentów, aby stworzyć rozdzielacz z nastawą wstępną, rotametrami, zaworami odcinającymi i odpowietrznikami lub bez tych elementów – w zależności od danego projektu.