Rozdzielacze i siłowniki

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Rysunki
  • Narzędzia i aplikacje
  • Powiązane produkty

Dlaczego Danfoss?

W odróżnieniu od wielu innych producentów rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego w Danfoss nie oferujemy tylko gotowych do montażu zestawów rozdzielaczy, ale również różnorodne komponenty wysokiej jakości pozwalające skomponować zestaw samodzielnie. Dzięki temu możesz dobrać komponenty w zależności od wymagań i uzyskać rozdzielacz optymalnie dostosowany do konkretnych potrzeb. A nasze rozwiązania zwiększające wydajność maszyn oraz redukcję emisji i zużycia energii są idealne dla różnych obszarów zastosowań.

Sercem każdego rozdzielacza jest strona pierwotna (zasilanie) oraz strona powrotna (powrót). Są one dostarczane w zestawach. Możesz wybierać między zestawami z rotametrami lub bez nich po stronie pierwotnej rozdzielacza i ze standardowymi lub z nastawą wstępną po stronie powrotnej rozdzielacza. Rotametry i zawory regulacyjne z nastawami wstępnymi pomagają zapewnić odpowiednie równoważenie hydrauliczne w układzie. Siłowniki termiczne zaworów regulacyjnych umożliwiają elektroniczną regulację temperatury pomieszczenia.

Do konfigurowania rozdzielacza zgodnie z wymogami w naszej ofercie dostępne są akcesoria, takie jak odpowietrzniki ręczne i automatyczne, zawory odcinające i podstawy montażowe.

Wymiary rozdzielaczy i akcesoriów są idealnie dopasowane do naszych grup pompowo mieszających (sprzedawanych osobno), co pozwala skonstruować jednostkę rozdziału ciepła niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego.

Cechy i korzyści

Komponenty gwarantujące elastyczność: różne systemy ogrzewania podłogowego mogą mieć odmienne wymagania. Nasze komponenty pozwalają skonstruować rozdzielacz odpowiadający potrzebom.

Jakość pomaga uniknąć problemów: tylko korzystając z materiałów wysokiej jakości, możesz uniknąć wszelkiego ryzyka korozji i nieszczelności w systemie ogrzewania podłogowego. Wykorzystujemy wyłącznie mosiądz wyprodukowany zgodnie z normą CW617N.

Testowanie ogranicza awaryjność: wszystkie komponenty rozdzielaczy są sprawdzane pod kątem wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę oraz wydajności, co pozwala stworzyć solidny system na długie lata.

Proste wykonanie nastawy wstępnej: uniknij reklamacji dzięki hydraulicznemu równoważeniu układu. Ułatwiamy wstępną konfigurację. Wykonanie nastawy wstępnej nie wymaga narzędzi, jest dokładna, możliwa do sprawdzenia wzrokowo i obejmująca tylko jedną część (zawór ze zintegrowanym gniazdem zamiast gniazda wewnątrz kolektora rozdzielacza).

Dopasowane do grup pompowo-mieszających: wymiary rozdzielaczy i grup pompowo-mieszających są dokładnie dopasowane, co pozwala skonstruować jednostkę rozdziału ciepła niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego dopasowaną do potrzeb.

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego są kluczowym elementem systemów grzewczych, które zapewniają równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach. Wybór odpowiedniego rozdzielacza jest niezbędny dla efektywnego działania systemu ogrzewania podłogowego.

Wybierając rozdzielacz do ogrzewania podłogowego, warto zwrócić uwagę na produkty Danfoss, które oferują wysoką jakość, niezawodność i szeroki wybór komponentów, umożliwiając dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chinese (CN) China 01 gru, 2015 5.9 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Lithuanian Lithuania 04 gru, 2015 5.6 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Swedish Sweden 10 mar, 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Polish Poland 16 mar, 2016 5.7 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Russian Central Asia Unit 01 gru, 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable French France 19 paź, 2015 7.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turkish Turkey 01 gru, 2015 5.4 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable German Austria 29 paź, 2014 4.2 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Czech Czech Republic 24 paź, 2014 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Product guide Danish Denmark 14 sie, 2017 5.0 MB .pdf

Narzędzia i aplikacje

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss } else { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss }
    Grupy pompowo-mieszające

    Grupy pompowo-mieszające Danfoss określają na tyle niską temperaturę wody, aby możliwe było bezpieczne rozprowadzanie jej w systemie ogrzewania podłogowego. Są przeznaczone do współpracy z rozdzielaczami FH i zapewniają żądaną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego poprzez mieszanie ciepłej wody doprowadzanej ze źródła ciepła z zimniejszą wodą zwracaną z systemu ogrzewania.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory pokojowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory pokojowe – Danfoss } else { Regulatory pokojowe – Danfoss }
    Regulatory pokojowe

    Dobra regulacja temperatury jest niezbędna, aby zapewnić wysoki komfort termiczny i niskie zużycie energii przez wodne ogrzewanie podłogowe lub system chłodzący. Pozwala ona sterować temperaturą pomieszczenia lub podłogi i uniknąć przegrzania. Aby zagwarantować optymalny komfort, w każdym pomieszczeniu znajduje się osobny termostat pokojowy.

  • if (isSmallPicture) { Panele i rury – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Panele i rury – Danfoss } else { Panele i rury – Danfoss }
    Panele i rury

    Podłogowe panele grzejne Danfoss stanowią bazę pod system wodnego ogrzewania podłogowego. System Basic obejmuje 3 różne modele paneli; BasicClip, BasicRail i BasicGrip. Dzięki nim można łatwo stworzyć system ogrzewania podłogowego z wylewką. Do systemów bez wylewki przeznaczone są panele SpeedUpTM.