Danfoss Icon2™ do instalacji wodnego ogrzewania podłogowego

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • Jak to działa?
  • Wsparcie
  • Gwarancja
Mężczyzna z powodzeniem instalacji w aplikacji Danfoss Icon2™ i postaci w ruchu instalacji systemu ogrzewania

Wszystko dzieje się szybciej z Icon2™ - instalacja zajmie Ci tylko 9 minut!

Danfoss Icon2™ został zaprojektowany z mniejszej liczby komponentów oraz posiada aplikację ze wskazówkami, co gwarantuje bardzo szybką i bezproblemową instalację. Zapewnia precyzyjne i efektywne sterowanie ogrzewaniem podłogowym, współpracuje z inteligentnymi domami a dzięki swojej elastyczności jest rozwiązaniem, które sprawdzi się w większości zastosowań. 

Wszystko w jednym Regulatorze Nadrzędnym Icon2™ 

Odkryj doskonałą kontrolę nad ogrzewaniem podłogowym dzięki Danfoss Icon2™ MC. Ten zaawansowany regulator zapewnia precyzyjną regulację temperatury, prosty montaż i bezproblemową integrację z systemami inteligentnego domu, gwarantując optymalny komfort i oszczędność energii.

Może być skonfigurowany jako system przewodowy, bezprzewodowy lub ich kombinacja.

Łączy do 15 termostatów pokojowych i jest elastycznym rozwiązaniem do ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

Narzędzia i aplikacje

Łatwa konfiguracja i wybór produktów

W kilku prostych krokach możesz łatwo określić dokładne numery katalogowe potrzebne do projektu ogrzewania podłogowego i wyeksportować przegląd jako plik PDF, aby przekazać go klientowi.

Pobierz aplikację Installer App lub uzyskaj dostęp do wersji desktopowej, korzystając z poniższych linków: 

Jest to również miejsce, w którym można uzyskać dostęp do narzędzia ustawień ogrzewania podłogowego i otrzymać odpowiednie nastawy dla każdej pętli. Określ długości pętli i oblicz wstępnie nastawy dla rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, wybierając typ i wymiar rur ogrzewania podłogowego, zdefiniuj straty ciepła i podziel pomieszczenia na pętle. 

Dowiedz się więcej o aplikacji Installer App tutaj

Jak to działa?

Szybkie spojrzenie na system Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ zapewnia precyzyjne i efektywne sterowanie ogrzewaniem podłogowym, współpracuje z inteligentnymi domami a dzięki swojej elastyczności jest rozwiązaniem, które sprawdzi się w 90% zastosowań. 

Automatyczne równoważenie

Utrzymanie odpowiedniego balansu w każdym pomieszczeniu

Dzięki automatycznemu równoważeniu Danfoss Icon2™, system skraca czas pracy dla krótszych obiegów w małych pomieszczeniach i priorytetyzuje dłuższe obiegi w większych pomieszczeniach w okresach dużego zapotrzebowania na ciepło. To rozwiązanie zapewnia, że dostępna energia będzie rozdzielana w sposób, który maksymalizuje komfort i efektywność we wszystkich pomieszczeniach.

Zalety automatycznego równoważenia

Oszczędność energii
Zrównoważony system pracuje na niższych temperaturach zasilania

Proste projektowanie
Obliczenia nie są konieczne, gdyż Danfoss Icon2™ sam o to dba

Łatwa instalacja
Bez nastaw wstępnych

Komfort
Bardziej dokładna temperatura pokojowa we wszystkich częściach domu

Kompatybilność z inteligentnym domem

Danfoss Icon2™ bezproblemowo integruje się z rozwiązaniami Danfoss Ally™ i może być sterowany z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Danfoss Ally™, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się wszystkimi zaletami prawdziwie inteligentnego systemu grzewczego. Ustaw temperaturę na 21°C a system zapewni dokładnie taki poziom komfortu.


Bramka Danfoss Ally™ Gateway to jedyne dodatkowe urządzenie, które jest potrzebne, aby połączyć się z chmurą i zyskać wszystkie funkcje inteligentnego ogrzewania.

Ponieważ Danfoss Icon2™ jest stworzony w oparciu o protokół Zigbee 3.0, klienci mogą również sterować ogrzewaniem za pomocą rozwiązań inteligentnego domu innych producentów opartych na tym protokole.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Danfoss Ally™ i wielu zaletach inteligentnego ogrzewania tutaj

Instalacja jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Mocowanie magnetyczne

Nie tylko regulator nadrzędny Danfoss Icon2™ jest szybki i łatwy w instalacji. Rozwiązanie Danfoss Icon2™ daje również nowe możliwości rozmieszczenia termostatów.

Termostaty bezprzewodowe można po prostu umieścić w dowolnym miejscu. Wystarczy przycisnąć mały magnes do ściany w żądanej pozycji i zamontować na nim termostat.

Wysoka skalowalność
Aż do 45 termostatów pokojowych

 

Danfoss Icon2™ został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom dużych instalacji, zapewniając niezawodne i efektywne sterowanie z wysoką skalowalnością.

Dzięki funkcjonalności wielu głównych kontrolerów, system obsługuje do czterech głównych kontrolerów i aż 45 termostatów, które mogą być połączone bezprzewodowo, co upraszcza konfigurację. Po zainstalowaniu, cała konfiguracja i rozwiązywanie problemów mogą być obsługiwane z poziomu aplikacji Icon2 Commissioning App, co oszczędza czas, zmniejszając potrzebę przemieszczania się instalatorów między pomieszczeniami podczas uruchamiania i bieżącej konserwacji.

Dzięki wysokiej skalowalności i efektywnemu, scentralizowanemu sterowaniu, Icon2™ jest idealnie przystosowany do dużych instalacji o rozległej powierzchni i wielu rozdzielaczach.

Wysoka skalowalność

Do 45 termostatów pokojowych

Danfoss Icon2™ został zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań dużych instalacji, zapewniając niezawodne i wydajne sterowanie oraz dużą skalowalność.

Dzięki funkcjonalności wielu regulatorów głównych system obsługuje do czterech regulatorów głównych i nawet 45 termostatów, które można podłączyć bezprzewodowo w celu uproszczenia konfiguracji. Po zainstalowaniu wszystkie czynności związane z konfiguracją i wykrywaniem i usuwaniem usterek można wykonywać za pomocą aplikacji Icon2 Commissioning, co pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszając potrzebę przemieszczania się instalatorów między pomieszczeniami podczas uruchamiania i bieżącej konserwacji.

Dzięki wysokiej skalowalności i wydajnemu sterowaniu scentralizowanemu, Icon2™ idealnie nadaje się do dużych instalacji o dużej powierzchni kwadratowej i montażu wielu regulowanych kolektorów.

Eleganckie termostaty

Wygląd ma znaczenie. Niezależnie od tego, czy wybierzesz termostat przewodowy, czy bezprzewodowy, będzie on wtapiał się w otoczenie. Wszystkie są kompaktowe i eleganckie oraz mają responsywny ekran dotykowy, który wyłącza się automatycznie, więc jest nieaktywny przez 99% czasu.



Kultowy design w wersjach przewodowych

  • Montaż podtynkowy lub natynkowy
  • Tylko dwa przewody dla łatwiejszej instalacji 
  • Automatyczne wygaszanie ekranu
  • Wymienne ramki - pasuje do ramek przełączników takich producentów jak Busch-Jaeger, Gira, Berker and Merten (tylko w wersji podtynkowej)

Wsparcie

Floor Heating

Szukasz konkretnych informacji o produkcie?

Szukasz konkretnych informacji o produktach dla nowych lub już zainstalowanych produktów?

Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, informacje o oprogramowaniu, filmy instalacyjne i instrukcje.

Gwarancja

Jakość, na której możesz polegać

Najlepsze w swojej klasie komponenty zapewniają niezawodne działanie. Sterowanie ogrzewaniem podłogowym Danfoss Icon2™ szybko zaspokaja potrzeby dzięki technologii i 5-letniej gwarancji w przypadku instalacji przez profesjonalistę.