Elektroniczny regulator ogrzewania ECL Comfort współpracuje z szerokim asortymentem kluczy aplikacji ECL. Każdy klucz został zaprogramowany z zastosowaniem parametrów odpowiednich do aplikacji ciepłowniczej lub chłodzenia.
Pomysłowa konstrukcja klucza aplikacji ECL sprawia, że instalacja i konfiguracja aplikacji układu ogrzewania w regulatorze ECL jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej — a wszystko bez konieczności znajomości zasad zaawansowanego programowania.
Dane zaprogramowane w każdym kluczu aplikacji ECL zostały wprowadzone na podstawie wiedzy specjalistycznej oraz doświadczeń zebranych z całego świata z wielu aplikacji. To najlepsza gwarancja optymalnej wydajności systemu.
Wiele różnych kluczy aplikacyjnych do regulatorów elektronicznych ECL Comfort 210 i 310 ułatwia i przyspiesza regulację układu ogrzewania oraz uzyskanie oszczędności energii dzięki wyższej efektywności. Klucze aplikacji „A2xx” mogą być używane zarówno z regulatorem ECL 210, jak i 310. Klucze aplikacji „A3xx” mogą być używane tylko z regulatorem ECL 310.
Cechy i korzyści
Różne klucze aplikacyjne.
Zaprogramowane dane obejmują specjalistyczną wiedzę wyniesioną z zastosowań realizowanych na całym świecie.
Łatwiejsza instalacja i konfiguracja aplikacji układu ogrzewania w regulatorze ECL.