Kable samoregulujące

  • Przegląd
  • Gwarancja
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Filmy
  • Narzędzia i aplikacje
  • Studium przypadku
  • Powiązane zastosowania

Samoregulujące kable grzejne

Samoregulujące kable grzejne do wnętrz służą do utrzymywania ciepłej wody użytkowej i innych płynów, które muszą mieć określoną temperaturę. Możliwość samoregulacji tego kabla zapewnia, że jego moc wzrasta lub maleje w zależności od temperatury otoczenia. Gwarantuje on ciepłą wodę we wszystkich kranach, zapewniając oszczędności w porównaniu z cyrkulacyjnym systemem ciepłej wody użytkowej.

Kabel grzejny ogranicza straty wody, ponieważ ciepła woda jest natychmiast dostarczana.

Ochrona przed bakteriami Legionella – system utrzymuje odpowiednią temperaturę dopływu wody i zapewnia odpowiednią dezynfekcję, która hamuje rozwój bakterii Legionella.

Niższa początkowa inwestycja w układ CWU (ciepłej wody użytkowej) bez cyrkulacji – ok. 50% mniej rur, izolacji, zaworów i pomp do zainstalowania, ponieważ nie są wymagane rury powrotne ani izolacja.

Oszczędność miejsca – brak konieczności stosowania rury powrotnej zapewnia więcej miejsca w kanałach serwisowych.

Kompendia wiedzy

Właściwości i zalety stosowania kabli samoregulujących

Zapewnienie odpowiedniej dezynfekcji w celu zahamowania rozwoju bakterii Legionella

Zmniejszenie strat wody, ponieważ woda ciepła dostępna jest natychmiast

O 50% mniej rur, izolacji, zaworów i pomp, ponieważ nie są wymagane rury powrotne

Kable grzejne zapewniają zasilanie wtedy, kiedy jest ono potrzebne, dostosowując moc wyjściową do temperatury otoczenia.

Gwarancja

Gwarancja

Co to jest DEVIwarranty™? - Twój spokój ducha

W DEVI przywiązujemy szczególną wagę do dostarczania trwałych produktów o wysokiej jakości. Oferujemy najlepszą gwarancję na rynku.

DEVIwarranty™ to zestaw 4 zindywidualizowanych gwarancji, które dają naszym Klientom pewność, że dokonali najlepszego wyboru.

Na wszystkie produkty udzielamy następujących gwarancji. 

 

20-letnia pełna gwarancja

20-letnia pełna gwarancja serwisowa obejmuje maty i kable grzejne stałooporowe

W przypadku usterki, której źródłem jest wada fabryczna, produkt DEVI objęty gwarancją zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. W ramach gwarancji pokryte zostaną koszty montażu oraz materiałów budowlanych, np. w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem elementów podłogi oraz płytek. Aby gwarancja była ważna, należy ją podstemplować, podpisać oraz umieścić na niej datę zakupu.

Produkty DEVI z 20-letnią gwarancją:

  • kable grzejne: DEVIflex™ / DEVIsafe™/ DEVIsnow™ /DEVIasphalt™ / DEVIaqua™/DEVIbasic™,
  • maty grzejne: DEVImat™ /DEVIheat™ / DEVIcomfort™ / DEVIsnow™ / DEVIasphalt™.

    Wszystkie akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.

10-letnia gwarancja

10-letnia gwarancja produktowa obejmuje systemy i akcesoria ogrzewania podłogowego DEVIcell™

Produkty DEVI z 10-letnią gwarancją:

  • system ogrzewania podpodłogowego DEVIcell™ do drewna i podłóg pokrytych wykładziną dywanową,
  • wszystkie powiązane akcesoria.

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty, systemy ogrzewania podłogowego DEVIdry™ oraz kable samoregulujące

Produkty DEVI z 5-letnią gwarancją:

  • termostat DEVIreg™ Smart,
  • termostat DEVIreg™ Touch,
  • maty grzejne DEVIdry™ do podłóg pokrytych wykładziną dywanową, drewnem lub laminatem,
  • kable samoregulujące DEVIiceguard™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™,
  • zestaw grzejny DEVIpipeheat™ 10 z wtyczką 230V,
  • zestaw grzejny DEVIiceguard™ 18 z przewodem zasilającym,
  • wszystkie powiązane akcesoria.

2-letnia gwarancja

2-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty oraz akcesoria

Produkty DEVI z 2-letnią gwarancją:

  • termostaty DEVIreg™ 130 / 132 / 316 /330 / 528 / 530/ 531/ 532/ 535 / 610 / 850/ EKC-302A,
  • zestaw DEVIdry™ Kit oraz DEVIdry™ Pro Kit,
  • folia DEVIfoil™ i mata grzejna DEVIheat™ do ogrzewania luster,
  • suszarki ręcznikowe DEVIrail™,
  • nagrzewnice przemysłowe DEVItemp™,
  • ogrzewacz DEVItronic™,
  • wszystkie powiązane akcesoria, w tym akcesoria do kabli i mat grzejnych.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Poradnik projektanta DEVI Domestic Hot Water Application guide Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 26 maj, 2022 1.1 MB .pdf
Poradnik projektanta DEVI Domestic Hot Water Application guide Angielski Multiple 03 mar, 2023 7.2 MB .pdf
Poradnik projektanta DEVI Domestic Hot Water Application guide_v2 Duński Dania 18 cze, 2024 1.3 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Norweski Bokmål Norwegia 28 cze, 2022 13.6 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Fiński Finlandia 12 lut, 2024 32.9 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Angielski Multiple 14 mar, 2024 28.4 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Ukraiński Ukraina 16 sty, 2025 13.0 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Niemiecki Austria 20 sty, 2025 6.0 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue 2022 Łotewski Łotwa 29 mar, 2022 3.1 MB .pdf
Kompendium Kompendium DEVI cz. 4 - Karty Katalogowe Polski Polska 12 lip, 2019 3.2 MB .pdf

Powiązane produkty

Pasujące akcesoria

Pasujące akcesoria

Znajdź odpowiednie akcesoria, klikając ten link

Filmy

Filmy na temat ogrzewania elektrycznego na YouTube

Filmy na temat ogrzewania elektrycznego na YouTube

Wszystkie nasze filmy na temat ogrzewania elektrycznego można obejrzeć na dedykowanym kanale YouTube. Kliknij poniższy link.

Narzędzia i aplikacje

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { Ogrzewanie rur w 600 mieszkaniach w mieście Suzhou w Chinach; } else if (isBigColumns) { Ogrzewanie rur w 600 mieszkaniach w mieście Suzhou w Chinach } else { Ogrzewanie rur w 600 mieszkaniach w mieście Suzhou w Chinach }
    Ogrzewanie rur w 600 mieszkaniach w mieście Suzhou w Chinach

    Miasto Suzhou, założone w 500 r. p.n.e., jest obecnie dużym miastem zlokalizowanym w południowo-wschodniej prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach, około 100 km na północny zachód od Szanghaju. Jest to duże centrum gospodarcze i lokalny punkt handlowy, a także drugie co do wielkości miasto w prowincji, po stolicy Nanjing.

Powiązane zastosowania

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Ciepła woda użytkowa

    Rozwiązania Danfoss stosowane w układach ciepłej wody użytkowej to szeroka gama produktów - wszystko do produkcji, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulacji temperatury i rejestracji temperatury wody użytkowej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Układy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed bakteriami Legionella.

Szukasz ogrzewania elektrycznego marki DEVI?

Kliknij tutaj i zapoznaj się z katalogiem produktów.