Termostaty elektroniczne
Termostaty elektroniczne do ogrzewania elektrycznego umożliwiają użytkownikowi precyzyjną regulację temperatury podłogi, powietrza lub kombinacji tych dwóch funkcji.
Termostaty elektroniczne mają wiele funkcji pozwalających na ograniczenie strat energii, na przykład poprzez korzystanie z okresów czasowych. Niektóre z naszych termostatów są wyposażone w łączność Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie systemami grzewczymi za pomocą aplikacji mobilnej.
Właściwości i zalety termostatów elektronicznych
Dokładne ustawienia umożliwiające ekonomiczne ogrzewanie
Oszczędność do 30%
Ogrzewanie definiowane przez użytkownika
Intuicyjne interfejsy (ekran dotykowy/przycisk/aplikacja)
Łatwa instalacja
Wstępne nastawy dla harmonogramu, temperatury komfortu i „poza domem”

Bezprzewodowa kontrola ogrzewania elektrycznego z DEVIreg Smart
DEVIreg Smart to intuicyjny i programowalny termostat, który można połączyć z Wi-Fi i aplikacją mobilną, tak by ogrzewaniem elektrycznym sterować z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego
Komfortowa temperatura otoczenia i szybki czas reakcji to tylko niektóre z zalet ogrzewania elektrycznego. Dowiedz się więcej o tych i innych zaletach ogrzewania elektrycznego.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVIreg™ TouchDEVIreg™ Touch to intuicyjny termostat do ogrzewania podłogowego z ekranem dotykowym. Termostat jest kompatybilny z szeroką gamą ramek i czujników do elektrycznego ogrzewania podłogowego, a dzięki innowacyjnej konstrukcji typu „click-fit” stanowi szybkie i elastyczne rozwiązanie do niemal każdej instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVIreg™ OptiDEVIreg™ Opti jest elektronicznym termostatem z programowalnym zegarem, zaprojektowanym tak, aby spełniał wymogi dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Służy przede wszystkim do regulacji elektrycznych systemów grzewczych ogrzewania podłogowego. Jest przeznaczony wyłącznie do montażu stacjonarnego i ma zintegrowaną ramkę. DEVIreg™ Opti jest szybki w konfiguracji i łatwy w obsłudze dzięki przyciskom umieszczonym pod ekranem. Posiada funkcję wykrywania otwartego okna i program regulacji oszczędzania energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVIreg™ Smart elektroniczny termostat do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowymDEVIreg™ Smart to cyfrowy termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego o dyskretnym i ponadczasowym wzornictwie. Steruj ogrzewaniem z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dzięki aplikacji DEVIreg™ Smart. Najwyższy komfort i obniżone koszty energii.
Filmy

Filmy na temat ogrzewania elektrycznego na YouTube
Wszystkie nasze filmy na temat ogrzewania elektrycznego można obejrzeć na dedykowanym kanale YouTube. Kliknij poniższy link.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Rosyjski | Kazachstan | 15 wrz, 2020 | 21.2 MB | |
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 26 maj, 2022 | 21.2 MB | |
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Duński | Dania | 03 cze, 2021 | 4.8 MB | |
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Szwedzki | Szwecja | 22 cze, 2022 | 20.8 MB | |
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Angielski | Multiple | 04 lis, 2016 | 23.6 MB | |
Referencje | DEVI Najtańsze ogrzewanie Case Study | Polski | Polska | 28 wrz, 2023 | 429.0 KB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Fiński | Finlandia | 12 lut, 2024 | 32.9 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Norweski Bokmål | Norwegia | 28 cze, 2022 | 13.6 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Angielski | Multiple | 09 kwi, 2025 | 29.5 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Niemiecki | Austria | 20 sty, 2025 | 6.0 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Ukraiński | Ukraina | 16 sty, 2025 | 13.0 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue 2022 | Łotewski | Łotwa | 29 mar, 2022 | 3.1 MB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Opti | Niemiecki | Multiple | 19 mar, 2021 | 338.0 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Fiński | Finlandia | 27 lut, 2023 | 167.3 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Ukraiński | Ukraina | 24 gru, 2021 | 2.5 MB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Francuski | Francja | 03 paź, 2024 | 257.7 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Angielski | Multiple | 27 mar, 2025 | 260.7 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Touch | Niemiecki | Multiple | 19 mar, 2021 | 433.0 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Opti | Ukraiński | Ukraina | 24 gru, 2021 | 65.7 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Opti datasheet | Angielski | Multiple | 27 mar, 2025 | 161.8 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Opti datasheet | Norweski Bokmål | Norwegia | 20 lis, 2020 | 298.8 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Opti datasheet | Francuski | Francja | 03 paź, 2024 | 177.7 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Touch | Angielski | Multiple | 27 mar, 2025 | 386.2 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Touch | Duński | Dania | 19 paź, 2022 | 517.5 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Touch | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 16 lut, 2016 | 342.9 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Touch | Czeski | Republika Czeska | 18 cze, 2015 | 638.4 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Touch | Francuski | Francja | 03 paź, 2024 | 381.3 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Touch | Norweski Bokmål | Norwegia | 20 lis, 2020 | 338.1 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg™ Touch | Ukraiński | Ukraina | 24 gru, 2021 | 143.6 KB | |
Kompendium | Kompendium DEVI cz. 1 - Systemy wewnętrzne | Polski | Polska | 30 maj, 2022 | 5.3 MB | |
Kompendium | Kompendium DEVI cz. 4 - Karty Katalogowe | Polski | Polska | 12 lip, 2019 | 3.2 MB |
Narzędzia i aplikacje


Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maty grzejneMaty grzejne służą do montażu w cienkiej warstwie kleju do płytek, masy samopoziomującej itp. Standardowa minimalna grubość warstwy podłogi wynosi 5-8 mm, a mata grzejna ma 3-4,5 mm grubości. Minimalizuje to wzrost poziomu podłogi. Elektryczne maty grzejne składają się z cienkiego kabla bezpiecznie przymocowanego do samoprzylepnej siatki z włókna szklanego, zwykle o szerokości 50 cm. Cienkie maty grzejne są produkowane jako gotowe części grzejne o określonej powierzchni (tj. 0,5, 1, 1,5...12 m²) wraz z kablem zasilającym (przewód doprowadzający) i hermetycznie zamkniętymi połączeniami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kable grzejneKable grzejne są używane do różnych zastosowań, w tym do komfortowego ogrzewania podłogowego wewnątrz pomieszczeń oraz do całkowitego ogrzewania domów i budynków komercyjnych.
Kable grzejne są najczęściej używane w nowych budynkach lub dużych projektach renowacyjnych.
Akcesoria

Gwarancja

Co to jest DEVIwarranty™? - Twój spokój ducha
W DEVI przywiązujemy szczególną wagę do dostarczania trwałych produktów o wysokiej jakości. Oferujemy najlepszą gwarancję na rynku.
DEVIwarranty™ to zestaw 4 zindywidualizowanych gwarancji, które dają naszym Klientom pewność, że dokonali najlepszego wyboru.
Na wszystkie produkty udzielamy następujących gwarancji.
20-letnia pełna gwarancja
20-letnia pełna gwarancja serwisowa obejmuje maty i kable grzejne stałooporowe
W przypadku usterki, której źródłem jest wada fabryczna, produkt DEVI objęty gwarancją zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. W ramach gwarancji pokryte zostaną koszty montażu oraz materiałów budowlanych, np. w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem elementów podłogi oraz płytek. Aby gwarancja była ważna, należy ją podstemplować, podpisać oraz umieścić na niej datę zakupu.
Produkty DEVI z 20-letnią gwarancją:
- kable grzejne: DEVIflex™ / DEVIsafe™/ DEVIsnow™ /DEVIasphalt™ / DEVIaqua™/DEVIbasic™,
- maty grzejne: DEVImat™ /DEVIheat™ / DEVIcomfort™ / DEVIsnow™ / DEVIasphalt™.
Wszystkie akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.
10-letnia gwarancja
10-letnia gwarancja produktowa obejmuje systemy i akcesoria ogrzewania podłogowego DEVIcell™
Produkty DEVI z 10-letnią gwarancją:
- system ogrzewania podpodłogowego DEVIcell™ do drewna i podłóg pokrytych wykładziną dywanową,
- wszystkie powiązane akcesoria.
5-letnia gwarancja
5-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty, systemy ogrzewania podłogowego DEVIdry™ oraz kable samoregulujące
Produkty DEVI z 5-letnią gwarancją:
- termostat DEVIreg™ Smart,
- termostat DEVIreg™ Touch,
- maty grzejne DEVIdry™ do podłóg pokrytych wykładziną dywanową, drewnem lub laminatem,
- kable samoregulujące DEVIiceguard™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™,
- zestaw grzejny DEVIpipeheat™ 10 z wtyczką 230V,
- zestaw grzejny DEVIiceguard™ 18 z przewodem zasilającym,
- wszystkie powiązane akcesoria.
2-letnia gwarancja
2-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty oraz akcesoria
Produkty DEVI z 2-letnią gwarancją:
- termostaty DEVIreg™ 130 / 132 / 316 /330 / 528 / 530/ 531/ 532/ 535 / 610 / 850/ EKC-302A,
- zestaw DEVIdry™ Kit oraz DEVIdry™ Pro Kit,
- folia DEVIfoil™ i mata grzejna DEVIheat™ do ogrzewania luster,
- suszarki ręcznikowe DEVIrail™,
- nagrzewnice przemysłowe DEVItemp™,
- ogrzewacz DEVItronic™,
- wszystkie powiązane akcesoria, w tym akcesoria do kabli i mat grzejnych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pałac Ślubów w WarszawieW 2007 roku w Pałacu Ślubów pod 600 m2 drewnianych i kamiennych podłóg zainstalowane zostały maty grzejne oraz termostaty DEVI. Dzięki naszym rozwiązaniom nowożeńcy oraz ich goście czują się komfortowo nawet przy mrozie na zewnątrz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hotel InterContinental w WarszawieHotel InterContinental, mieszczący się w samym centrum Warszawy, należy do najwyższych budynków w mieście. Goście mogą podziwiać panoramę stolicy w jednym z 144 stylowych pokoi, a w wolnym czasie relaksować się np. na basenie lub spa. Hotel wyróżnia się unikalną i nowoczesną architekturą oraz eleganckimi wnętrzami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Osiedle domków letniskowych w Pogorzelicy. Elektryczne ogrzewanie podłogowe jako wyłączny system grzewczyW ośrodku domków letniskowych przy ulicy Morskiej 2 zainstalowane zostało elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI, które pełni rolę wyłącznego systemu grzewczego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dom jednorodzinny w Dąbrowie GórniczejPrzedstawiamy dom, który w 2013 roku wybudował dla siebie oraz swojej rodziny Piotr O’Donnel, specjalista od 25 lat związany zawodowo z branżą grzewczą.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Blok mieszkalny w SulęcinieW bloku przy ul. Ekkela 10 w Sulęcinie znajduje się 12 mieszkań o powierzchni 49,14 m2 i 74,99 m2 oraz 8 garaży. Ze względu na zastosowane w nim rozwiązania budynek jest nazywany domem słońca. Charakteryzuje się małymi stratami ciepła, co przekłada się na niskie koszty utrzymania mieszkań.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Romantyczny pobyt w Laponii może być jeszcze bardziej komfortowy dzięki elektrycznemu ogrzewaniu.W zimowym lesie stoi 40 igloo – domków Aurora. Są one pokryte szklanym dachem, dzięki czemu goście mogą się przykryć kocem i cieszyć zapierającymi dech w piersiach widokami na Drogę Mleczną, Gwiazdę Polarną i zorze polarne.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne ogrzewanie podłogoweElektryczne ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów podłóg
Ogrzewanie elektryczne to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie ogrzewania podłogowego. Jest elastyczne w przypadku nowych budynków oraz renowacji, zarówno w przypadku montażu na mokro, jak i na sucho.

Szukasz ogrzewania elektrycznego marki DEVI?
Kliknij tutaj i zapoznaj się z katalogiem produktów.