Termostat pokojowy jest integralnym elementem instalacji ogrzewania elektrycznego, służącym do sterowania ogrzewaniem.
Termostaty to urządzenia elektroniczne umożliwiające precyzyjną kontrolę temperatury powierzchni podłogi lub powietrza.
Wyposażone są w czujniki temperatury powietrza i/lub podłogi umożliwiające sterowanie elementem grzejnym.
Niezależnie od wybranego typu należy pamiętać, że czujnik temperatury podłogi jest obowiązkowy, aby konstrukcja podłogi nie uległa przegrzaniu. Termostat wyposażony w czujnik podłogowy ogranicza wzrost temperatury podłogi i utrzymuje powierzchnię na bezpiecznym i pożądanym poziomie.
Termostaty pokojowe można podzielić na 3 główne typy:
- Termostaty cyfrowe umożliwiają użytkownikowi precyzyjną kontrolę powierzchni podłogi, temperatury powietrza lub kombinacji obu.
- Termostaty analogowe to elektroniczne urządzenia sterujące, które umożliwiają ustawienie i regulację parametrów sterowania.
- Termostaty półcyfrowe to termostaty do czasowego sterowania ogrzewaniem elektrycznym , zgodne ze standardem EcoDesign i zapewniające klientom bezproblemową instalację i pełną elastyczność – od projektu po sterowanie.
Cechy i korzyści
Łatwa oszczędność i sposób na zmniejszenie rachunków za prąd
Łatwa instalacja
Łatwe sterowanie
Powiązane produkty
![Termostaty cyfrowe](/media/awgfjop3/02_ectemp-smart-_devireg-smart-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Termostaty elektroniczne
Sterowniki cyfrowe posiadają unikalne cechy pozwalające na redukcję strat energii. Niektóre termostaty wyposażone są w moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie systemami grzewczymi za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
![Termostaty analogowe](/media/2t3lff4i/microsoftteams-image-21.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Termostaty analogowe
Termostaty analogowe to elektroniczne regulatory umożliwiające ustawienie rodzaju instalacji grzewczej oraz regulację parametrów regulacji.
![Devireg R2.5 Room Fron](/media/1fjj1hbo/140f1161-devireg-r25_room_fron.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Termostaty półcyfrowe
DEVIreg™ Basic lub DEVIreg™ Room, to takie proste. Te intuicyjne termostaty czasowe są zgodne z EcoDesign i zapewniają pełną kontrolę – bez wysiłku!