Maty grzejne
Maty grzejne służą do montażu w cienkiej warstwie kleju do płytek, masy samopoziomującej itp. Standardowa minimalna grubość warstwy podłogi wynosi 5-8 mm, a mata grzejna ma 3-4,5 mm grubości. Minimalizuje to wzrost poziomu podłogi. Elektryczne maty grzejne składają się z cienkiego kabla bezpiecznie przymocowanego do samoprzylepnej siatki z włókna szklanego, zwykle o szerokości 50 cm. Cienkie maty grzejne są produkowane jako gotowe części grzejne o określonej powierzchni (tj. 0,5, 1, 1,5...12 m²) wraz z kablem zasilającym (przewód doprowadzający) i hermetycznie zamkniętymi połączeniami.

Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego
Komfortowa temperatura otoczenia i szybki czas reakcji to tylko niektóre z zalet ogrzewania elektrycznego. Dowiedz się więcej o tych i innych zaletach ogrzewania elektrycznego.
Właściwości i zalety stosowania mat grzejnych
Łatwy i szybki montaż
Szybko reagujące ogrzewanie podłogowe
Nieznaczne podniesienie wysokości podłogi
Wysoka trwałość, brak konieczności konserwacji
Długa żywotność oraz pełna gwarancja do 20 lat
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mata pod lustro DEVIheat™ Mirror 150SMata grzejna DEVIheat™ Mirror 150S służy do zabezpieczania przed zaparowaniem luster łazienkowych przez przyklejenie maty grzewczej za lustrem. Dwa przewody doprowadzające mają wyraźnie widoczne połączenia, aby uniknąć przypadkowego zamontowania kabla grzejnego w ścianie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVIcomfort™DEVIcomfort™ to niezwykle wysokiej jakości, w pełni ekranowana, dwużyłowa, samoprzylepna mata 360° typu „wszystko w jednym”, z twardą, czerwoną powłoką z PCW (nieodporna na promieniowanie UV). Okrągły profil, solidna konstrukcja i mała wysokość zapewniają szybki, prosty i bezpieczny montaż, który doskonale nadaje się do renowacji istniejących podłóg. Przewód doprowadzający jest wyposażony w solidne żyły zapewniające szybką instalację. Wyraźnie widoczne połączenie pozwala uniknąć przypadkowego zamontowania ogrzewanego kabla w ścianie. Aby zapewnić długi czas eksploatacji, wszystkie kable są poddawane dokładnej kontroli, w tym testom rezystancji omowej, kontroli wysokiego napięcia i materiału w celu zapewnienia jakości.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVIheat™DEVIheat™ to wysokiej jakości jednożyłowa, samoprzylepna mata typu „wszystko w jednym”, z plecionym ekranem, izolowanymi przewodami FEP i czerwoną powłoką zewnętrzną PVDF (nieodporną na promieniowanie UV). Okrągły profil, bardzo mała wysokość (tylko 2,5 mm) i solidna konstrukcja zapewniają szybki, prosty i bezpieczny montaż, idealny do renowacji istniejących podłóg. Dwa przewody doprowadzające mają wyraźnie widoczne połączenia, aby uniknąć przypadkowego zamontowania kabla grzejnego w ścianie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVIdry™DEVIdry™ to system ogrzewania podłogowego, w którego skład wchodzi pianka o wysokości zaledwie 8 mm z wbudowanymi elementami grzejnymi. Ten element grzejny typu „wszystko w jednym” oraz podkład można stosować pod podłogami drewnianymi, parkietami, panelami podłogowymi oraz wykładzinami do grubości 22 mm.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVImat™DEVImat™ to niezwykle wysokiej jakości, w pełni ekranowana, dwużyłowa, samoprzylepna mata 360° typu „wszystko w jednym” z izolowanymi przewodami FEP i czerwoną powłoką zewnętrzną PVDF (nieodporną na promieniowanie UV). Okrągły profil, mała wysokość (tylko 3,5 mm) i solidna konstrukcja zapewniają szybki, prosty i bezpieczny montaż, idealny do renowacji istniejących podłóg. Przewód doprowadzający jest wyposażony w solidne żyły zapewniające szybką instalację. Wyraźnie widoczne połączenie pozwala uniknąć przypadkowego zamontowania ogrzewanego kabla w ścianie.
Elementy elektrycznej maty grzewczej
- Kabel grzejny
- Siatka z klejem
- Podłączenie do zasilania
- Mufa łącząca
- Kabel zasilający
Filmy

Filmy na temat ogrzewania elektrycznego na YouTube
Wszystkie nasze filmy na temat ogrzewania elektrycznego można obejrzeć na dedykowanym kanale YouTube. Kliknij poniższy link.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Rosyjski | Kazachstan | 15 wrz, 2020 | 21.2 MB | |
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 26 maj, 2022 | 21.2 MB | |
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Duński | Dania | 03 cze, 2021 | 4.8 MB | |
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Szwedzki | Szwecja | 22 cze, 2022 | 20.8 MB | |
Poradnik projektanta | DEVI Indoor Application manual | Angielski | Multiple | 04 lis, 2016 | 23.6 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Fiński | Finlandia | 12 lut, 2024 | 32.9 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Norweski Bokmål | Norwegia | 28 cze, 2022 | 13.6 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Angielski | Multiple | 09 kwi, 2025 | 29.5 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Niemiecki | Austria | 20 sty, 2025 | 6.0 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Ukraiński | Ukraina | 16 sty, 2025 | 13.0 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue 2022 | Łotewski | Łotwa | 29 mar, 2022 | 3.1 MB | |
Karta katalogowa | DEVIcomfort™ 100T | Angielski | Multiple | 26 mar, 2025 | 254.0 KB | |
Karta katalogowa | DEVIcomfort™ 100T (DTIR) | Norweski Bokmål | Norwegia | 18 mar, 2025 | 184.6 KB | |
Karta katalogowa | DEVIcomfort™ 100T (DTIR) | Francuski | Francja | 03 paź, 2024 | 217.2 KB | |
Karta katalogowa | DEVIcomfort™ 100T (DTIR) | Fiński | Finlandia | 30 maj, 2023 | 477.7 KB | |
Karta katalogowa | DEVIheat™ 150S - karta katalogowa | Polski | Polska | 18 mar, 2020 | 224.4 KB | |
Karta katalogowa | DEVIheat™ 150S (DSVF) | Duński | Dania | 19 paź, 2022 | 238.2 KB | |
Karta katalogowa | DEVIheat™ 150S (DSVF) | Norweski Bokmål | Norwegia | 20 lis, 2020 | 171.4 KB | |
Karta katalogowa | DEVIheat™ 150S (DSVF) | Czeski | Republika Czeska | 30 paź, 2015 | 215.8 KB | |
Karta katalogowa | DEVIheat™ 150S (DSVF) | Ukraiński | Ukraina | 24 gru, 2021 | 62.5 KB | |
Karta katalogowa | DEVIheat™ 150S (DSVF) | Francuski | Francja | 03 paź, 2024 | 336.7 KB | |
Karta katalogowa | DEVIheat™ 150S & Mirror 150S | Angielski | Multiple | 26 mar, 2025 | 372.4 KB | |
Karta katalogowa | DEVImat™ 150T | Angielski | Multiple | 26 mar, 2025 | 339.0 KB | |
Karta katalogowa | DEVImat™ 150T (DTIF) | Ukraiński | Ukraina | 24 gru, 2021 | 62.6 KB | |
Karta katalogowa | DEVImat™ 150T (DTIF) | Duński | Dania | 19 paź, 2022 | 273.3 KB | |
Karta katalogowa | DEVImat™ 150T (DTIF) | Francuski | Francja | 03 paź, 2024 | 303.5 KB | |
Instrukcja montażu | Instrukcja montażu 2019 - maty wewnętrzne | Polski | Polska | 07 paź, 2019 | 4.0 MB | |
Kompendium | Kompendium DEVI cz. 1 - Systemy wewnętrzne | Polski | Polska | 30 maj, 2022 | 5.3 MB | |
Kompendium | Kompendium DEVI cz. 4 - Karty Katalogowe | Polski | Polska | 12 lip, 2019 | 3.2 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty elektroniczneTermostaty cyfrowe posiadają unikalne funkcje umożliwiające ograniczenie strat energii. Niektóre termostaty są wyposażone w Wi-Fi umożliwiające zdalne sterowanie systemami grzewczymi za pomocą aplikacji mobilnej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty analogoweTermostaty analogowe są elektronicznymi urządzeniami sterującymi umożliwiającymi regulację parametrów sterowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kable grzejneKable grzejne są używane do różnych zastosowań, w tym do komfortowego ogrzewania podłogowego wewnątrz pomieszczeń oraz do całkowitego ogrzewania domów i budynków komercyjnych.
Kable grzejne są najczęściej używane w nowych budynkach lub dużych projektach renowacyjnych.

Gwarancja

Co to jest DEVIwarranty™? - Twój spokój ducha
W DEVI przywiązujemy szczególną wagę do dostarczania trwałych produktów o wysokiej jakości. Oferujemy najlepszą gwarancję na rynku.
DEVIwarranty™ to zestaw 4 zindywidualizowanych gwarancji, które dają naszym Klientom pewność, że dokonali najlepszego wyboru.
Na wszystkie produkty udzielamy następujących gwarancji.
20-letnia pełna gwarancja
20-letnia pełna gwarancja serwisowa obejmuje maty i kable grzejne stałooporowe
W przypadku usterki, której źródłem jest wada fabryczna, produkt DEVI objęty gwarancją zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. W ramach gwarancji pokryte zostaną koszty montażu oraz materiałów budowlanych, np. w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem elementów podłogi oraz płytek. Aby gwarancja była ważna, należy ją podstemplować, podpisać oraz umieścić na niej datę zakupu.
Produkty DEVI z 20-letnią gwarancją:
- kable grzejne: DEVIflex™ / DEVIsafe™/ DEVIsnow™ /DEVIasphalt™ / DEVIaqua™/DEVIbasic™,
- maty grzejne: DEVImat™ /DEVIheat™ / DEVIcomfort™ / DEVIsnow™ / DEVIasphalt™.
Wszystkie akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.
10-letnia gwarancja
10-letnia gwarancja produktowa obejmuje systemy i akcesoria ogrzewania podłogowego DEVIcell™
Produkty DEVI z 10-letnią gwarancją:
- system ogrzewania podpodłogowego DEVIcell™ do drewna i podłóg pokrytych wykładziną dywanową,
- wszystkie powiązane akcesoria.
5-letnia gwarancja
5-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty, systemy ogrzewania podłogowego DEVIdry™ oraz kable samoregulujące
Produkty DEVI z 5-letnią gwarancją:
- termostat DEVIreg™ Smart,
- termostat DEVIreg™ Touch,
- maty grzejne DEVIdry™ do podłóg pokrytych wykładziną dywanową, drewnem lub laminatem,
- kable samoregulujące DEVIiceguard™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™,
- zestaw grzejny DEVIpipeheat™ 10 z wtyczką 230V,
- zestaw grzejny DEVIiceguard™ 18 z przewodem zasilającym,
- wszystkie powiązane akcesoria.
2-letnia gwarancja
2-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty oraz akcesoria
Produkty DEVI z 2-letnią gwarancją:
- termostaty DEVIreg™ 130 / 132 / 316 /330 / 528 / 530/ 531/ 532/ 535 / 610 / 850/ EKC-302A,
- zestaw DEVIdry™ Kit oraz DEVIdry™ Pro Kit,
- folia DEVIfoil™ i mata grzejna DEVIheat™ do ogrzewania luster,
- suszarki ręcznikowe DEVIrail™,
- nagrzewnice przemysłowe DEVItemp™,
- ogrzewacz DEVItronic™,
- wszystkie powiązane akcesoria, w tym akcesoria do kabli i mat grzejnych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pałac Ślubów w WarszawieW 2007 roku w Pałacu Ślubów pod 600 m2 drewnianych i kamiennych podłóg zainstalowane zostały maty grzejne oraz termostaty DEVI. Dzięki naszym rozwiązaniom nowożeńcy oraz ich goście czują się komfortowo nawet przy mrozie na zewnątrz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hotel InterContinental w WarszawieHotel InterContinental, mieszczący się w samym centrum Warszawy, należy do najwyższych budynków w mieście. Goście mogą podziwiać panoramę stolicy w jednym z 144 stylowych pokoi, a w wolnym czasie relaksować się np. na basenie lub spa. Hotel wyróżnia się unikalną i nowoczesną architekturą oraz eleganckimi wnętrzami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Osiedle domków letniskowych w Pogorzelicy. Elektryczne ogrzewanie podłogowe jako wyłączny system grzewczyW ośrodku domków letniskowych przy ulicy Morskiej 2 zainstalowane zostało elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI, które pełni rolę wyłącznego systemu grzewczego.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne ogrzewanie podłogoweElektryczne ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów podłóg
Ogrzewanie elektryczne to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie ogrzewania podłogowego. Jest elastyczne w przypadku nowych budynków oraz renowacji, zarówno w przypadku montażu na mokro, jak i na sucho.

Szukasz ogrzewania elektrycznego marki DEVI?
Kliknij tutaj i zapoznaj się z katalogiem produktów.