Termostaty elektroniczne

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Filmy
  • Dokumentacja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Powiązane produkty
  • Gwarancja
  • Studium przypadku
  • Powiązane zastosowania

Termostaty elektroniczne

Termostaty elektroniczne do ogrzewania elektrycznego umożliwiają użytkownikowi precyzyjną regulację temperatury podłogi, powietrza lub kombinacji tych dwóch funkcji. ​

Termostaty elektroniczne mają wiele funkcji pozwalających na ograniczenie strat energii, na przykład poprzez korzystanie z okresów czasowych. Niektóre z naszych termostatów są wyposażone w łączność Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie systemami grzewczymi za pomocą aplikacji mobilnej.

Kompendium wiedzy - systemy wewnętrzne

Właściwości i zalety termostatów elektronicznych

Dokładne ustawienia umożliwiające ekonomiczne ogrzewanie

Oszczędność do 30%

Ogrzewanie definiowane przez użytkownika

Intuicyjne interfejsy (ekran dotykowy/przycisk/aplikacja)

Łatwa instalacja

Wstępne nastawy dla harmonogramu, temperatury komfortu i „poza domem”

Bezprzewodowa kontrola ogrzewania elektrycznego z DEVIreg Smart

Bezprzewodowa kontrola ogrzewania elektrycznego z DEVIreg Smart

DEVIreg Smart to intuicyjny i programowalny termostat, który można połączyć z Wi-Fi i aplikacją mobilną, tak by ogrzewaniem elektrycznym sterować z dowolnego miejsca i o każdej porze.  

Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego

Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego

Komfortowa temperatura otoczenia i szybki czas reakcji to tylko niektóre z zalet ogrzewania elektrycznego. Dowiedz się więcej o tych i innych zaletach ogrzewania elektrycznego.

Gama produktów

  • if (isSmallPicture) { DEVIreg Touch; } else if (isBigColumns) { DEVIreg Touch } else { DEVIreg Touch }
    DEVIreg™ Touch

    DEVIreg™ Touch to intuicyjny termostat do ogrzewania podłogowego z ekranem dotykowym. Termostat jest kompatybilny z szeroką gamą ramek i czujników do elektrycznego ogrzewania podłogowego, a dzięki innowacyjnej konstrukcji typu „click-fit” stanowi szybkie i elastyczne rozwiązanie do niemal każdej instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego. ​

  • if (isSmallPicture) { DEVIreg Opti; } else if (isBigColumns) { DEVIreg Opti } else { DEVIreg Opti }
    DEVIreg™ Opti

    DEVIreg™ Opti jest elektronicznym termostatem z programowalnym zegarem, zaprojektowanym tak, aby spełniał wymogi dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Służy przede wszystkim do regulacji elektrycznych systemów grzewczych ogrzewania podłogowego. Jest przeznaczony wyłącznie do montażu stacjonarnego i ma zintegrowaną ramkę. DEVIreg™ Opti jest szybki w konfiguracji i łatwy w obsłudze dzięki przyciskom umieszczonym pod ekranem. Posiada funkcję wykrywania otwartego okna i program regulacji oszczędzania energii.

  • if (isSmallPicture) { DEVIreg Smart elektroniczny termostat; } else if (isBigColumns) { DEVIreg Smart elektroniczny termostat } else { DEVIreg Smart elektroniczny termostat }
    DEVIreg™ Smart elektroniczny termostat do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

    DEVIreg™ Smart to cyfrowy termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego o dyskretnym i ponadczasowym wzornictwie. Steruj ogrzewaniem z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dzięki aplikacji DEVIreg™ Smart. Najwyższy komfort i obniżone koszty energii.

Filmy

Filmy na temat ogrzewania elektrycznego na YouTube

Filmy na temat ogrzewania elektrycznego na YouTube

Wszystkie nasze filmy na temat ogrzewania elektrycznego można obejrzeć na dedykowanym kanale YouTube. Kliknij poniższy link.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Poradnik projektanta DEVI Indoor Application manual Rosyjski Kazachstan 15 wrz, 2020 21.2 MB .pdf
Poradnik projektanta DEVI Indoor Application manual Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 26 maj, 2022 21.2 MB .pdf
Poradnik projektanta DEVI Indoor Application manual Duński Dania 03 cze, 2021 4.8 MB .pdf
Poradnik projektanta DEVI Indoor Application manual Szwedzki Szwecja 22 cze, 2022 20.8 MB .pdf
Poradnik projektanta DEVI Indoor Application manual Angielski Multiple 04 lis, 2016 23.6 MB .pdf
Referencje DEVI Najtańsze ogrzewanie Case Study Polski Polska 28 wrz, 2023 429.0 KB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Niemiecki Austria 20 sty, 2025 6.0 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Norweski Bokmål Norwegia 28 cze, 2022 13.6 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Fiński Finlandia 12 lut, 2024 32.9 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Ukraiński Ukraina 16 sty, 2025 13.0 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue Angielski Multiple 27 mar, 2025 29.3 MB .pdf
Katalog DEVI Product Catalogue 2022 Łotewski Łotwa 29 mar, 2022 3.1 MB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg Opti Niemiecki Multiple 19 mar, 2021 338.0 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg Smart Fiński Finlandia 27 lut, 2023 167.3 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg Smart Ukraiński Ukraina 24 gru, 2021 2.5 MB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg Smart Francuski Francja 03 paź, 2024 257.7 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg Smart Angielski Multiple 27 mar, 2025 260.7 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg Touch Niemiecki Multiple 19 mar, 2021 433.0 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Opti Ukraiński Ukraina 24 gru, 2021 65.7 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Opti datasheet Francuski Francja 03 paź, 2024 177.7 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Opti datasheet Norweski Bokmål Norwegia 20 lis, 2020 298.8 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Opti datasheet Angielski Multiple 27 mar, 2025 161.8 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Touch Angielski Multiple 27 mar, 2025 386.2 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Touch Duński Dania 19 paź, 2022 517.5 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Touch Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 16 lut, 2016 342.9 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Touch Czeski Republika Czeska 18 cze, 2015 638.4 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Touch Francuski Francja 03 paź, 2024 381.3 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Touch Norweski Bokmål Norwegia 20 lis, 2020 338.1 KB .pdf
Karta katalogowa DEVIreg™ Touch Ukraiński Ukraina 24 gru, 2021 143.6 KB .pdf
Kompendium Kompendium DEVI cz. 1 - Systemy wewnętrzne Polski Polska 30 maj, 2022 5.3 MB .pdf
Kompendium Kompendium DEVI cz. 4 - Karty Katalogowe Polski Polska 12 lip, 2019 3.2 MB .pdf

Narzędzia i aplikacje

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Maty grzejne; } else if (isBigColumns) { Maty grzejne } else { Maty grzejne }
    Maty grzejne

    Maty grzejne służą do montażu w cienkiej warstwie kleju do płytek, masy samopoziomującej itp. Standardowa minimalna grubość warstwy podłogi wynosi 5-8 mm, a mata grzejna ma 3-4,5 mm grubości. Minimalizuje to wzrost poziomu podłogi. Elektryczne maty grzejne składają się z cienkiego kabla bezpiecznie przymocowanego do samoprzylepnej siatki z włókna szklanego, zwykle o szerokości 50 cm. Cienkie maty grzejne są produkowane jako gotowe części grzejne o określonej powierzchni (tj. 0,5, 1, 1,5...12 m²) wraz z kablem zasilającym (przewód doprowadzający) i hermetycznie zamkniętymi połączeniami.

  • if (isSmallPicture) { Kable grzejne; } else if (isBigColumns) { Kable grzejne } else { Kable grzejne }
    Kable grzejne

    Kable grzejne są używane do różnych zastosowań, w tym do komfortowego ogrzewania podłogowego wewnątrz pomieszczeń oraz do całkowitego ogrzewania domów i budynków komercyjnych.
    Kable grzejne są najczęściej używane w nowych budynkach lub dużych projektach renowacyjnych.

     

Akcesoria

Pasujące akcesoria

Pasujące akcesoria

Znajdź odpowiednie akcesoria, klikając ten link

Gwarancja

Gwarancja

Co to jest DEVIwarranty™? - Twój spokój ducha

W DEVI przywiązujemy szczególną wagę do dostarczania trwałych produktów o wysokiej jakości. Oferujemy najlepszą gwarancję na rynku.

DEVIwarranty™ to zestaw 4 zindywidualizowanych gwarancji, które dają naszym Klientom pewność, że dokonali najlepszego wyboru.

Na wszystkie produkty udzielamy następujących gwarancji. 

 

20-letnia pełna gwarancja

20-letnia pełna gwarancja serwisowa obejmuje maty i kable grzejne stałooporowe

W przypadku usterki, której źródłem jest wada fabryczna, produkt DEVI objęty gwarancją zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. W ramach gwarancji pokryte zostaną koszty montażu oraz materiałów budowlanych, np. w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem elementów podłogi oraz płytek. Aby gwarancja była ważna, należy ją podstemplować, podpisać oraz umieścić na niej datę zakupu.

Produkty DEVI z 20-letnią gwarancją:

  • kable grzejne: DEVIflex™ / DEVIsafe™/ DEVIsnow™ /DEVIasphalt™ / DEVIaqua™/DEVIbasic™,
  • maty grzejne: DEVImat™ /DEVIheat™ / DEVIcomfort™ / DEVIsnow™ / DEVIasphalt™.

    Wszystkie akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.

10-letnia gwarancja

10-letnia gwarancja produktowa obejmuje systemy i akcesoria ogrzewania podłogowego DEVIcell™

Produkty DEVI z 10-letnią gwarancją:

  • system ogrzewania podpodłogowego DEVIcell™ do drewna i podłóg pokrytych wykładziną dywanową,
  • wszystkie powiązane akcesoria.

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty, systemy ogrzewania podłogowego DEVIdry™ oraz kable samoregulujące

Produkty DEVI z 5-letnią gwarancją:

  • termostat DEVIreg™ Smart,
  • termostat DEVIreg™ Touch,
  • maty grzejne DEVIdry™ do podłóg pokrytych wykładziną dywanową, drewnem lub laminatem,
  • kable samoregulujące DEVIiceguard™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™,
  • zestaw grzejny DEVIpipeheat™ 10 z wtyczką 230V,
  • zestaw grzejny DEVIiceguard™ 18 z przewodem zasilającym,
  • wszystkie powiązane akcesoria.

2-letnia gwarancja

2-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty oraz akcesoria

Produkty DEVI z 2-letnią gwarancją:

  • termostaty DEVIreg™ 130 / 132 / 316 /330 / 528 / 530/ 531/ 532/ 535 / 610 / 850/ EKC-302A,
  • zestaw DEVIdry™ Kit oraz DEVIdry™ Pro Kit,
  • folia DEVIfoil™ i mata grzejna DEVIheat™ do ogrzewania luster,
  • suszarki ręcznikowe DEVIrail™,
  • nagrzewnice przemysłowe DEVItemp™,
  • ogrzewacz DEVItronic™,
  • wszystkie powiązane akcesoria, w tym akcesoria do kabli i mat grzejnych.

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Pałac Ślubów w Warszawie

    W 2007 roku w Pałacu Ślubów pod 600 m2 drewnianych i kamiennych podłóg zainstalowane zostały maty grzejne oraz termostaty DEVI. Dzięki naszym rozwiązaniom nowożeńcy oraz ich goście czują się komfortowo nawet przy mrozie na zewnątrz.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hotel InterContinental w Warszawie

    Hotel InterContinental, mieszczący się w samym centrum Warszawy, należy do najwyższych budynków w mieście. Goście mogą podziwiać panoramę stolicy w jednym z 144 stylowych pokoi, a w wolnym czasie relaksować się np. na basenie lub spa. Hotel wyróżnia się unikalną i nowoczesną architekturą oraz eleganckimi wnętrzami.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Osiedle domków letniskowych w Pogorzelicy. Elektryczne ogrzewanie podłogowe jako wyłączny system grzewczy

    W ośrodku domków letniskowych przy ulicy Morskiej 2 zainstalowane zostało elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI, które pełni rolę wyłącznego systemu grzewczego.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Dom jednorodzinny w Dąbrowie Górniczej

    Przedstawiamy dom, który w 2013 roku wybudował dla siebie oraz swojej rodziny Piotr O’Donnel, specjalista od 25 lat związany zawodowo z branżą grzewczą.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Blok mieszkalny w Sulęcinie

    W bloku przy ul. Ekkela 10 w Sulęcinie znajduje się 12 mieszkań o powierzchni 49,14 m2 i 74,99 m2 oraz 8 garaży. Ze względu na zastosowane w nim rozwiązania budynek jest nazywany domem słońca. Charakteryzuje się małymi stratami ciepła, co przekłada się na niskie koszty utrzymania mieszkań.

  • if (isSmallPicture) { Romantyczny pobyt w Laponii może być jeszcze bardziej komfortowy dzięki elektrycznemu ogrzewaniu.; } else if (isBigColumns) { Romantyczny pobyt w Laponii może być jeszcze bardziej komfortowy dzięki elektrycznemu ogrzewaniu. } else { Romantyczny pobyt w Laponii może być jeszcze bardziej komfortowy dzięki elektrycznemu ogrzewaniu. }
    Romantyczny pobyt w Laponii może być jeszcze bardziej komfortowy dzięki elektrycznemu ogrzewaniu.

    W zimowym lesie stoi 40 igloo – domków Aurora. Są one pokryte szklanym dachem, dzięki czemu goście mogą się przykryć kocem i cieszyć zapierającymi dech w piersiach widokami na Drogę Mleczną, Gwiazdę Polarną i zorze polarne.

Powiązane zastosowania

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elektryczne ogrzewanie podłogowe

    Elektryczne ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów podłóg

    Ogrzewanie elektryczne to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie ogrzewania podłogowego. Jest elastyczne w przypadku nowych budynków oraz renowacji, zarówno w przypadku montażu na mokro, jak i na sucho.

Szukasz ogrzewania elektrycznego marki DEVI?

Kliknij tutaj i zapoznaj się z katalogiem produktów.