Czym jest Virtus?
Virtus to seria cyfrowych regulatorów ciśnienia i przepływu firmy Danfoss do równoważenia hydraulicznego i regulacji w sieciach ciepłowniczych i chłodniczych. Optymalne zrównoważenie hydrauliczne może skutkować nawet 20% oszczędnością energii i poprawą komfortu dzięki doskonałej regulacji temperatury(T). Virtus to seria regulatorów różnicy ciśnień i regulatorów przepływu przeznaczonych do wymagających zastosowań w sieciach ciepłowniczych i chłodniczych. Są zaprojektowane do użytku w zakładach produkujących energię, sieciach przesyłowych oraz w węzłach pośrednich i indywidualnych.
Istnieją 2 typy zaworów:
DPC (regulatory różnicy ciśnień, w większości przypadków używane w połączeniu z zaworem sterowanym siłownikiem (MCV) z następującymi opcjami sterowania:






PICV (niezależne od ciśnienia zawory sterujące ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu) z następującymi opcjami sterowania:



Cyfrowa optymalizacja z iSET i iNET
Wszystkie sterowniki Virtus są zbudowane z zaworu i siłownika ciśnieniowego (zwanego również regulatorem ciśnienia) i działają samoczynnie. Oznacza to, że działają niezależnie od energii elektrycznej, zapewniając wysoki poziom niezawodności. Większość sterowników można opcjonalnie wyposażyć w zdalnie dostępny siłownik cyfrowy w celu optymalizacji wydajności. Dostępna jest funkcja iNET do inteligentnego równoważenia sieci oraz funkcja iSET do inteligentnego ustawiania węzła cieplnego. Za pomocą siłowników cyfrowych AMEi 6 ustawione ciśnienie lub przepływ na siłowniku ciśnieniowym Virtus są dostosowywane elektronicznie w celu zwiększenia stabilności i precyzji, szczególnie w warunkach częściowego obciążenia systemu.


Rozwiązanie modernizacji istniejących zaworów
Wiele regulatorów ciśnienia lub przepływu znajduje się w istniejących instalacjach. W tym przypadku wymiana na rozwiązanie Virtus jest trudna lub niepożądana. W takich sytuacjach, gdy zawory Danfoss VFG 2 lub VFQ 2 są już w użyciu, istnieje rozwiązanie modernizacyjne Virtus o niskim wpływie na środowisko. Zawór może być nadal używany, wystarczy wymienić siłownik ciśnieniowy na siłownik Virtus. Wszystko, czego potrzeba, to specjalny adapter i nowe rurki impulsowe. Większość nowych siłowników ciśnieniowych Virtus można również wykorzystać do cyfrowej optymalizacji za pomocą iNET lub iSET.
Kluczowe zalety Virtus
Doskonała kontrola i stabilność
Wydajne równoważenie hydrauliczne sieci i optymalizacja ΔT z zaawansowanymi regulatorami ciśnienia i przepływu zapewniają doskonałą kontrolę i stabilność. Konstrukcja eliminuje dynamiczne uszczelnienie, co skutkuje niską histerezą i optymalnymi warunkami ciśnienia do równoważenia. Lepsza kontrola i dokładność są osiągane dzięki rozdzielnej charakterystyce i wysokiemu współczynnikowi regulacyjności. Doskonałe równoważenie hydrauliczne poprawia ΔT, zmniejszając koszty operacyjne i poprawiając wydajność systemu. Zwiększenie ΔT o 3K° może zmniejszyć koszty wytwarzania energii pierwotnej o co najmniej 1%.
Duża przepustowość
Duża przepustowość i optymalne zaprojektowanie sieci zmniejszają koszty inwestycyjne i poprawia wydajność sieci. Dzięki zastosowaniu mniejszych zaworów DN o przepustowości „XXL” i odpowiedniemu planowaniu sieci, koszty inwestycji można zmniejszyć nawet o 17% w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami. Virtus zapewnia najlepszy stosunek wielkości przepływu do kosztów inwestycji.
Zdalny i dynamiczny zakres regulacji
W prosty i zdalny sposób można zwiększyć współczynnik regulacji do 300:1. Opcjonalna aktualizacja zawierająca inteligentne rozwiązania iSET lub iNET umożliwia zdalną regulację ustawień ciśnienia. Zwiększa to współczynnik regulacji, znany również jako zakres regulacji. Ustawiając ciśnienie na maksymalną wartość, można zwiększyć maksymalny przepływ, podczas gdy obniżenie ciśnienia do wartości minimalnej zmniejsza minimalny przepływ. Dodając dynamiczny siłownik AMEi 6 z funkcjami iSET lub iNET, zakres regulacji można zwiększyć do 300:1.
Łatwa instalacja, uruchomienie i konserwacja
Kompaktowe regulatory ciśnienia i przepływu oferują optymalną konstrukcję sieci i niskie koszty inwestycji. Kompaktowa konstrukcja i wiele pozycji montażowych pozwalają na zaoszczędzenie do 20% przestrzeni instalacyjnej. Regulacja przepływu bez użycia narzędzi, łatwe ustawianie przepływu/Δp i widoczne wskazania zapewniają bezproblemowe uruchomienie i obsługę, zmniejszając koszty.
Cyfrowe możliwości dla dodatkowych korzyści
Zainstalowanie inteligentnych siłowników iSET lub iNET na Virtus umożliwia optymalizację podstacji lub sieci poprzez cyfryzację. Inteligentne siłowniki zdalnie dostosowują wartość zadaną i stanowią połączenie z naszymi elektronicznymi regulatorami ECL Comfort i pakietem oprogramowania Leanheat® do monitorowania i optymalizacji opartej na danych.
Inteligentna optymalizacja wydajności węzłów dzięki iSET
Cyfrowe siłowniki z iSET eliminują wahania temperatury w budynku podłączonym do lokalnej sieci energetycznej poprzez automatyczną regulację różnicy ciśnień (Δp) na zaworze sterującym z siłownikiem (MCV) w podstacji. Zawór sterujący działa w optymalnym trybie przy każdym obciążeniu, co przekłada się na optymalne natężenie przepływu, zapewniając precyzyjną i stabilną temperaturę u odbiorcy oraz dłuższą żywotność urządzeń.
Inteligentne równoważenie sieci z iNET
Inteligentna funkcja zdalnego równoważenia sieci iNET umożliwia zdalną regulację Δp na poziomie pojedynczej gałęzi. Jest to szczególnie przydatne w systemach o stale zmieniającym się zużyciu ciepła, które wymagają dostosowania dystrybucji ciepła. Optymalizując Δp na każdej gałęzi, można osiągnąć niższe koszty pompowania, a potencjalne problemy z punktami krytycznymi są automatycznie rozwiązywane. Zdalne sterowanie można na przykład ustanowić za pomocą Danfoss Leanheat® Monitor i sterownika ECL.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Croatian | Croatia | 11 lip, 2024 | 4.6 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | English | Multiple | 24 cze, 2024 | 5.5 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Czech | Czech Republic | 28 cze, 2024 | 4.0 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Serbian (RS) | Serbia | 02 paź, 2024 | 5.2 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 23 sie, 2024 | 3.0 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Slovenian | Slovenia | 11 lip, 2024 | 3.3 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Ukrainian | Ukraine | 25 paź, 2024 | 5.0 MB | |
Brochure | eBook | Virtus – Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | German | Multiple | 05 kwi, 2024 | 5.8 MB | |
Article | Effects of digitalization of self-acting flow and pressure controllers - technical article | English | Multiple | 25 paź, 2018 | 2.3 MB | |
Article | Perspectives on key digitalization challenges within the district energy sector | English | Multiple | 21 mar, 2024 | 7.6 MB | |
Brochure | Virtus brochure | French | France | 16 kwi, 2019 | 763.8 KB | |
Brochure | Virtus eBook | Polish | Poland | 07 paź, 2024 | 4.7 MB | |
Brochure | Virtus Leaflet | French | Switzerland | 13 sie, 2020 | 1.4 MB | |
Brochure | Virtus Leaflet | Slovak | Slovakia | 01 lut, 2024 | 3.7 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory ECLRegulatory elektroniczne to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury. Można je dostosować do różnych układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłownikiZawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym zapewniają doskonałą regulację i efektywność w każdym budynku i w każdej aplikacji. Zawory regulacyjne z siłownikiem (MCV) Danfoss dla ciepłownictwa, chłodzenia, HVAC i centralnego ogrzewania zapewniają stabilną i precyzyjną regulację przepływu wody, mieszanin glikolu oraz pary.
Narzędzia i aplikacje


Studium przypadku



Filmy

Uwolnij pełny potencjał sieci
Możemy pomóc przedsiębiorstwom komunalnym zoptymalizować dostawy ciepła do miast, co pozytywnie wpłynie na dekarbonizację i zmniejszenie zużycia energii. Nadszedł czas, aby odblokować pełny potencjał sieci w celu uzyskania ostatecznej efektywności kosztowej, wydajności energetycznej i ścieżki do bardziej ekologicznej przyszłości.