Regulatory temperatury bezpośredniego działania

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ

W kwestii efektywności energetycznej optymalna regulacja temperatury może doprowadzić do zmniejszenia strat ciepła i w związku z tym zmniejszenia emisji CO2. Precyzyjna regulacja temperatury w układzie ogrzewania zapewnia odpowiedni komfort użytkownika końcowego w budynku. Właściwe zakresy regulacji i krótkie czasy reakcji na zmiany zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową to tylko niektóre cechy potrzebne do zapewnienia optymalnej regulacji temperatury.

Rozwiązania dla domów jednorodzinnych i mieszkań 

Termostatyczne regulatory temperatury do domów jednorodzinnych i mieszkań są stosowane do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz w układach ogrzewania. Dzięki szybkiemu otwieraniu i zamykaniu zabezpieczają one wymiennik ciepła przed tworzeniem się osadów i zapewniają długą żywotność zainstalowanych urządzeń.

W przepływowych układach przygotowania ciepłej wody użytkowej o mniejszych wahaniach temperatury zasilania i różnicy ciśnień można stosować regulatory RAVI o krótkich czasach reakcji. Przy wyższych różnicach ciśnień >2 bar zalecany jest dodatkowy oddzielny regulator różnicy ciśnień. W przypadku bardziej dynamicznych układów doskonałym wyborem są regulatory temperatury AVTQ z kompensacją natężenia przepływu lub IHPT ze zintegrowanym regulatorem różnicy ciśnień.

Reagują one niezwłocznie po otwarciu kranu z wodą i utrzymują niską oraz stałą różnicę ciśnień na termostatycznym zaworze regulacyjnym. Gwarantowana jest też optymalna regulacja temperatury dyżurnej. W przypadku większych natężeń przepływu można używać termostatów AVTB, zarówno w układach przepływowych CWU, jak i układach ogrzewania.

Do układów wentylacji i ogrzewania firma Danfoss oferuje regulatory RAVK charakteryzujące się średnim czasem reakcji, zaprojektowane z myślą o takich zastosowaniach.  

Do układów napełniania zasobników oraz ciepłej wody użytkowej z zasobnikami firma Danfoss oferuje termostaty AVTB, RAVI / RAVK.

Rozwiązania dla budynków wielorodzinnych i komercyjnych

Termostatyczne regulatory temperatury do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i handlowych są używane w układach ciepłej wody, a także do ograniczania temperatury powrotu w zastosowaniach ciepłowniczych. 

Do układów napełniania zasobników oraz ciepłej wody użytkowej z zasobnikami firma Danfoss oferuje termostaty AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.

W niektórych układach może zachodzić konieczność ograniczania temperatury powrotu z zasobników ciepłej wody lub układów ogrzewania w celu uniknięcia zbyt wysokiej temperatury powrotu. Można to zrealizować przez zainstalowanie termostatycznego ogranicznika temperatury powrotu typu FJV na rurociągu powrotnym z zasobnika lub obiegu ogrzewania. 

Termostatyczne regulatory temperatury stosowane są głównie w układach o umiarkowanych wahaniach temperatury zasilania i średnich różnicach ciśnień. W przypadku większych zmian różnicy ciśnień zaleca się zainstalowanie dodatkowego regulatora różnicy ciśnień.

Regulatory temperatury bezpośredniego działania są oferowane w wersjach modułowych i mają funkcje bezpieczeństwa zgodne z normami DIN. 

Cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja temperatury w układzie ogrzewania zapewnia odpowiedni komfort użytkownika końcowego w budynku.

W kwestii efektywności energetycznej optymalna regulacja temperatury może doprowadzić do zmniejszenia strat ciepła i w związku z tym zmniejszenia emisji CO2.

Właściwe zakresy regulacji i krótkie czasy reakcji na zmiany zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową to tylko niektóre cechy potrzebne do zapewnienia optymalnej regulacji temperatury.

Narzędzia i aplikacje

Poradnik projektanta

FAQ

W przypadku przygotowywania ciepłej wody w układach przepływowych.

Całkowicie otwiera się zawór.

Właściwy typ zaworu to „VGs”.

Brąz Rg5.

0,8 bara.

Nie ma żadnych ograniczeń. Czujnik można zamontować w dowolnym położeniu.

Jest to odchyłka temperatury w zakresie od położenia zamknięcia zaworu do położenia jego całkowitego otwarcia.

Jest to odchyłka temperatury w zakresie od położenia zamknięcia zaworu do osiągnięcia wartości Kv/średnicy.

Ponieważ grzybek zaworu jest odciążony hydraulicznie.