Regulatory upustowe ciśnienia i różnicy ciśnień składają się z zaworu i siłownika membranowego. Stosowane są głównie do ograniczania nadmiernego ciśnienia (A) lub różnicy ciśnień (PA)
w układzie/węźle cieplnym/na pompie.
Regulatory są normalnie zamknięte: AV(P)A ze względu na typ zaworu normalnie zamkniętego, a AF(P)A ze względu na działanie sprężyny rozciągającej.
Regulatory upustowe ciśnienia i ciśnienia różnicowego są przeważnie instalowane na bypassie (obejściu). Mogą być stosowane w celu umożliwienia dystrybucji energii cieplnej do innych przyłączy sieciowych lub zabezpieczenia minimalnej cyrkulacji w przypadku częściowego/całkowitego zamknięcia przyłącza/przyłączy.
Regulatory upustowe ciśnienia i różnicy ciśnień mogą chronić pompy zmiennoprzepływowe przed przeciążeniem w razie spadku przepływu poniżej minimalnego wydatku pompy. Odciążają one pompę/zastosowanie i przekazują moc cieplną do innych przyłączy.
Regulator upustowy ciśnienia może być instalowany też na powrocie w celu utrzymania wymaganego wyższego ciśnienia (statycznego) w układzie.
Cechy i korzyści
Odciążają pompę/zastosowanie i przekazują bezpiecznie moc cieplną do innych przyłączy.
Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.
Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)
Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.