Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym posiadają wiele funkcji scalonych w jednym produkcie — zawór regulacyjny z siłownikiem, ogranicznik przepływu i regulator różnicy ciśnień o stałej nastawie.
Połączenie trzech funkcji w jednym korpusie zaworu pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości miejsca instalacji.
Stosowane są w celu osiągnięcia dobrej regulacji, niezależnej od wahań ciśnienia w układzie, oraz oferują ograniczenie maksymalnego przepływu w układzie. Zawór regulacyjny jest niezależny od ciśnienia i posiada 100% autorytet.
W węzłach cieplnych wielofunkcyjnych/wieloobiegowych użycie regulatora przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym umożliwia doskonałą regulację każdego obiegu z osobna.
Regulator zaleca się umieszczać na powrocie, ale może być również instalowany na zasilaniu.
Cechy i korzyści
Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.
Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.
Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)
Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.