Połączony regulator różnicy ciśnień i regulator przepływu (PQ) składa się z dwóch niezależnych regulatorów różnicy ciśnień i ogranicznika przepływu (ręcznego zaworu równoważącego) zintegrowanych w jednym korpusie zaworu.
To urządzenie pełni dwie funkcje:
1) Jeden regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałą różnicę ciśnień na dławiku przepływu (regulacja przepływu). Gwarantuje to automatyczne ograniczanie przepływu niezależnie od wahań ciśnienia w układzie.
2) Drugi regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałą różnicę ciśnień na zaworach regulacyjnych z siłownikiem lub w całym obiegu.
Jest to najlepsze rozwiązanie dla zakładu ciepłowniczego ponieważ umożliwia ustawianie i regulację dwóch zmiennych (maksymalnego przepływu i różnicy ciśnień) niezależnie od układu regulacji ogrzewania odbiorcy. Zwłaszcza jeśli węzeł cieplny jest własnością odbiorcy, a dostawca nie ma wpływu na ograniczenie przepływu po stronie układu należącego do odbiorcy.
Umożliwia to zakładowi ciepłowniczemu regulację przepływu dostępnego dla każdego odbiorcy oraz regulację różnicy ciśnień w węźle cieplnym. Pozwala to na skuteczne równoważenie sieci.
Innym rozwiązaniem jest regulator PB, który składa się z jednego regulatora różnicy ciśnień i dławika przepływu (ręczny zawór równoważący). Regulator PB jest stosowany w układach, w których nie wymaga się niezależnej regulacji przepływu i różnicy ciśnień.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)
Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.
Cechy i korzyści
Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.
Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.
Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.