Regulator różnicy ciśnień składa się z zaworu i siłownika membranowego. Regulatory różnicy ciśnień w układzie po stronie pierwotnej są przeważnie stosowane do utrzymywania stałej i obniżonej różnicy ciśnień na samym zaworze regulacyjnym z siłownikiem lub w całym układzie/węźle cieplnym.
Z reguły regulator różnicy ciśnień powinien być stosowany zawsze, gdy proporcja między maksymalną i minimalną dyspozycyjną różnicą ciśnień z sieci jest większa niż 2.
Regulator różnicy ciśnień może być też stosowany do ograniczania przepływu w połączeniu z zaworem regulacyjnym z siłownikiem.
Zaleca się umieszczenie regulatora na powrocie za komponentami, na których jest utrzymywane stałe ciśnienie. W pewnych sytuacjach, zwłaszcza wtedy, gdy ciśnienie zasilania jest bardzo wysokie, korzystne może być zainstalowanie regulatora różnicy ciśnień na zasilaniu.
Cechy i korzyści
Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.
Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.
Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Zmienny przepływ w sieciach ciepłowniczych i instalacjach chłodzenia
Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.