Optymalna równowaga hydrauliczna i doskonała regulacja temperatury są kluczem do maksymalizacji wydajności energetycznej sieci cieplnej lub chłodzenia. Jako światowy lider w technologii regulacji ogrzewania oferujemy szeroką gamę produktów i zintegrowanych rozwiązań, które sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających warunkach instalacji ciepłowniczych. Rozwiązania automatycznej regulacji Danfoss podnoszą efektywność sieci cieplnych i pozwalają odbiorcom cieszyć się idealnym klimatem w pomieszczeniach przy zachowaniu maksymalnej wydajności energetycznej.
Regulatory różnicy ciśnień automatycznie zapewniają dynamiczne równoważenie hydrauliczne w sieci ciepłowniczej
Woda płynie przez sieć cieplną zgodnie z zasadami fizyki, tam gdzie ma najmniejszy opór. W przypadku braku równowagi hydraulicznej odbiorcy znajdujący się najbliżej źródła ciepła posiadają lepsze parametry dostawy niż odbiorcy w miejscach bardziej oddalonych.
Regulatory różnicy ciśnień mogą zostać użyte do obniżenia dyspozycyjnej różnicy ciśnień w określonym obszarze sieci (regulacja strefowa), przed węzłem cieplnym odbiorcy w każdym budynku lub na każdym zaworze regulacyjnym. Przez obniżenie różnicy ciśnień do żądanej wartości automatycznie i dynamicznie równoważona jest cała sieć, co gwarantuje wszystkim odbiorcom prawidłowy przepływ, a więc dostawę ciepła.
Układ pozostaje w równowadze i nie będzie konieczne ponowne zrównoważenie, nawet po rozbudowie sieci o nowe obszary.
Tak samo w przypadku zmiany lokalizacji źródła ciepła i podczas znacznych wahań poboru przez odbiorców. Efektem zrównoważenia hydraulicznego jest wzrost wydajności energetycznej, ale również poprawa komfortu cieplnego odbiorców.
Regulatory różnicy ciśnień eliminują wahania ciśnienia i zapewniają optymalne warunki pracy
W układach zmiennoprzepływowych występują znaczne wahania dyspozycyjnej różnicy ciśnień. Ponieważ dobory są wykonywane dla najniższej dostępnej różnicy ciśnień, oznacza to, że zawory regulacyjne zmuszone są pracować z bardzo małym stopniem otwarcia i przy dużo większym spadku ciśnienia.
Przy tak wysokich ciśnieniach zaprojektowane zawory stają się zbyt duże, a regulacja temperatury jest niedokładna i niestabilna. Powoduje to niepotrzebne zużycie urządzeń i wysokie temperatury powrotu; a także wpływa na działanie pozostałych zaworów w układzie.
Zatem regulacja różnicy ciśnień jest kluczowym działaniem w eliminowaniu wahań ciśnienia i uzyskania niższego oraz stałego spadku ciśnienia na zaworach regulacyjnych i węzłach. Dobre warunki pracy dla zaworów regulacyjnych podnoszą jakość i dokładność regulacji temperatury, nawet przy niskim wymaganym przepływie/zapotrzebowaniu. Podłączony układ chroniony jest przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją i hałasem.
Cechy i korzyści
Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.
Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.
Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory ciśnienia bezpieczeństwaRegulatora ciśnienia bezpieczeństwa poprzez automatyczne otwieranie zaworu zapobiegają przekroczeniu ciśnienia przed i za zaworem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reduktory ciśnieniaReduktory ciśnienia zapewniają lepszą regulację przy mniejszym obciążeniu. Ograniczenie wysokiego ciśnienia umożliwia dokładną i stabilną regulację temperatury instalacji za reduktorem ciśnienia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Virtus | Wytrzymałe regulatory ciśnienia i przepływuNowa generacja inteligentnych regulatorów ciśnienia i przepływu Virtus zapewnia wysoką trwałość, lepszą funkcjonalność i wydajność w równoważeniu sieci energetycznych. Ponadto unikalne funkcje inteligentnej optymalizacji iNET i iSET pozwalają na zaoszczędzenie jeszcze większej ilości energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory upustowe ciśnieniaRegulatory upustowe ciśnienia i różnicy ciśnień mogą chronić pompy zmiennoprzepływowe przed przeciążeniem w razie spadku przepływu poniżej minimalnego wydatku pompy. Odciążają one pompę/aplikację i przekazują moc cieplną do innych przyłączy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływuRegulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu regulują przepływ dostępny dla każdego odbiorcy, jak również różnicę ciśnień w węźle cieplnym. Pozwala to na skuteczne równoważenie sieci.