Danfoss oferuje dysze olejowe z mosiądzu i stali do standardowych systemów palnikowych. W sprzedaży znajdują się też specjalne dysze dostosowane do wymogów różnych rynków pod względem zakresu pracy, mediów i emisji.
Produkujemy dysze zgodne z normami EN 293 i EN 299. Aby zagwarantować wysoką jakość, każda dysza jest w 100% testowana elektronicznie pod kątem wydajności i wzorca rozpylania.
Palnik olejowy potrzebuje takiej samej dbałości i troski, jak samochód, aby ograniczyć czynniki ryzyka i zachować maksymalną sprawność. Do utrzymania niezawodności i optymalnej wydajności niezbędne są regularne przeglądy i serwisowanie. Danfoss zaleca wymianę dyszy raz do roku – wpłynie to korzystnie zarówno na stan środowiska, jak i wydajność.
Cechy i korzyści
Prawidłowa regulacja palnika pozwala ograniczyć zużycie oleju nawet o 10%. Utrzymanie go w stanie wolnym od sadzy może przynieść jeszcze większe oszczędności.
Danfoss zaleca wymianę dyszy raz do roku – wpłynie to korzystnie zarówno na stan środowiska, jak i wydajność.

Czy w tym roku wymieniłeś już dyszę olejową?
Zapoznaj się z instrukcją, aby wymienić dyszę olejową w palniku olejowym w bezpieczny i optymalny sposób.
Narzędzia i aplikacje
Narzędzia programowe