Łatwa integracja – najwyższa elastyczność
Dzięki jednemu z najlepszych współczynników stosunku mocy do wielkości przetwornice VACON® NXP Liquid Cooled nadają się idealnie do zastosowań, w których przestrzeń ma znaczenie kluczowe lub chłodzenie powietrzem nastręczałoby trudności. W przypadku przemysłu ciężkiego cechującego się trudnymi warunkami pracy, jak na przykład zastosowania morskie, przybrzeżne oraz górnictwo, korzyści uzyskiwane są dzięki kompaktowej konstrukcji oraz niezawodności przetwornicy.
Gama przetwornic VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus obejmuje moduły AFE, moduły inwerterowe oraz z czoperem hamulca (IGBT). Gwarantują one efektywne wykorzystanie i redystrybucję energii w obrębie układu.
Podzespoły wspólnej magistrali DC można łączyć w różne kombinacje. W przypadku regeneracyjnego systemu magistrali DC jednostki typu AFE generują moc trafiającą z powrotem do sieci zasilającej. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku procesów, gdzie wymagane jest częste hamowanie, a moc hamowania jest względnie wysoka. W przypadku układu pozbawionego funkcji regeneracyjnej moc hamowania redystrybuowana jest do innych przetwornic znajdujących się w systemie, a możliwy nadmiar mocy może zostać rozproszony w postaci ciepła dzięki czopperom hamulca (IGBT) oraz rezystorom hamowania. Rozwiązanie to sprawdza się idealnie w przypadku niewielkich linii produkcyjnych, gdzie hamowanie jest rzadziej wykorzystywane.
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP54 lub wyższy) przetwornice te można instalować właściwie w każdym miejscu w zakładzie lub na statku. Eliminuje to obciążenie systemów wentylacji w rozdzielniach elektrycznych, redukując w ten sposób koszty i czas instalacji i sprawiając, że idealnie nadają się do modernizacji.
Konfiguracja NXA, NXN, NXB i NXI
Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
Przeczytaj więcej informacji w Katalogu Doboru VACON® NXP Common DC Bus.
Napięcie zasilania i zakres mocy
- 3 x 400–500 V...7,5–4100 kW
- 3 x 525–690 V...110–5300 kW
Cechy i korzyści
Koszty energii są obniżone, ponieważ filtr regeneracyjny przekazuje nadmiar energii pochodzącej z hamowania z powrotem do sieci.
Niskie koszty instalacyjne ze względu na zredukowane okablowanie oraz krótszy czas instalacji
Oszczędność kosztów oraz przestrzeni dzięki zoptymalizowanej budowie modułowej, która zmniejsza przestrzeń techniczną oraz przestrzeń w szafie.
Mniejsza złożoność systemu dzięki pięciu wbudowanym gniazdom rozszerzeń dla dodatkowych We/Wy, magistral komunikacyjnych oraz kart bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Usprawnienia w zakresie tolerancji systemu przetwornic na zapady napięcia oraz zminimalizowanie zniekształceń harmonicznych dzięki modułowi AFE
Łatwa instalacja kart opcji
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Referencje | Abeking and Rasmussen WSV | Angielski | Multiple | 03 maj, 2023 | 4.5 MB | |
Ulotka | DrivePro® Life Cycle Services | Stay calm. You’re covered. DrivePro® services add value to keep you at the forefront | Angielski | Multiple | 13 kwi, 2023 | 7.0 MB | |
Referencje | Electrosteel Castings Ltd | English | Angielski | Multiple | 03 maj, 2023 | 1.7 MB | |
Ulotka | Engineering - Chemical & Pharma | Angielski | Multiple | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Ulotka | Oferta DrivePro® Life Cycle | Stay calm. You’re covered. Program DrivePro® to oferta serwisowa, dzięki której masz zawsze najlepsze rozwiązanie | Polski | Multiple | 13 kwi, 2023 | 7.0 MB | |
Ulotka | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Angielski | Multiple | 16 mar, 2023 | 9.8 MB | |
Ulotka | Przegląd produktów - Danfoss Drives - dla każdej aplikacji | Polski | Multiple | 16 mar, 2023 | 11.9 MB | |
Ulotka | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | Angielski | Multiple | 12 cze, 2023 | 24.0 MB | |
Ulotka | Safety and performance optimization of industrial cranes | Angielski | Multiple | 23 lis, 2021 | 18.6 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual | Angielski | Multiple | 15 mar, 2017 | 1.7 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX All in One Application Guide | Angielski | Multiple | 24 lut, 2023 | 8.1 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX All in One Application Manual | Polski | Multiple | 15 mar, 2017 | 2.4 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | Angielski | Multiple | 28 lis, 2023 | 745.3 KB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Angielski | Multiple | 28 lis, 2023 | 3.3 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Angielski | Multiple | 15 kwi, 2019 | 808.0 KB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Angielski | Multiple | 15 cze, 2021 | 1.1 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP ARFIFF30V135 Generator ApplM | Angielski | Multiple | 28 lis, 2023 | 1.8 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Angielski | Multiple | 15 sty, 2021 | 2.7 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Angielski | Multiple | 15 cze, 2021 | 1.9 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Angielski | Multiple | 15 gru, 2015 | 1.1 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Angielski | Multiple | 28 lis, 2023 | 3.0 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Angielski | Multiple | 15 gru, 2015 | 229.5 KB |
Modele i rysunki 3D
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI10 IP00 | 01 cze, 2017 | 22.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI10 IP00 | 01 cze, 2017 | 84.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 27 wrz, 2022 | 41.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 01 cze, 2017 | 120.9 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 01 cze, 2017 | 29.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 01 cze, 2017 | 10.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 01 cze, 2017 | 37.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 01 cze, 2017 | 144.7 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 01 cze, 2017 | 74.8 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 01 cze, 2017 | 4.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 01 cze, 2017 | 17.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 WITHOUT CON | 12 sie, 2022 | 10.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 01 lis, 2020 | 4.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 01 lis, 2020 | 161.5 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 01 lis, 2020 | 7.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 01 sty, 2017 | 4.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 01 sty, 2017 | 158.2 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 01 sty, 2017 | 12.6 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 01 sty, 2017 | 54.5 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 01 lis, 2020 | 9.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 01 lis, 2020 | 119.5 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 01 lis, 2020 | 3.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 01 sty, 2021 | 3.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 01 sty, 2021 | 30.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 01 sty, 2021 | 135.6 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 01 lis, 2020 | 105.6 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 01 lis, 2020 | 29.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 01 lis, 2020 | 2.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 01 lis, 2020 | 175.1 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 01 lis, 2020 | 4.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 01 lis, 2020 | 5.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 01 sty, 2017 | 148.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 01 sty, 2017 | 4.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 01 sty, 2017 | 76.1 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 01 sty, 2017 | 14.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 01 lis, 2020 | 3.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 01 lis, 2020 | 154.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 01 lis, 2020 | 3.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 lis, 2020 | 15.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 lis, 2020 | 1.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 lis, 2020 | 587.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 lis, 2020 | 5.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 lis, 2020 | 2.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 lis, 2020 | 12.7 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 lis, 2020 | 25.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 lis, 2020 | 10.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 01 sty, 2017 | 1.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 01 sty, 2017 | 119.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 01 maj, 2018 | 587.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 01 maj, 2018 | 2.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 01 lis, 2020 | 15.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 01 lis, 2020 | 132.1 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 01 lis, 2020 | 24.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 01 lis, 2020 | 9.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 01 lis, 2020 | 104.9 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 01 lis, 2020 | 10.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 01 sty, 2017 | 77.7 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 01 sty, 2017 | 5.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 01 sty, 2017 | 9.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 01 lis, 2020 | 14.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 01 lis, 2020 | 74.2 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 01 lis, 2020 | 1.1 MB | DXF | |
EPLAN-files | NXA_0170 6 A0T02SF | 01 mar, 2019 | 958.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | NXA_0261 5 A0T02SF | 01 mar, 2019 | 958.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | NXA_0325 6 A0T02SF | 01 mar, 2019 | 952.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | NXA_0460 5 A0T02SF | 01 mar, 2019 | 952.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | NXA_1030 6 A0T02SG | 01 mar, 2019 | 1.5 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXA_1300 5 A0T02SG | 01 mar, 2019 | 1.5 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0004 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0005 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0007 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0009 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 6.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0010 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0012 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 6.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0013 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0016 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0018 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0022 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0022 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0027 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0031 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0034 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0038 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0041 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0045 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0052 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0062 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.9 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0072 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0080 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.9 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0087 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0100 6 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.9 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0105 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0125 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0140 5 A2T0CSS | 01 mar, 2019 | 10.9 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0144 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0168 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0170 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0205 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0208 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0261 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0261 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0300 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0325 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0385 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0385 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0416 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0460 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0460 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0502 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0520 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0590 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0590 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0650 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0650 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0730 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0750 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0820 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0820 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0920 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_0920 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_1030 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_1030 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_1150 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_1180 6 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_1300 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXI_1450 5 A0T0ISF | 01 mar, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
EPLAN-files | NXN_0650 6 X0T0SSV | 01 mar, 2019 | 958.4 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA1_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 267.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA2_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 240.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA3_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 251.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA4_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 264.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA5_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 270.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA7_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 276.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA8_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 277.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA9_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 262.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAE_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 261.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAF_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 245.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAK_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 275.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAL_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 282.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAN_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 269.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB1_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 276.4 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB2_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 258.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB4_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 347.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB5_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 246.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB8_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 268.2 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB9_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 254.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBB_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 275.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBC_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 275.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBE_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 272.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBH_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 360.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBL_VACON_NX | 01 paź, 2019 | 266.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBM_VACON_NX | 01 paź, 2019 | 243.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC2_VACON_NX | 30 lis, 2020 | 260.4 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC3_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 274.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC4_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 267.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC5_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 269.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC6_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 268.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC7_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 264.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC8_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 266.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCG_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 270.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCI_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 257.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCJ_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 267.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCP_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 266.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCQ_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 258.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD1_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 262.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD2_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 265.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD3_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 267.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD6_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 262.2 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD7_VACON_NX | 01 mar, 2019 | 255.1 KB | ZIP |
Oprogramowanie
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Wersja | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | Angielski | 01 sty, 2018 | 01 | Released | 283.1 KB | .zip |
System software | VACON NXP Firmware | Angielski | 28 lis, 2023 | 208 | Released | 4.3 MB | .zip |
System software | VACON® Advanced Safety Option Firmware | Angielski | 16 gru, 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
Software tools | VACON® NCDrive | Angielski | 08 mar, 2022 | 2.0.42 | Released | 5.0 MB | .zip |
Software tools | VACON® NCLoad | Angielski | 04 gru, 2020 | 1.0.34 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | Angielski | 11 sty, 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | Angielski | 11 sty, 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | Angielski | 27 lut, 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | Angielski | 01 sty, 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | Angielski | 19 lut, 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Crane Application | Angielski | 13 maj, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP DCGuard Application | Angielski | 29 sty, 2024 | 054 | Released | 2.3 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Power Generation Application | Angielski | 26 sie, 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTBB EnDat Firmware | Angielski | 28 mar, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
System software | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | Angielski | 28 mar, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | Angielski | 08 sty, 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | Angielski | 08 cze, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | Angielski | 08 lip, 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | Angielski | 03 wrz, 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | Angielski | 03 kwi, 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | Angielski | 16 gru, 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | Angielski | 16 lut, 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | Angielski | 16 lut, 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | Angielski | 03 kwi, 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | Angielski | 08 lut, 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | Angielski | 13 lis, 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | Angielski | 20 lut, 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
System software | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | Angielski | 16 lut, 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | Angielski | 25 sty, 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
Powiązane zastosowania
Nawijarki i odwijarki, żurawie, dźwigi, napędy bramowe oraz wózków, wirówki, wciągarki, przenośniki oraz koparki.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla układów napędowych i pędników statkówDla zwiększenia wydajności eksploatacji i większej swobody w projektowaniu statków warto rozważyć sterowany elektrycznie układ napędowy z technologią Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskimSkorzystaj z wiedzy Danfoss, aby zoptymalizować rozwiązania w zakresie magazynowania energii na pokładach statków oraz zasilaczy nabrzeżnych dla zapewnienia cichszych i czystszych portów.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.