Przetwornice do magazynowania energii
VACON® NXP odgrywa kluczową rolę w konwersji energii w sieciach rozproszonych.
Dzięki możliwości połączenia magazynów energii i sieci prądu przemiennego VACON® NXP Grid Converter jest alternatywną technologią dla morskich systemów zasilania, odgrywającą kluczową rolę w obniżaniu zużycia paliwa oraz poprawie wydajności. Może zostać wykorzystana do wytwarzania mocy w silnikach statków oraz zasilania portów, wychodząc naprzeciw potrzebom władz państwowych i portowych.
Konwerter Inteligentnych sieci zasilających
VACON® NXP Grid Converter wspiera generatory energii i systemy magazynowania energii, poprawiając stabilność sieci elektroenergetycznych. Dzięki redukcji wartości szczytowych, zmniejszone są inwestycje wymagane w infrastrukturze sieciowej. Posiada certyfikat zgodności z kodeksami sieci (tzw. Grid code) w wielu krajach, umożliwiając szybką certyfikację systemu dla integratorów systemów i OEM.
Zasilanie lądowe
W przypadku stosowania rozwiązania z zakresu zasilania lądowego, VACON NXP Grid Converter umożliwia czerpanie zasilania z miejscowej sieci zasilającej poprzez zestaw kabli, zamiast z głównego silnika statku czy generatorów. Proces ten czasami nazywany jest „cold ironing” i ma ogromny wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa. Przekłada się na obniżenie emisji CO², NOx oraz SOx oraz poziomów hałasu i wibracji.
Prądnica wałowa
VACON® NXP Grid Converter może zostać wykorzystana w rozwiązaniach z prądnicami gwarantując, że maszyneria napędowa może pracować przy zróżnicowanych prędkościach. Prądnica wałowa odsprzęgla prędkości obrotowe wału od elektryczności (częstotliwości), co pozwala uzyskać lepszą jakość prądu elektrycznego oraz mniejsze zużycie paliwa. Ponadto zasilanie może być czerpane z lub przekazywane na wał napędowy. Jest to funkcja szczególnie użyteczna w przypadku jednostek pływających, które często zmieniają swoją prędkość, dzięki czemu możliwa jest oszczędność paliwa oraz zminimalizowanie emisji spalin aż o 15%. Umożliwia również tryb awaryjny, co oznacza, że statek może pracować nawet wtedy, gdy silnik główny uległ awarii.
Wsparcie dla integratorów systemów
Danfoss wspiera integratorów systemów (SI) w projektowaniu ich systemów do licytowania projektów. Naszym celem jest pomaganie klientom poprzez dostarczanie narzędzi i projektów referencyjnych ułatwiających projektowanie systemów. Na przykład Danfoss może dostarczyć konfigurowalne modele 3D, jak również rysunki ogólne 2D z naszej oferty produktów.

VACON® NXP Grid Converter uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution jako jedno z 1000 najczystszych i najbardziej dochodowych rozwiązań chroniących środowisko.
Oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution służy jako nowy i wiarygodny symbol, który można zastosować do produktów, procesów i usług, i służy jako gwarancja jakości dla tych, którzy chcą wdrożyć czyste rozwiązania i zapewniają przewagę konkurencyjną.
Napięcie zasilania i zakres mocy
Chłodzone powietrzem:
- 3 x 380–500 V...180–1100 kW
- 3 x 525–690 V...200–1200 kW
Chłodzone cieczą:
- 3 x 400–500 V...160–1800 kW
- 3 x 525–690 V...210–1800 kW
Cechy i korzyści
Obniżone zużycie paliwa ze względu na fakt, iż zasilanie może być czerpane z sieci zasilającej
Mniejsza emisja CO², NOx i SOx, ponieważ można wyłączyć silnik główny
Zgodność ze standardami ABS i DNV
Poprawa efektywności energetycznej dzięki możliwości zoptymalizowania prędkości obrotowej silnika
Dostępne rozwiązania z zakresu chłodzenia cieczą i powietrzem

Zmniejszenie emisji w portach
Dowiedź się w jaki sposób systemy zasilania lądowego wyposażone w VACON® NXP Grid Converter pomagają władzom portowym w osiągnięciu docelowych poziomów emisji
Dokumentacja
Oprogramowanie
Powiązane zastosowania
Prądnice wałowe oraz systemy zasilania lądowego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilającychRównoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera ten proces poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskimSkorzystaj z wiedzy Danfoss, aby zoptymalizować rozwiązania w zakresie magazynowania energii na pokładach statków oraz zasilaczy nabrzeżnych dla zapewnienia cichszych i czystszych portów.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss zasila wysokowydajny magazyn energii SmartGridHOLANDIA: Inteligentne magazyny akumulatorowe SmartGrid zachowują 80% pojemności po 8000 cykli i gwarantują możliwość codziennego rozładowywania i ładowania przez 21 lat bez problemów z wydajnością.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Instytut Kneippa efektywnie korzysta z magazynowania energii odnawialnejInstytut w Kamieniu Śląskim korzysta z neutralnego klimatycznie zużycia energii, co generuje oszczędności w opłatach za energię elektryczną i pozytywnie wpływa na obniżenie emisji CO2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłościElektryfikacja i rozwiązania hybrydowe wciąż się rozwijają. Jednym z pionierów tych rozwiązań jest holenderski producent magazynów energii Alfen B.V., który od samego początku wykorzystywał urządzenia Danfoss do konwersji mocy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogeneracjęRozwiązania elektryczne i hybrydowe stale się rozwijają. Niemiecki producent magazynów energii QINOUS GmbH jest jednym z pierwszych klientów Danfoss, który rozpoczął opracowywanie takich rozwiązań, zanim temat stał się "gorącym" w branży energetycznej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Praca przez całą dobę – promy z napędem hybrydowym z przetwornicami serii VACON®Promy pasażerskie kursujące przez rzekę IJ w Amsterdamie to „mosty” pomagające przez całą dobę połączyć ze sobą różne części miasta. Dzięki zasilaniu przez przetwornice częstotliwości serii VACON® hybrydowy układ napędowy może działać bez przestojów przez całą dobę 7 dni w tygodniu, a promy mają mniejsze generatory, mniej zanieczyszczają powietrze, są cichsze i łatwiejsze w manewrowaniu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornica VACON® zapewnia ciche i czyste rejsy po rzeceW 2009 roku firma Viking River Cruises przekazała do eksploatacji MV Viking Legend, pierwszy na świecie rzeczny statek wycieczkowy z systemem energetycznym i napędowym opartym na efektywnie działającej magistrali komunikacyjnej DC. Od tego czasu zbudowała flotę ponad 50 statków z napędem hybrydowym.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.