Zapewnij bezpieczeństwo sieci prądu stałego poprzez selektywność zadziałania zabezpieczeń.
VACON® NXP DCGuard ™ umożliwia szybkie odłączanie i pełną selektywność między sieciami DC dla wszystkich napędów z serii VACON® NXP.
Wykorzystanie sieci DC zamiast sieci AC umożliwia dystrybucję mocy przy mniejszych stratach mocy. Jednak zapewnienie selektywności i ograniczonej energii zwarciowej wymaga bardziej wyszukanych urządzeń zabezpieczających.
VACON® NXP DCGuard ™ to półprzewodnikowe urządzenie zabezpieczające, które utrzymuje stabilność sieci prądu stałego przez szybkie wykrywanie i odłączanie uszkodzonych obwodów prądu stałego. Izoluje wadliwą część systemu w ciągu 5 mikrosekund, chroniąc pozostałe urządzenia i zapewniając nieprzerwaną ich pracę.
VACON® NXP DCGuard posiada certyfikaty typu DNV-GL, ABS i Lloyd's Register, upraszczające zatwierdzanie systemu do użytku w środowisku morskim.
Zakres prądu
465-800 V DC………3-4140 A
640-1100 V DC…..….4-3100 A
Cechy i korzyści
- Poprawa selektywności systemu dzięki zabezpieczeniu zwarciowym
- Brak impulsów przepięciowych przy odłączeniu układu pod napięciem
- Połączenie dwóch różnych sieci prądu stałego z różnymi napięciami w zakresie napięcia DC przetwornicy, dzięki kontrolowanemu wzrostowi napięcia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem kabla łączącego dwie sieci prądu stałego
- Niezawodna, sprawdzona technologia

Sieci prądu stałego i ich selektywność poprzez zastosowanie VACON® NXP DCGuard™
Wykorzystanie sieci prądu stałego zamiast sieci prądu przemiennego może poprawić wydajność systemu i zmniejszyć o 20% powierzchnie zabudowy.
Dodatkowo, istnieje potencjał w zakresie oszczędzania energii, szczególnie przy łączeniu sieci prądu stałego, magazynowania energii i / lub generatorów o zmiennej prędkości.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Referencje | Abeking and Rasmussen WSV | Angielski | Multiple | 03 maj, 2023 | 4.5 MB | |
White paper | DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard | Angielski | Multiple | 17 mar, 2023 | 3.2 MB | |
White paper | DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard - Polish | Polski | Multiple | 17 mar, 2023 | 2.9 MB | |
Referencje | Electrosteel Castings Ltd | Angielski | Multiple | 03 maj, 2023 | 1.7 MB | |
Referencje | Grotte electric ferry - Full case | Angielski | Multiple | 15 gru, 2021 | 1.1 MB | |
Referencje | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Angielski | Multiple | 15 gru, 2021 | 916.2 KB | |
Referencje | Grotte electric ferry - Short case | Angielski | Multiple | 15 gru, 2021 | 3.9 MB | |
Poradnik projektanta | Hybrid propulsion article | Polski | Multiple | 15 lip, 2019 | 669.1 KB | |
Referencje | IJ Ferries | Angielski | Multiple | 16 mar, 2023 | 4.0 MB | |
Ulotka | Product Overview | Angielski | Multiple | 27 sty, 2025 | 12.6 MB | |
Ulotka | Product Overview - Polish | Polski | Multiple | 16 mar, 2023 | 11.9 MB | |
Arkusz informacyjny | VACON NXP DCGuard | Angielski | Multiple | 01 mar, 2023 | 813.2 KB | |
Arkusz informacyjny | VACON NXP drive anti-sway functionality | Angielski | Multiple | 27 lut, 2023 | 569.0 KB | |
Poradnik projektanta | VACON_NXP_DCGuard | Polski | Multiple | 15 sie, 2019 | 1.4 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP DCGuard Application Guide | Angielski | Multiple | 27 lip, 2022 | 2.0 MB | |
Instrukcja dla projektanta | VACON® NXP DCGuard Design Guide | Angielski | Multiple | 05 gru, 2018 | 3.5 MB | |
Instrukcja obsługi | VACON® NXP DCGuard Operating Guide | Angielski | Multiple | 13 lis, 2018 | 2.4 MB |
Oprogramowanie
Typ | Software Characteristic | Nazwa | Wersja | Język | Wydane | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application software | VACON® NXP DCGuard Application | 054 | Angielski | 29 sty, 2024 | Released | 2.3 MB | .zip | |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Angielski | 13 lis, 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilającychRównoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera ten proces poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Praca przez całą dobę – promy z napędem hybrydowym z przetwornicami serii VACON®Promy pasażerskie kursujące przez rzekę IJ w Amsterdamie to „mosty” pomagające przez całą dobę połączyć ze sobą różne części miasta. Dzięki zasilaniu przez przetwornice częstotliwości serii VACON® hybrydowy układ napędowy może działać bez przestojów przez całą dobę 7 dni w tygodniu, a promy mają mniejsze generatory, mniej zanieczyszczają powietrze, są cichsze i łatwiejsze w manewrowaniu.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.