• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sterowniki ruchu VLT®

  • Przegląd
  • Dokumentacja

Dzięki sterownikom ruchu przetwornice częstotliwości zyskują zaawansowane możliwości sterowania umożliwiające spersonalizowane, zaawansowane możliwości pozycjonowania i synchronizacji.

Informację o opcjach można pobrać ze strony

  • Zintegrowany programowalny sterownik ruchu zapewnia dodatkowe funkcje dla VLT® AutomationDrive FC 301 i FC 302.
  • Oferuje łatwe w użyciu funkcje sterowania ruchem w połączeniu z programowalnością – idealne rozwiązanie dla aplikacji pozycjonowania i synchronizacji
  • Umożliwia synchronizację (wał elektroniczny), pozycjonowanie i sterowanie krzywką
  • 2 osobne interfejsy obsługują zarówno enkodery inkrementalne, jak i absolutne
  • 1 wyjście enkodera (funkcja wirtualnego mastera)
  • 10 wejść cyfrowych
  • 8 wyjść cyfrowych
  • Obsługa magistrali ruchu CANopen, enkoderów i modułów We/Wy
  • Wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej (wymaga opcji magistrali komunikacyjnej)
  • Oprogramowanie narzędziowe na komputer PC do debugowania i uruchomienia: Programowanie i edycja krzywek
  • Uporządkowany język programowania z obsługą zarówno cykliczną, jak i zależną od zdarzeń
  • Rozbudowuje funkcjonalność przetwornicy VLT® AutomationDrive o synchronizację aplikacji i zastępuje tradycyjne rozwiązania mechaniczne
  • Synchronizacja prędkości
  • Synchronizacja pozycji (kąta) z korektą znacznika lub bez niej
  • Współczynnik przełożenia regulowany na bieżąco
  • Przesunięcie pozycji (kąta) regulowane na bieżąco
  • Wyjście enkodera z funkcją wirtualnego mastera na potrzeby synchronizacji wielu urządzeń podrzędnych
  • Sterowanie przez We/Wy lub magistralę komunikacyjną
  • Funkcja pozycji wyjściowej (home)
  • Konfiguracja, a także informacje statusowe i dane są dostępne za pomocą lokalnego panelu sterowania przetwornicy
  • Opcja oferuje przyjazne dla użytkownika możliwości ułatwiające pozycjonowanie w aplikacjach w wielu branżach
  • Względne pozycjonowanie
  • Bezwzględne pozycjonowanie
  • Pozycjonowanie przy użyciu sondy dotykowej
  • Obsługa ograniczenia krańcowego (programowego i sprzętowego)
  • Sterowanie przez We/Wy lub magistralę komunikacyjną
  • Obsługa hamulca mechanicznego (programowalne opóźnienie trzymania)
  • Obsługa błędów
  • Praca manewrowa/obsługa ręczna
  • Pozycjonowanie związane ze znacznikiem
  • Funkcja pozycji wyjściowej (home)
  • Konfiguracja, a także informacje statusowe i dane są dostępne za pomocą lokalnego panelu sterowania przetwornicy

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Referencje Hymech Bottle Labeller Angielski Multiple 19 lip, 2023 1.1 MB .pdf
Referencje Philips India Angielski Multiple 20 lip, 2023 418.3 KB .pdf
Referencje Spinning Mills Bangladesh Angielski Multiple 20 lip, 2023 786.0 KB .pdf
Poradnik programowania VLT® MCO 305 Command Reference Guide Angielski Multiple 15 lis, 2010 1.0 MB .pdf
Instrukcja obsługi VLT® MCO 305 Operation Instruction SW1.x Angielski Multiple 26 kwi, 2007 2.4 MB .pdf
Instrukcja obsługi VLT® MCO 305 Operation Instruction SW4.x Angielski Multiple 11 sty, 2007 1.3 MB .pdf
Instrukcja obsługi VLT® Motion Control MCO 305 Angielski Multiple 26 paź, 2010 3.2 MB .pdf
Instrukcja dla projektanta VLT® Motion Control Option MCO 305 Angielski Multiple 16 wrz, 2010 9.4 MB .pdf
Instrukcja obsługi VLT® Positioning Control MCO 351 Angielski Multiple 04 kwi, 2014 7.3 MB .pdf
Instrukcja obsługi VLT® Synchronizing Controller MCO 350 Angielski Multiple 23 kwi, 2007 1.2 MB .pdf