VACON® 1000

  • Przegląd
  • Powiązane zastosowania
  • Dokumentacja

Konfigurowalna, wszechstronna i niezawodna przetwornica częstotliwości średniego napięcia do zastosowań przemysłowych

Niezrównane doświadczenie firmy Danfoss dotyczące zaawansowanych technologicznie przetwornic częstotliwości uczyniło z chłodzonej powietrzem przetwornicy średniego napięcia VACON® 1000 najczęściej wybierane rozwiązanie do przemysłowych zastosowań ogólnego przeznaczenia z zakresu średniego napięcia, zwłaszcza w przypadku obciążeń o zmiennym momencie obrotowym, generowanych chociażby przez pompy i wentylatory pracujące w obrębie niskich i średnich zakresów mocy. Wersja wolnostojąca, dostępna w wariancie 215 A i mniejszym, jest jedną z najbardziej kompaktowych, wszechstronnych i wielopoziomowych przetwornic częstotliwości średniego napięcia w swojej klasie.

Napięcie zasilania i zakres mocy

  • 2400-3000 VAC: 150-3530 kVA
  • 3300-4160 VAC: 210-4900 kVA
  • 6000-6900 VAC: 375-8130 kVA
  • 10000-11000 VAC: 625-12960 kVA

Cechy i korzyści

Wysoka niezawodność

Wysoki współczynnik średniego czasu pracy bez awarii, do 200 000 godziny pracy

Szczegółowe monitorowanie błędów, pozwalające skrócić czasy przestojów

Rezerwowy wentylator chłodzący umożliwia nieprzerwaną pracę na wypadek awarii wentylatora oraz wydłuża całkowity okres użytkowania

Bezpieczeństwo i rozwiązania przyjazne dla użytkownika

Łatwy i prosty wybór, dostępna jest szeroka gama standardowych opcji umożliwiająca swobodną konfigurację

Łatwy dostęp od przodu urządzenia umożliwia łatwą instalację, serwis i konserwację

Zgodność z międzynarodowymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa przetwornic częstotliwości ŚN, zgodnie z obowiązującymi normami IEC i UL

Oszczędność przestrzeni

Wariant wolnostojący zajmujący najmniejszą ilość przestrzeni wśród oferowanych na rynku urządzeń dostępny już dla 215 A i mniej (≤ 6,9 kV)

Wariant wolnostojący zapewnia szybką i prostą instalację

Łatwa instalacja okablowania prowadzonego zarówno w części górnej, jak i dolnej

Dostępność

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne i dostępność produktów, skontaktuj się z lokalnym specjalistą firmy Danfoss. Znajdź lokalnego przedstawiciela tutaj.

Powiązane zastosowania

Napęd średniego napięcia VACON® 1000 należy stosować w następujących zastosowaniach przemysłowych:

  • Pompy
  • Wentylatory
  • Sprężarki
  • Przenośniki
  • Młyny, bębny, piece
  • Mieszalniki
  • Wytłaczarki
  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Przetwornice do sprężarek przemysłowych

    Znacząco obniż zużycie energii i koszty operacyjne, stosując przetwornice AC firmy Danfoss do ciągłej regulacji wydajności sprężarki względem rzeczywistego obciążenia cieplnego oraz zapotrzebowania wynikającego z procesów.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Przetwornice do wentylatorów przemysłowych

    Rozwiązania dla wentylacji przemysłowej, jakie zapewniają przetwornice AC to gwarancja wysokiego poziomu precyzji, przyjazne dla użytkownika interfejsy, systemy z rozproszoną inteligencją oraz niskie koszty operacyjne.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Engineering - Chemical and Pharma Angielski Multiple 18 maj, 2022 37.7 MB .pdf
Referencje Los Gatos Mine Mexico Angielski Multiple 09 lis, 2021 5.1 MB .pdf
Ulotka Product Overview Angielski Multiple 16 mar, 2023 9.8 MB .pdf
Ulotka Product Overview - Polish Polski Multiple 16 mar, 2023 11.9 MB .pdf
Arkusz informacyjny VACON 1000 Angielski Multiple 04 maj, 2022 3.9 MB .pdf
Arkusz informacyjny VACON 1000 - Polish Polski Multiple 04 maj, 2022 4.0 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON 1000 Application Guide Angielski Multiple 15 lip, 2021 4.2 MB .pdf
Instrukcja obsługi VACON 1000 Fieldbus Options Angielski Multiple 09 paź, 2023 4.2 MB .pdf
Instrukcja obsługi VACON 1000 Operating Guide Angielski Multiple 09 paź, 2023 19.7 MB .pdf
Instrukcja obsługi VACON-1000-Operating-Guide-PL Polski Multiple 16 lis, 2022 17.2 MB .pdf