Obsługa przetwornicy częstotliwości przy pomocy magistrali komunikacyjnej obniża koszty, przyspiesza i zwiększa wydajność komunikacji oraz zapewnia prostszy interfejs użytkownika.
VLT® PROFIBUS DP MCA 101
- Charakteryzuje się dużą kompatybilnością, wysokim poziomem dostępności, obsługą wszystkich dużych dostawców PLC oraz zgodnością z przyszłymi wersjami
- Szybka i skuteczna komunikacja, przejrzysta instalacja, zaawansowana diagnostyka i parametryzacja oraz autokonfiguracja danych procesowych za pomocą pliku GSD
- Acykliczna parametryzacja za pomocą magistrali PROFIBUS DP-V1, profili PROFIdrive lub Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, klasa mastera 1 i 2
VLT® DeviceNet MCA 104
- Zapewnia niezawodną i wydajną obsługę danych dzięki zaawansowanej technologii producent/konsument.
- Profil przetwornicy częstotliwości ODVA obsługiwany przy pomocy We/Wy 20/70. 21/71 zapewnia kompatybilność z istniejącymi systemami
- Zaawansowane zasady testowania zgodności ODVA gwarantują współdziałanie produktów
VLT® CANopen MCA 105
- Obsługa zgodna ze standardami, współdziałanie, elastyczność i niskie koszty
- Opcja VLT® CANopen MCA 105 dla VLT® AutomationDrive w pełni obsługuje dostęp o wysokim priorytecie do możliwości sterowania przetwornicą oraz do informacji o jej stanie (komunikacja PDO) oraz dostęp do wszystkich parametrów za pośrednictwem danych acyklicznych (komunikacja SDO)
- W celu zapewnienia współdziałania z innymi urządzeniami opcja ma zaimplementowany profil przetwornicy częstotliwości DSP402
VLT® AK-LonWorks MCA 107
- Kompletny elektroniczny system chłodniczy i sterowania służy do monitorowania i sterowania instalacjami chłodniczymi
- Proste połączenie z siecią ADAP-KOOL® Lon – po wprowadzeniu adresu sieci, należy wprowadzić PIN serwisowy, aby uruchomić procedurę automatycznej konfiguracji
VLT® LonWorks MCA 108
- Pozwala na komunikację pomiędzy indywidualnymi urządzeniami w tym samym systemie (peer-to-peer), decentralizując tym samym system sterowania.
- Nie ma potrzeby stosowania stacji głównej (master-follower)
- Jednostki odbierają sygnały bezpośrednio
- Obsługuje interfejs swobodnej topologii Echelon (elastyczne okablowanie i instalacja)
- Obsługuje wbudowane We/Wy i opcje We/Wy (łatwa implementacja zdecentralizowanych We/Wy)
- Sygnały z czujników mogą być szybko przenoszone do innego kontrolera przez magistrale
- Certyfikat zgodności ze specyfikacją LonMark 3.4
VLT® BACnet/IP MCA 125
- Opcja VLT® BACnet/IP MCA 125 optymalizuje wykorzystanie przetwornicy częstotliwości VLT® HVAC Drive razem z systemami zarządzania budynkiem (BMS) korzystającymi z protokołu BACnet/IP lub BACnet w sieci Ethernet.
- Opcja posiada dwa złącza Ethernet, umożliwiające konfigurację łańcuchową bez konieczności stosowania zewnętrznych switchy. Protokół VLT® BACnet/IP MCA 125 ułatwia monitorowanie punktów wymaganych w typowych aplikacjach HVAC, zmniejszając ogólny koszt posiadania.
- Poza standardowymi funkcjami opcja ta zapewnia:
- Funkcja COV (Change of Value)
- Odczyt/zapis wielu wartości
- Powiadomienia o alarmach/ostrzeżeniach
- Obiekt pętli PID
- Przesyłanie segmentów danych
- Trendy
VLT® BACnet MCA 109
- Protokół BACnet to międzynarodowy protokół, który efektywnie integruje wszystkie elementy wyposażenia automatyki budynkowej, od poziomu układów wykonawczych po system zarządzania budynkiem
- Za pośrednictwem opcji BACnet można odczytywać wszystkie wejścia analogowe i cyfrowe oraz sterować wszystkimi wyjściami analogowymi i cyfrowymi przetwornicy częstotliwości VLT® HVAC Drive.
- Wszystkie wejścia i wyjścia można obsługiwać niezależnie od funkcji przetwornicy, a co za tym idzie, działają one jako zdalne we/wy:
- Funkcja COV (Change of Value)
- Synchronizacja RTC z BACnet
- Odczyt/zapis wielu wartości
- Obsługa alarmów/ostrzeżeń
VLT® PROFIBUS Converter MCA 113
- Specjalna wersja opcji PROFIBUS emulująca polecenia ze starszej serii VLT® 3000 do przetwornicy VLT® AutomationDrive
- Pozwala zastąpić starsze urządzenie VLT® 3000 nową przetwornicą VLT® AutomationDrive albo rozszerzyć istniejący system bez wprowadzania kosztownych zmian w programie PLC
- Aby wymienić magistralę komunikacyjną na inną, można w łatwy sposób usunąć zainstalowaną przetwornicę i zastąpić ją nową opcją. Umożliwia to realizację inwestycji bez utraty elastyczności
VLT® PROFIBUS Converter MCA 114
- Specjalna wersja opcji PROFIBUS emulująca polecenia dla serii VLT® 5000 do przetwornicy VLT® AutomationDrive
- Pozwala zastąpić urządzenie VLT® 5000 przetwornicą VLT® AutomationDrive albo rozszerzyć istniejący system bez wprowadzania kosztownych zmian w programie PLC
- Aby wymienić magistralę komunikacyjną na inną, można w łatwy sposób usunąć zainstalowaną przetwornicę i zastąpić ją nową opcją. Umożliwia to realizację inwestycji bez utraty elastyczności. Ta opcja obsługuje warstwę DPV 1
VLT® PROFINET MCA 120
- W unikalny sposób łączy najwyższą wydajność z najwyższym stopniem otwartości. Pozwala na korzystanie z wielu funkcji znanych z opcji VLT® PROFIBUS MCA 101. Oznacza to, że szkolenie użytkowników po migracji do opcji PROFINET jest zminimalizowane, a inwestycja w program PLC jest zabezpieczona
- Takie same typy PPO jak w MCA 101 PROFIBUS w celu ułatwienia migracji na PROFINET
- Wbudowany serwer sieciowy umożliwiający zdalną diagnostykę oraz zdalny odczyt podstawowych parametrów przetwornicy częstotliwości.
- Obsługa MRP
- Obsługa diagnostyki DP-V1 umożliwiająca łatwą, szybką i zgodną ze standardami obsługę ostrzeżeń i informacji o błędach w PLC oraz zwiększenie przepustowości systemu.
- Obsługa PROFISAFE w przypadku połączenia z MCB 152
- Wdrożenie według klasy zgodności B
VLT® EtherNet/IP MCA 121
- Ethernet to przyszły standard komunikacji w hali produkcyjnej
- Opiera się na najnowszej dostępnej technologii używanej w przemyśle, spełniając najsurowsze wymagania. EtherNet/IP rozszerza komercyjną sieć Ethernet o protokół CIP™ (Common Industrial Protocol) – protokół wyższej warstwy i model obiektów stosowany w przypadku DeviceNet
- MCA 121 zapewnia zaawansowane funkcje, takie jak:
- Wbudowany switch o wysokiej wydajności pozwalający na zastosowanie topologii liniowej i wyeliminowanie zewnętrznych switchy
- Topologia sieciowa DLR zapewnia większą dostępność systemu
- W oparciu o protokół CIP™ umożliwia ponowne wykorzystanie programu PLC podczas migracji z sieci DeviceNet do sieci EtherNet/IP.
- Wbudowany serwer sieciowy pozwala na zdalną diagnostykę oraz zdalny odczyt podstawowych parametrów przetwornicy częstotliwości
- Powiadomienia e-mail zapewniają szybki dostęp do ostrzeżeń lub informacji o alarmach
- Obsługa komunikacji rozsyłania pojedynczego (Unicast) i grupowego (Multicast) umożliwia lepsze wykorzystanie sieci
- Certyfikat ODVA potwierdza zgodność z najbardziej aktualną normą
VLT® Modbus TCP MCA 122
- Modbus TCP to pierwszy oparty na protokole Ethernet protokół przemysłowy stosowany na potrzeby automatyki
- Łączy się z sieciami opartymi na Modbus-TCP. Obsługuje interwał połączenia poniżej 5 ms w obu kierunkach, dlatego jest to jedno z najszybszych urządzeń Modbus TCP dostępnych na rynku. Na potrzeby redundancji mastera istnieje możliwość przełączania pomiędzy masterami bez konieczności odłączania zasilania
- Inne funkcje:
- Wbudowany web-serwer umożliwiający zdalną diagnostykę oraz zdalny odczyt podstawowych parametrów przetwornicy częstotliwości.
- Skonfiguruj powiadomienia e-mail, aby wysłać wiadomości do jednego lub więcej odbiorców, gdy wystąpią pewne alarmy lub ostrzeżenia, lub zostaną wykasowane
- Połączenie Dual Master PLC w celu zapewnienia redundancji
VLT® POWERLINK MCA 123
- Reprezentuje drugą generację magistral komunikacyjnych. Duża szybkość transmisji w przemysłowej sieci Ethernet teraz umożliwia pełne wykorzystanie w zakładzie technologii IT stosowanej w automatyce
- Zapewnia wysoką wydajność w czasie rzeczywistym oraz funkcje synchronizacji czasu. Ponieważ modele komunikacji, zarządzanie siecią i model opisu urządzenia są oparte na CANopen, oferuje ono o wiele więcej niż szybką sieć komunikacji
- Przeznaczenie:
- Dynamiczne aplikacje sterowania ruchem
- Aplikacje transportowe
- Aplikacje związane z synchronizowaniem i pozycjonowaniem
VLT® EtherCAT MCA 124
- Umożliwia komunikację z sieciami opartymi na EtherCAT za pośrednictwem protokołu EtherCAT
- Ta opcja obsługuje komunikację liniową EtherCAT o pełnej szybkości i połączenie z przetwornicą częstotliwości o interwale poniżej 4 ms w obu kierunkach. Oznacza to, że opcja MCA 124 może być używana w sieciach o niskiej wydajności aż po wysoko wydajne sieci w układach wykonawczych
- Obsługa EoE (Ethernet over EtherCAT)
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) na potrzeby diagnostyki za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego.
- CoE (CAN over Ethernet) w celu umożliwienia dostępu do parametrów przetwornic
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) na potrzeby powiadamiania za pośrednictwem wiadomości e-mail.
- Protokół TCP/IP umożliwiający łatwy dostęp do danych konfiguracyjnych przetwornicy częstotliwości dzięki MCT 10
VLT® DeviceNet Converter MCA 194
- Emuluje polecenia VLT® 5000 (We/Wy i jednoznaczne komunikaty) do przetwornicy ® VLT AutomationDrive, co oznacza, że VLT® 5000 można zastąpić przez VLT® AutomationDrive lub system można rozbudować bez kosztownych zmian w programie PLC
- Aby później wymienić magistralę komunikacyjną na inną, można w łatwy sposób usunąć zainstalowaną opcję i zastąpić ją nową. Umożliwia to realizację inwestycji bez utraty elastyczności
Oprogramowanie
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Wersja | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|