Inteligentny wybór do ograniczania harmonicznych
Jeden produkt pozwala ograniczyć harmoniczne, skorygować współczynnik mocy i skompensować niezrównoważenie. Możesz dostosować ustawienia do swoich potrzeb i skupić się na obszarze, który jest ważny dla Twojego zastosowania.
Selektywne ograniczanie harmonicznych i automatyczne wykrywanie rezonansów zapewniają niezawodne działanie i pozwalają spełnić wymogi danego zastosowania.
> 98,2% z wykorzystaniem zaawansowanej technologii SiC
Zaawansowany filtr aktywny AAF 007 firmy Danfoss został zaprojektowany w celu ograniczenia zniekształceń harmonicznych w centralnych i indywidualnych konfiguracjach z przetwornicami częstotliwości. Klucze tranzystorowe SiC najnowszej generacji zapewniają niezrównaną sprawność przy stratach mocy niższych o 60% niż w przypadku podobnych filtrów oraz dzięki skutecznej eliminacji harmonicznych wyższego rzędu. Kompatybilny z wszystkimi przetwornicami oferowanymi przez firmę Danfoss filtr jest dostarczany w stanie wstępnie skonfigurowanym i wyregulowanym i jest gotowy do użycia z dołączonymi przetwornikami prądu.
Napięcie sieciowe i prąd filtru*
- 3 moduły 380-480 V AC ... 55 A. Maksymalnie 440 A przy 8 modułach zamontowanych równolegle
*Dodatkowe zakresy napięcia i prądy filtrów są dostępne na życzenie.
Cechy i korzyści
Kompaktowa budowa modułowa zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce
Łatwa serwisowalność skraca czas naprawy i obniża koszty obsługi
Automatyczne wykrywanie rezonansu w celu regulacji częstotliwości przełączania wydłuża czas sprawnego działania
Niski poziom złożoności ze względu na jeden produkt pozwalający łatwo rozwiązać wiele problemów z jakością energii elektrycznej: ograniczanie harmonicznych, korekcję współczynnika mocy i kompensację niezrównoważenia
Wysoka wydajność i solidność oraz długi okres eksploatacji przy niskim całkowitym koszcie utrzymania w ruchu
Szybkie uruchamianie dzięki opcji „plug and play” i łatwej parametryzacji za pomocą oprogramowania Danfoss AAF 007 Setup Tool i/lub RS485
Łatwa implementacja w pracujących instalacjach w przypadku zwiększenia zniekształceń harmonicznych na skutek dołączenia obciążeń nieliniowych
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrukcja obsługi | Advanced Active Filter AAF 007 | Angielski | Multiple | 23 sie, 2023 | 3.2 MB | |
Arkusz informacyjny | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | Angielski | Multiple | 02 maj, 2024 | 913.6 KB | |
Ulotka | Harmonics in HVAC | Angielski | Multiple | 12 cze, 2023 | 19.7 MB | |
Ulotka | Harmonics in water & wastewater | Angielski | Multiple | 09 cze, 2023 | 17.1 MB | |
Ulotka | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Angielski | Multiple | 16 mar, 2023 | 9.8 MB | |
Ulotka | Przegląd produktów - Danfoss Drives - dla każdej aplikacji | Polski | Multiple | 16 mar, 2023 | 11.9 MB |
Powiązane zastosowania
Szeroka gama zastosowań w gospodarce wodno-kanalizacyjnej, w przemyśle morskim, naftowym, gazowym oraz górniczym.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do sprężarek komercyjnychRegulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej za pomocą przetwornic częstotliwości AC pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez uruchamianie sprężarek z niższą prędkością obrotową.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do sprężarek w budynkach mieszkalnychRegulacja poprzez zmianę prędkości w chłodziarkach pozwala na stałe sterowanie ciśnieniem przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Obniż także koszty montażu, dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bezpieczny skydiving z Fly ExperienceVLT® HVAC Drives umożliwiają precyzyjną regulację prędkości ciągu wentylatorów osiowych w pierwszym włoskim pionowym tunelu aerodynamicznym oferującym bezpieczny i pełen frajdy sky-diving.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }M/V SIA utrzymuje swoją pozycję na pełnym morzuPrzetwornice częstotliwości VLT® High Power wspierają strumieniowe stery tunelowe nowego kablowca podczas jego pracy, a aktywne filtry wyższych harmonicznych zapewniają odpowiednią jakość wysokiego napięcia dla współpracujących z prądnicami generatorów o mocy 3,2 MW.