Niektóre warianty VLT® OneGearDrive® osiągnęły ograniczoną fazę swojego cyklu życia, co oznacza, że zostały wycofane z produkcji i przestały być produkowane. Warianty o kodzie typu L09, które zostały wycofane z produkcji, nie są dłużej dostępne do zamawiania. Zastąpione przez elementy o zaktualizowanym kodzie typu L06.
Podstawowe wsparcie, części zamienne i usługi naprawcze są dostępne przez ograniczony czas, aby zapewnić długą żywotność i maksymalną wartość cyrkulacyjną. Firma Danfoss obsługuje już istniejące umowy serwisowe.
Na tym etapie firma Danfoss oferuje pomoc techniczną, oferując usługi takie jak:
W razie potrzeby pomożemy wybrać produkt zastępczy o odpowiednich właściwościach do danego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.
Produkt alternatywny: Aktywne warianty VLT® OneGearDrive
VLT® OneGearDrive to uniwersalny, energooszczędny układ przetwornic częstotliwości znacząco zmniejszający liczbę przetwornic stosowanych w standardowych instalacjach do produkcji żywności i napojów czy transportu surowców. Rozwiązanie to pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne oraz zużycie energii. Produkt składa się z wysokowydajnego połączenia silnika z magnesami trwałymi i zoptymalizowanej przekładni stożkowej.
Napięcia zasilania i zakres mocy
3 × 380-480 V...1,0-3,0 kW
![Pracownik Danfoss przeprowadzający DrivePro® Site Assessment](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
O ile łatwiej można to osiągnąć?
Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.