VACON® NXP System Drive

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Powiązane zastosowania
  • Usuwanie usterek

Skomplikowane rozwiązania stały się proste

VACON® NXP System Drive to wszechstronnie skonfigurowana gama przetwornic ze wspólną szyną DC, przeznaczona do wykorzystywania w przemyśle ciężkim, gdzie wymagana jest ciągła praca, która nie pozostawia wiele czasu na prace konserwacyjne.

Wszystkie sekcje zostały pogrupowane pod kątem funkcjonalności, dzięki czemu możliwe jest zaplanowanie każdej z faz montażu zgodnie w wymogami klienta. Gniazda sekcji znajdują się obok siebie, co umożliwia zintegrowany podział transportu, dzięki czemu można oszczędzić miejsce. Aby przyspieszyć instalację można również dodać dodatkowe sekcje transportowe. Wszystkie większe moduły zostały wyposażone w mechaniczne moduły wysuwane, które ułatwiają konfigurację i konserwację.

VACON® NXP System Drive został wykonany w sposób zapewniający dużą trwałość. Urządzenia takie, jak systemy szyn zbiorczych (busbar) oraz urządzenia o dużej/małej mocy zostały umieszczone w oddzielnych przedziałach, z dala od siebie. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się problemów, dzięki podziałowi na przedziały awaria nie będzie się rozprzestrzeniać, co przekłada się na wydłużenie żywotności oraz zmniejszenie kosztów konserwacji.

Napięcie zasilania i zakres mocy

Wartości znamionowe prądu (główne szyny zbiorcze)

  • 3 x 380–500 V...630–5000 A
  • 3 x 525–690 V...630–5000 A

Cechy i korzyści

Ponieważ moduły mogą zostać dostarczone bliżej miejsca uruchomienia ze względu na krótki czas konfiguracji, przekłada się to na oszczędności związane z konserwacją oraz zoptymalizowany przepływ środków pieniężnych.

Standardowe rozwiązanie pozwala oszczędzić koszty

Szybka konfiguracja oraz konserwacja dzięki konstrukcji modułowej oraz funkcjom wysuwanym

Zminimalizowany czas przestojów, ponieważ części zamienne są zawsze dostępne, a ich uzyskanie zajmuje niewiele czasu

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Referencje Abeking and Rasmussen WSV Angielski Multiple 03 maj, 2023 4.5 MB .pdf
Referencje Czech steelworks Angielski Multiple 20 mar, 2023 5.4 MB .pdf
Referencje Electrosteel Castings Ltd Angielski Multiple 03 maj, 2023 1.7 MB .pdf
Poradnik projektanta Encoder-less Safety using DOLD Module Angielski Multiple 15 kwi, 2017 5.9 MB .pdf
Ulotka Engineering - Chemical and Pharma Angielski Multiple 18 maj, 2022 37.7 MB .pdf
Arkusz informacyjny Hybrid Solutions Angielski Multiple 17 mar, 2023 4.6 MB .pdf
Referencje Paper Mill Brazil Angielski Multiple 03 maj, 2023 1.3 MB .pdf
Ulotka Product Overview Angielski Multiple 27 sty, 2025 12.6 MB .pdf
Ulotka Product Overview - Polish Polski Multiple 16 mar, 2023 11.9 MB .pdf
Ulotka VACON NXP System Drive Selection Guide Angielski Multiple 24 mar, 2025 13.6 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man Angielski Multiple 28 lis, 2023 745.3 KB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man Angielski Multiple 28 lis, 2023 3.3 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM Angielski Multiple 15 kwi, 2019 808.0 KB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M Angielski Multiple 15 cze, 2021 1.1 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM Angielski Multiple 15 sty, 2021 2.7 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM Angielski Multiple 15 cze, 2021 1.9 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM Angielski Multiple 28 lis, 2023 3.0 MB .pdf
Instrukcja obsługi VACON® NXP System Drive Hardware Manual Angielski Multiple 15 sie, 2020 20.7 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM Angielski Multiple 15 gru, 2015 229.5 KB .pdf

Oprogramowanie

Oprogramowanie
Typ Software Characteristic Nazwa Wersja Język Wydane Status Pobierz Typ pliku
System software Option and fieldbus firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 Angielski 16 gru, 2019 Released 3.1 MB .zip
Software tools VACON® NCDrive 2.0.42 Angielski 08 mar, 2022 Released 5.0 MB .zip
Software tools VACON® NCLoad 1.0.34 Angielski 04 gru, 2020 Released 3.6 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 Angielski 11 sty, 2016 Released 748.0 B .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 Angielski 11 sty, 2016 Released 1.3 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 Angielski 27 lut, 2018 Released 2.7 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Angielski 01 sty, 2012 Released 3.5 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 Angielski 19 lut, 2015 Released 7.4 KB .zip
Application software VACON® NXP Crane Application 104 Angielski 13 maj, 2022 Released 4.0 MB .zip
Application software VACON® NXP Power Generation Application 040 Angielski 26 sie, 2019 Released 2.2 MB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTBB EnDat Firmware 008 Angielski 28 mar, 2019 Released 62.5 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 010 Angielski 28 mar, 2019 Released 36.4 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 Angielski 08 sty, 2015 Released 13.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 Angielski 08 cze, 2022 Released 13.4 KB .zip
System software Library VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 Angielski 08 lip, 2020 Released 3.6 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 Angielski 03 wrz, 2020 Released 72.1 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 Angielski 03 kwi, 2020 Released 204.3 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 Angielski 16 gru, 2019 Released 667.4 KB .zip
System software Library VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 Angielski 16 lut, 2018 Released 2.9 MB .zip
System software Library VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 Angielski 16 lut, 2018 Released 531.9 KB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 Angielski 03 kwi, 2023 Released 7.2 MB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 Angielski 08 lut, 2021 Released 209.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 Angielski 13 lis, 2018 Released 461.7 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 Angielski 20 lut, 2020 Released 381.4 KB .zip
Software tools VACON® Safe 1.0.4.0 Angielski 25 sty, 2021 Released 3.8 MB .zip

Powiązane zastosowania

Branża metalowa, systemy materiałowe, nawijarki i odwijarki, systemy dźwigów, wciągarki oraz przenośniki.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Przetwornice dla układów napędowych i pędników statków

    Dla zwiększenia wydajności eksploatacji i większej swobody w projektowaniu statków warto rozważyć sterowany elektrycznie układ napędowy z technologią Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim; } else if (isBigColumns) { Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim } else { Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim }
    Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim

    Skorzystaj z wiedzy Danfoss, aby zoptymalizować rozwiązania w zakresie magazynowania energii na pokładach statków oraz zasilaczy nabrzeżnych dla zapewnienia cichszych i czystszych portów.

  • if (isSmallPicture) { Przetwornice dla aplikacji ruchu; } else if (isBigColumns) { Przetwornice dla aplikacji ruchu } else { Przetwornice dla aplikacji ruchu }
    Przetwornice do żurawi przemysłowych i suwnic

    Aby zapewnić optymalną pracę żurawi, firma Danfoss oferuje elastyczne strategie sterowania połączone z efektywnością energetyczną, przestrzegając jednocześnie surowych wymogów bezpieczeństwa.

Usuwanie usterek

Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.

Troubleshooting Chatbot