Dodatkowe zabezpieczenie umożliwiające wykorzystywanie w branży morskiej i przemyśle ciężkim
Przetwornice chłodzone cieczą VACON® NXP Liquid Cooled są umieszczone w wytrzymałej obudowie, co sprawia, że idealnie nadają się do zastosowania w różnych typach przemysłu, gdzie będą wystawione na surowe warunki pracy.
Przetwornice częstotliwości chłodzone cieczą mogą być wykorzystywane w różnych połączeniach, począwszy od pojedynczych, dedykowanych przetwornic częstotliwości, aż po duże systemy ze wspólną magistralą DC. Te pełne różnych funkcji i w pełni zgodne ze standardami przetwornice szafowe maksymalizują wykorzystanie przestrzeni, jednocześnie minimalizując koszty eksploatacji.
Dzięki wysokiemu stopniu ochrony obudowy (IP54), przetwornice mogą być zamontowane niemal wszędzie, zarówno w fabryce, jak i na jednostce pływającej. Eliminuje to obciążenie systemów wentylacji w rozdzielniach elektrycznych, redukując w ten sposób koszty i czas instalacji i sprawiając, że idealnie nadają się do modernizacji.
Serwisowanie jest szybkie i proste. Funkcje, takie jak safe torque off (STO) oraz safe stop 1 (SS1) poprawiają bezpieczeństwo, a płytki drukowane z pokryciem ochronnym zwiększają niezawodność.
Konfiguracja NXA, NXN, NXB i NXI
Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
Przeczytaj więcej informacji w Katalogu Doboru VACON® NXP Common DC Bus.
Zakres mocy
- 3 x 400–500 V...700–1100 kW
- 3 x 525–690 V...800–1550 kW
Cechy i korzyści
Solidne zabezpieczenie szafy sterującej zwiększa żywotność oraz niezawodność przetwornicy.
Dzięki kompaktowej konstrukcji, która nie wymaga wykorzystywania przewodów powietrznych, wymogi dotyczące podłoża oraz infrastruktury zostały obniżone.
Minimalne rozpraszanie ciepła w powietrzu przekłada się na oszczędności inwestycyjne ze względu na brak konieczności stosowania dużych systemów klimatyzacyjnych.
Spełnia wszystkie międzynarodowe normy, w tym wymogi dla branży morskiej, wymogi z zakresu bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz zakłóceń harmonicznych.
Niemal bezgłośne działanie, ponieważ nie ma potrzeby stosowania dużych wentylatorów chłodzących
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Referencje | Abeking and Rasmussen WSV | Angielski | Multiple | 03 maj, 2023 | 4.5 MB | |
Ulotka | DrivePro® Life Cycle Services | Stay calm. You’re covered. DrivePro® services add value to keep you at the forefront | Angielski | Multiple | 13 kwi, 2023 | 7.0 MB | |
Referencje | Electrosteel Castings Ltd | English | Angielski | Multiple | 03 maj, 2023 | 1.7 MB | |
Referencje | EMIT - Polish | Polski | Multiple | 02 paź, 2023 | 7.5 MB | |
Poradnik projektanta | Encoder-less Safety using DOLD Module | Angielski | Multiple | 15 kwi, 2017 | 5.9 MB | |
Ulotka | Engineering - Chemical & Pharma | Angielski | Multiple | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Referencje | Maximum Power for excavating uphill tunnels | Angielski | Multiple | 24 sie, 2023 | 6.9 MB | |
Ulotka | Oferta DrivePro® Life Cycle | Stay calm. You’re covered. Program DrivePro® to oferta serwisowa, dzięki której masz zawsze najlepsze rozwiązanie | Polski | Multiple | 13 kwi, 2023 | 7.0 MB | |
Ulotka | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Angielski | Multiple | 16 mar, 2023 | 9.8 MB | |
Ulotka | Przegląd produktów - Danfoss Drives - dla każdej aplikacji | Polski | Multiple | 16 mar, 2023 | 11.9 MB | |
Ulotka | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | Angielski | Multiple | 12 lis, 2021 | 44.2 MB | |
Ulotka | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | Angielski | Multiple | 12 cze, 2023 | 24.0 MB | |
Instrukcja obsługi | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Angielski | Multiple | 28 mar, 2023 | 13.0 MB | |
Instrukcja dla projektanta | VACON® Hybridization Design Guide | Angielski | Multiple | 15 sty, 2017 | 3.8 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX All in One Application Guide | Angielski | Multiple | 24 lut, 2023 | 8.1 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX All in One Application Manual | Polski | Multiple | 15 mar, 2017 | 2.4 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Angielski | Multiple | 28 lis, 2023 | 3.3 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Angielski | Multiple | 15 kwi, 2019 | 808.0 KB | |
Instrukcja obsługi | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | Angielski | Multiple | 15 wrz, 2021 | 14.1 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Angielski | Multiple | 15 cze, 2021 | 1.1 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Angielski | Multiple | 15 sty, 2021 | 2.7 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Angielski | Multiple | 15 lis, 2019 | 1.4 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Angielski | Multiple | 15 sty, 2021 | 2.1 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Angielski | Multiple | 15 cze, 2021 | 1.9 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Angielski | Multiple | 15 gru, 2015 | 1.1 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Angielski | Multiple | 28 lis, 2023 | 3.0 MB | |
Poradnik projektanta | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Angielski | Multiple | 15 gru, 2015 | 229.5 KB |
Oprogramowanie
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Wersja | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
System software | VACON NXP Firmware | Angielski | 28 lis, 2023 | 208 | Released | 4.3 MB | .zip |
System software | VACON® Advanced Safety Option Firmware | Angielski | 16 gru, 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | Angielski | 11 sty, 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | Angielski | 11 sty, 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | Angielski | 27 lut, 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | Angielski | 01 sty, 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | Angielski | 19 lut, 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Crane Application | Angielski | 13 maj, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Power Generation Application | Angielski | 26 sie, 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTBB EnDat Firmware | Angielski | 28 mar, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
System software | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | Angielski | 28 mar, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | Angielski | 08 sty, 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | Angielski | 08 cze, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | Angielski | 08 lip, 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | Angielski | 03 wrz, 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | Angielski | 03 kwi, 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | Angielski | 16 gru, 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | Angielski | 16 lut, 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | Angielski | 16 lut, 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | Angielski | 03 kwi, 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | Angielski | 08 lut, 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | Angielski | 13 lis, 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | Angielski | 20 lut, 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
System software | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | Angielski | 16 lut, 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | Angielski | 25 sty, 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
Powiązane zastosowania
Sprężarki, turbiny wiatrowe, wytłaczarki, pompy, wentylatory, przenośniki, kruszarki, silniki sterujące, napędy, stanowiska testujące, dźwigi, wciągarki i systemy konwersji mocy.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla układów napędowych i pędników statków
Dla zwiększenia wydajności eksploatacji i większej swobody w projektowaniu statków warto rozważyć sterowany elektrycznie układ napędowy z technologią Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do okrętowych sprężarek chłodniczych
Regulacja sprężarek śrubowych, tłokowych i spiralnych poprzez zmianę prędkości pozwala zmniejszyć zużycie energii o 15% oraz zapewnia wyższy współczynnik COP w przypadku obciążeń częściowych.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim
Skorzystaj z wiedzy Danfoss, aby zoptymalizować rozwiązania w zakresie magazynowania energii na pokładach statków oraz zasilaczy nabrzeżnych dla zapewnienia cichszych i czystszych portów.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.