DrivePro® Remote Monitoring

  • Przegląd
  • Jak to działa?
  • FAQ
  • Dokumentacja
  • Studium przypadku

Zminimalizuj nieoczekiwane przestoje i zwiększ wydajność dzięki możliwości szybkiego reagowania

DrivePro® Remote Monitoring to usługa, która umożliwi Ci monitorowanie informacji online w czasie rzeczywistym, pozwalając znacznie szybciej reagować na incydenty dotyczące przetwornic. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu systemowi ostrzeżeń, który generuje błędy i ostrzeżenia. Dzięki natychmiastowemu ostrzeganiu o potencjalnych problemach z przetwornicami, nawet jeśli nie jesteś na miejscu, możesz tak samo szybko reagować, aby uniknąć nieoczekiwanych awarii, zminimalizować kosztowne przestoje i wyeliminować zakłócenia w pracy.

Specjaliści korzystający z usługi DrivePro® Remote Monitoring otrzymają także nieograniczony dostęp do wszystkich danych, które zostaną zebrane z Twoich przetwornic częstotliwości. Jest to bardzo przydatne w przypadku identyfikacji niepożądanych trendów, takich jak powolny wzrost prądu silnika w czasie, co może wskazywać na zużycie lub brak smarowania napędzanego urządzenia.

DrivePro® Remote Monitoring oferuje również scentralizowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania dla wszystkich skonfigurowanych w niej przetwornic częstotliwości, a także pełną widoczność oraz dostęp do wszystkich zasobów podłączonej przetwornicy, w tym do jej wersji oprogramowania sprzętowego.

Jak to działa?

Cechy i korzyści

Powiadomienia w przypadku awarii przetwornicy

  • Szybkie reagowanie na problemy

Zapisywanie kluczowych danych i parametrów w chmurze

  • Szybki dostęp do kluczowych informacji

Dane awarii dostępne w chmurze

  • Szybkie i dokładne rozwiązanie

Dokładne pomiary wykonywane w czasie rzeczywistym i analityczne wskaźniki KPI pochodzące z przetwornic

  • Możliwość kontrolowania statusu i podejmowania właściwych decyzji

Bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych parametrów przetwornicy częstotliwości w scentralizowanej lokalizacji

  • Proste odzyskiwanie danych w przypadku awarii lub wymiany przetwornicy częstotliwości

Harmonogramy konserwacji zapobiegawczej

  • Zapobieganie awariom przed ich wystąpieniem

Wykrywanie i usuwanie usterek przez inżynierów Danfoss

  • Eksperci DrivePro® Remote Monitoring pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej aplikacji i zmaksymalizować czas pracy bez przestojów.
  • Pewne wsparcie ze strony Danfoss lub lokalnego partnera serwisowego DrivePro®

FAQ

Usługa DrivePro® Remote Monitoring wykorzystuje stałe połączenie danych z przetwornicami częstotliwości w celu gromadzenia informacji o kluczowych parametrach i zdarzeniach związanych z usterkami. Usługa ta monitoruje informacje w czasie rzeczywistym, a jeśli zauważy ostrzeżenie o usterce wygenerowane przez przetwornicę częstotliwości, automatycznie wysyła wiadomość e-mail, dzięki czemu od razu wiadomo, że wystąpił stan wymagający uwagi.

Jako użytkownik usługi DrivePro® Remote Monitoring będziesz również posiadał nieograniczony dostęp do wszystkich danych, które zostaną zebrane z Twoich przetwornic częstotliwości. Może okazać się to bardzo przydatne w przypadku identyfikacji niepożądanych trendów, takich jak powolny, rozciągnięty w czasie wzrost prądu silnika, co może wskazywać na zużycie lub brak smarowania napędzanego urządzenia.

 

Prawdą jest, że niektóre korzyści zależą od dysponowania dziennikiem historii przetwornicy częstotliwości, niemniej jednak usługa DrivePro® Remote Monitoring ma wiele do zaoferowania już od pierwszego dnia użytkowania. Usługa monitorowania usterek i ostrzegania jest gotowa do pracy od razu, a po jej skonfigurowaniu użytkownik będzie posiadał pełny wgląd w oprogramowanie sprzętowe przetwornicy częstotliwości, wersje aplikacji i ustawienia przetwornicy. Oznacza to, że w razie potrzeby, wymiana sprzętu przetwornicy częstotliwości może zostać przeprowadzona półautomatycznie.

Jeśli konieczna jest całkowita wymiana przetwornicy częstotliwości, wystarczy ją podłączyć i podać jej adres IP. Usługa DrivePro® Remote Monitoring przywróci parametry i ustawienia, oszczędzając wiele czasu i wysiłku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku procesów krytycznych, które nie będą działały do czasu uruchomienia nowej przetwornicy częstotliwości.

 

Firma Danfoss wdrożyła solidne i kompleksowe środki bezpieczeństwa dotyczące usługi DrivePro® Remote Monitoring. Bramka wykorzystywana do uzyskiwania dostępu do przetwornic częstotliwości jest niewidoczne dla osób innych niż upoważnieni użytkownicy, a uzyskanie dostępu możliwe jest wyłącznie przy użyciu prawidłowych danych konta użytkownika i hasła. Uprawnienia dostępu są zarządzane za pomocą profili użytkowników, a wszystkie dane są bezpiecznie szyfrowane. Regularne aktualizacje zabezpieczeń są automatycznie instalowane na bramkach i serwerach firmy Danfoss, a ogólne bezpieczeństwo systemu poddawane jest regularnym kontrolom.

 

Opłata uzależniona jest od kilku czynników, w tym od liczby przetwornic częstotliwości dostępnych w Twojej lokalizacji. Lokalne biuro sprzedaży Danfoss Drives z przyjemnością przedstawi ofertę. Aby jednak uprościć budżetowanie, firma Danfoss pobiera stałą roczną opłatę za tę usługę.

Warto również wiedzieć, że usługę DrivePro® Remote Monitoring można łączyć także z innymi usługami z portfolio DrivePro® Lifecycle, takimi jak DrivePro® Start-up i DrivePro® Preventive Maintenance, aby stworzyć przystępny cenowo pakiet idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

 

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring Angielski Multiple 14 paź, 2024 1.0 MB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Brazil Portuguese Portugalski Multiple 17 paź, 2024 573.0 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Chinese Chiński (CN) Multiple 17 paź, 2024 633.0 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Czech Czeski Multiple 04 kwi, 2022 933.9 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Danish Duński Multiple 04 kwi, 2022 934.0 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Dutch Holenderski, flamandzki Multiple 04 kwi, 2022 935.2 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - French Francuski Multiple 02 gru, 2024 580.2 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - German Niemiecki Multiple 17 paź, 2024 593.4 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Italian Włoski Multiple 17 paź, 2024 572.1 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Polish Polski Multiple 04 kwi, 2022 934.5 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Russian Rosyjski Multiple 04 kwi, 2022 939.3 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - Spanish Hiszpański kastylijski Multiple 17 paź, 2024 580.9 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Remote Monitoring - US English Angielski Stany Zjednoczone 14 paź, 2024 1.0 MB .pdf

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { Grupa Roca; } else if (isBigColumns) { Grupa Roca } else { Grupa Roca }
    Oszczędności dzięki inwestycjom. Studium współpracy z Grupą Roca

    Gliwicka fabryka ceramiki sanitarnej należąca do Grupy Roca – kluczowego producenta w branży łazienkowej – każdego roku zużywa około 30% energii mniej dzięki inwestycji w technologie napędowe. Wdrożenie zaproponowała i zrealizowała firma Control-Service – partner Danfoss Drives. Inwestycja zwróciła się w nieco ponad pół roku, a fabryka Roca dzięki oszczędnościom może skupić się na doskonaleniu działalności.  

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie } else { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie }
    Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w Bernie

    SZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody. 

  • if (isSmallPicture) { Zakład Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Zakład Rothes CoRDe } else { Zakład Rothes CoRDe }
    Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czas

    SZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.

  • if (isSmallPicture) { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka; } else if (isBigColumns) { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka } else { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka }
    Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote Monitoring

    WŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®

    Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.

  • if (isSmallPicture) { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak; } else if (isBigColumns) { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak } else { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak }
    Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak

    Czas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.