Spersonalizowana oferta usług
Każde z zastosowań przetwornicy częstotliwości jest inne. Usługi DrivePro®, to pakiet produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.
Od zoptymalizowanych zestawów części zamiennych po rozwiązania przeznaczone do monitorowania stanu — dostarczamy zoptymalizowane usługi, aby zwiększać rentowność Twojej firmy na poszczególnych etapach cyklu eksploatacji posiadanej przez Ciebie przetwornicy częstotliwości.
Usługi oferowane na każdym etapie cyklu eksploatacyjnego przetwornicy
Usługi DrivePro® Lifecycle wykraczają poza zwykłe rozwiązywanie problemów, konserwację, naprawy i wymiany. Zapewniają także aktywną poprawę produktywności, wydajności i czasu pracy. Od zoptymalizowanych pakietów części zamiennych do rozwiązań monitorowania stanu — nasze produkty można dostosować tak, aby pomagały w osiąganiu celów biznesowych.
Każda usługa została opracowana w taki sposób,aby zapewniała odpowiednie dopasowanie do Twojej przetwornicy częstotliwości, bez względu na fazę cyklu jej eksploatacji. Ponadto dzięki jednemu partnerowi kontaktowemu w zakresie usług DrivePro® Lifecycle zapewniamy szybki czas reakcji, oszczędność czasu i brak zbędnych komplikacji.
Zyskujesz w ten sposób pewność, że Twoja przetwornica częstotliwości znajduje się pod dobrą opieką i będzie działała optymalnie już od pierwszego dnia aż do chwili jej demontażu i ponownego użycia, dzięki czemu nieekologiczny model liniowy typu „weź — zużyj — wyrzuć” jest już historią. Usługi DrivePro® Lifecycle pomagają zapewnić Twojej firmie większą niezawodność oraz bardziej zrównoważony schemat zużycia i produkcji. Trwałe przetwornice częstotliwości, które są utrzymywane w doskonałym stanie technicznym, to mądra inwestycja nie tylko dla Twojej firmy, ale także dla przyszłości naszej planety.

Poznaj serwis DrivePro®
Przetwornice częstotliwości Danfoss przechodzą cztery etapy cyklu życia: nowa, aktywna, ograniczona i nieaktywna. Na każdym z tych etapów dostępne są różne usługi DrivePro®. Zwiększ produktywność, wydajność i czas sprawnego działania linii produktów i zakładu.
Model zarządzania cyklem eksploatacyjnym przetwornicy częstotliwości Danfoss
Faza nowa
Przetwornice częstotliwości należące do fazy nowych najlepiej sprawdzają się podczas realizacji nowych projektów lub w przypadku modernizacji istniejących obiektów. Przetwornice te posiadają pełny dostęp do kompletnego zakresu usług DrivePro®.
Faza aktywna
Przetwornice częstotliwości należące do fazy aktywnej zalecane są w przypadku nowych instalacji i rozbudowy istniejących obiektów. Przetwornice te posiadają dostęp do pełnego zakresu usług DrivePro® oraz kluczowych aktualizacji oprogramowania.
Faza ograniczona
Zakup przetwornic częstotliwości należących do fazy ograniczonej nie jest już możliwy, a zakres ich serwisowania jest niepełny. Podstawowe usługi z zakresu konserwacji, części zamienne oraz usługi naprawcze są dostępne jedynie przez ograniczony czas.*
Faza nieaktywna
Przetwornice częstotliwości należące do fazy nieaktywnej zostały wycofane, a części zamienne i możliwości serwisowania nie są już dostępne, co niesie za sobą wysokie ryzyko. Dlatego, aby zapewnić możliwość zaplanowania płynnej wymiany przetwornicy częstotliwości, minimalizując przy tym przestoje, zaleca się przeprowadzenie audytu.
*Wsparcie techniczne dotyczące wszystkich przetwornic częstotliwości zapewniane jest przez okres do 10 lat. Dostępność części zamiennych zapewniana jest przez co najmniej 5 lat od momentu nadania produktowi statusu wycofanego z eksploatacji.

DrivePro® DNA opiera się na obiegu zamkniętym
Przetwornice częstotliwości Danfoss odgrywają kluczową rolę w maksymalnym wykorzystaniu energii wykorzystywanej przez silniki stosowane na całym świecie. Zastosowanie przetwornicy częstotliwości Danfoss w przypadku Twojego silnika pozwoli zoptymalizować zużycie energii, zmniejszyć zużycie całego systemu i zmaksymalizować czas pracy bez przestojów. Są to korzyści, które znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych Twojej firmy.
Wydłuż czas użytkowania przetwornic częstotliwości dzięki dostosowanym do potrzeb usługom. Zmniejszą one ilość wytwarzanych odpadów i zużycie surowców poprzez naprawę, konserwację i ponowne wykorzystanie produktów i części, zapewniając obieg zamknięty produktów.
Zwiększ skuteczność działań konserwacyjnych

DrivePro® 360Live
Proaktywna konserwacja jest znacznie łatwiejsza gdy używamy odpowiednich narzędzi. DrivePro® 360Live to pakiet narzędziowy, który otwiera nowe możliwości zarządzania bazą zainstalowanych w zakładzie napędów. Dzięki niemu otrzymujesz spersonalizowane pulpity nawigacyjne i raporty do prognozowania i planowania działań konserwacyjnych, napraw i modernizacji, wszystko dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.
Gama produktów
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oszczędności dzięki inwestycjom. Studium współpracy z Grupą RocaGliwicka fabryka ceramiki sanitarnej należąca do Grupy Roca – kluczowego producenta w branży łazienkowej – każdego roku zużywa około 30% energii mniej dzięki inwestycji w technologie napędowe. Wdrożenie zaproponowała i zrealizowała firma Control-Service – partner Danfoss Drives. Inwestycja zwróciła się w nieco ponad pół roku, a fabryka Roca dzięki oszczędnościom może skupić się na doskonaleniu działalności.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czasSZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote MonitoringWŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smakCzas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.

Skontaktuj się z partnerem DrivePro®
Masz pytania dotyczące sposobu, w jaki możemy pomóc Ci w realizacji Twoich projektów za pośrednictwem usług DrivePro®? Aby uzyskać pomoc skontaktuj się z nami lub z jednym z naszych lokalnych partnerów serwisowych.