DrivePro® 360Live

  • Przegląd
  • Jak to działa?
  • Cechy i korzyści
  • FAQ
  • Historie aplikacji
  • Contact us

Zarządzaj swoją bazą zainstalowaną dzięki DrivePro® 360Live

Proaktywna konserwacja jest znacznie łatwiejsza gdy używamy odpowiednich narzędzi. DrivePro® 360Live to pakiet narzędziowy, który otwiera nowe możliwości zarządzania bazą zainstalowanych w zakładzie napędów. Dzięki niemu otrzymujesz spersonalizowane pulpity nawigacyjne i raporty do prognozowania i planowania działań konserwacyjnych, napraw i modernizacji, wszystko dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Narzędzie do zarządzania zainstalowaną bazą urządzeń zwiększające skuteczność działań konserwacyjnych

DrivePro® 360Live to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o optymalizacji zarządzania zainstalowaną bazą przetwornic. Daje 100% przejrzystości zainstalowanych w zakładzie napędów. Na bieżąco aktualizowane są status w cyklu życia przetwornic, warunki pracy i krytyczność dla technologii.

Ciesz się pełnym dostępem do naszego rozwiązania do zarządzania zasobami. Zbieraj w łatwy sposób urządzeniem mobilnym informacje o zainstalowanych napędach, aby opracowywać strategię konserwacji dostosowaną do Twoich potrzeb.

Platforma umożliwia spis i tworzenie rekomendacji konserwacji przetwornic zarówno online, jak i offline. Otrzymujesz spersonalizowane pulpity nawigacyjne oraz raport obejmujący rekomendacje kalendarza konserwacji, modernizacji urządzeń wycofanych z serwisowania oraz magazynu zapasów awaryjnych.

Współpracując z firmą Danfoss, możesz podejmować decyzje oparte na rzetelnych danych. Zapewniasz niezawodność swoich urządzeń przy jednoczesnej optymalizacji budżetu na konserwację.

Pobierz kartę informacyjną DrivePro® 360Live

Jak to działa?

Cechy i korzyści

Inteligentne i łatwe narzędzie do zarządzania zasobami

  • Zmaksymalizuj produktywność poprzez mapowanie lokalizacji zasobów, ocenę ryzyka i krytyczności oraz tworzenie harmonogramów konserwacji.
  • Przydzielanie budżetów na podstawie rzeczywistych danych o zainstalowanej bazie w celu zapewnienia optymalnego działania zakładu.
  • Szybki dostęp do kluczowych plików (np. ustawień parametrów, raportów serwisowych) w celu zwiększenia wydajności technicznej podczas serwisu.

Łatwe zarządzanie konserwacją dzięki planowaniu konserwacji prewencyjnej

  • Minimalizacja nieoczekiwanych przestojów i wydłużenie czasu sprawnego działania instalacji.
  • Optymalizacja działań konserwacyjnych w ramach budżetu poprzez nadanie priorytetu zasobom krytycznym.
  • Uzyskaj dostosowany do potrzeb plan konserwacji opracowany przez ekspertów Danfoss.

Kompleksowe pulpity i raporty

  • Pulpity nawigacyjne z kompleksowym przeglądem wszystkich danych dotyczących zakładów i zasobów.
  • Indywidualne raporty oparte na faktach z eksperckimi zaleceniami dotyczącymi analizy zasobów, planowania konserwacji prewencyjnej i przeglądu zapasów awaryjnych.

FAQ

Rozwiązanie jest obecnie dostępne w następujących krajach: Polska, Wielka Brytania, Finlandia, Austria, Szwajcaria, Turcja, Włochy, Francja, Hiszpania i Dania.

W 2025 roku zostanie ono rozszerzone na jeszcze więcej krajów, więc odwiedź tę stronę, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Dostępne są dwa modele subskrypcji dla tego narzędzia do zarządzania zasobami:

  • Opcja 1 zapewnia nieograniczony dostęp do rozwiązania jako samodzielnego rozwiązania do zarządzania zasobami.
  • Opcja 2 oferuje zintegrowane rozwiązanie, zapewniając nieograniczony dostęp do DrivePro® 360Live w ramach umowy serwisowej DrivePro®, wraz z innymi dostosowanymi do potrzeb operacyjnych usługami DrivePro®.

Jeśli jesteś partnerem DrivePro® i chcesz zapoznać się z DrivePro® 360Live, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss. (Link do formularza kontaktowego)

DrivePro® 360Live obsługuje zarządzanie i dostarczanie pięciu kluczowych usług DrivePro®. Są to:

Tak, to rozwiązanie oferuje proaktywne propozycje modernizacji wycofanych przetwornic w zainstalowanej bazie. Obejmuje również wbudowane narzędzie do konwersji przetwornic VLT® 2800, które zostanie dodane w przyszłości.

Tak, jest. Usługa DrivePro® 360Live została zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze i jest dostępna za pośrednictwem preferowanej przeglądarki internetowej oraz aplikacji na tablecie lub urządzeniu mobilnym.

  • Dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej można uzyskać tutaj: LINK
  • Pobierz aplikację z App Store: LINK
  • Pobierz aplikację z Google Play: LINK

Należy pamiętać, że aby w pełni korzystać z zalet DrivePro® 360Live, należy ukończyć proces rejestracji.

Historie aplikacji

  • if (isSmallPicture) { Zakład Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Zakład Rothes CoRDe } else { Zakład Rothes CoRDe }
    Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czas

    SZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.

  • if (isSmallPicture) { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka; } else if (isBigColumns) { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka } else { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka }
    Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote Monitoring

    WŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®

    Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.

  • if (isSmallPicture) { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak; } else if (isBigColumns) { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak } else { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak }
    Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak

    Czas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.

Contact us

*
*
*
*
*
*

Please read our data privacy policy.