DrivePro® Start-up

  • Przegląd
  • Jak to działa?
  • FAQ
  • Dokumentacja
  • Studium przypadku

Optymalna wydajność już od pierwszego dnia

DrivePro® Start-up opiera się na ponad 50-letnim doświadczeniu w produkcji przetwornic częstotliwości i wspiera wszystkie najnowsze wersje produktów firmy Danfoss. Optymalizacja przetwornic częstotliwości podczas procesu uruchamiania zapewnia maksymalną efektywność energetyczną, wydłużenie żywotności i oszczędność kosztów systemu już od pierwszego dnia.

Nasi wyszkoleni inżynierowie sprawdzą Twoją instalację, ustawią parametry przetwornic w oparciu o zalecenia producenta Danfoss oraz przeprowadzą testy dotyczące rzeczywistego zastosowania. Ponadto zapewnimy także praktyczne instrukcje i zalecenia firmy Danfoss dotyczące przekazywania przetwornic częstotliwości do eksploatacji, co pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla i straty energii, a jednocześnie zmaksymalizować wartość Twojej przetwornicy.

Usługa DrivePro® Start-up będzie świadczona w sposób dostosowany do Twojego harmonogramu. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twoje przetwornice częstotliwości zostały prawidłowo zainstalowane i skonfigurowane.

Jak to działa?

Cechy i korzyści

Zadbaj o prawidłową instalację oraz optymalne dostrojenie Twojej aplikacji.

  • Wydłuż żywotność przetwornicy częstotliwości nawet o 50%
  • Skróć czas przestojów nawet o 30%

Doświadczenie ekspertów firmy Danfoss umożliwi Ci zwiększenie wydajności procesów i oszczędność energii

  • Popraw wydajność operacyjną — do 20% oszczędności energii w skali roku już od pierwszego uruchomienia

Skrócenie czasu przekazania do eksploatacji dzięki sprawdzonym procedurom rozruchowym dostosowanym do przetwornic częstotliwości firmy Danfoss

  • Obniżone koszty uruchomienia

FAQ

Realizacja pakietu standardowego rozpoczyna się od sporządzenia harmonogramu prac, które są do wykonania. Po jego uzgodnieniu inżynier Danfoss przeprowadzi kompleksową inspekcję instalacji przetwornicy częstotliwości. Dokona on precyzyjnego dostrojenia parametrów przetwornicy, tak aby zostały one dokładnie dopasowane do danego zastosowania. Następnie inżynier przeprowadzi testy funkcjonalne systemu przetwornicy/silnika oraz zrealizuje podstawowe szkolenie dla Twojego zespołu konserwacyjnego, aby jego członkowie wiedzieli, w jaki sposób

utrzymywać najwyższą wydajność i sprawność Twojej przetwornicy częstotliwości przez cały okres jej eksploatacji.  Na koniec inżynier Danfoss dostarczy Ci kompleksowy i szczegółowy raport z przekazania do eksploatacji.

 

Usługa ta nie obejmuje instalacji przetwornicy częstotliwości. Przed wykonaniem usługi DrivePro® Start-up należy upewnić się, czy przetwornica została zainstalowana zgodnie z instrukcjami Danfoss.

Przetwornica częstotliwości musi także zostać przygotowana do pierwszego uruchomienia; pierwsze uruchomienie musi zostać wykonane przez inżyniera firmy Danfoss w ramach usługi DrivePro® Start-up. Ponadto, prosimy pamiętać, że przetwornice z wyjątkowymi opcjami magistrali komunikacyjnej, opcjami sterowania ruchem i/lub kartami opcji bezpieczeństwa funkcjonalnego nie są objęte standardowym zakresem tej usługi.

 

Zamówienie na tę usługę najlepiej jest złożyć wraz z zamówieniem przetwornic(y) częstotliwości. Da to zarówno Tobie, jak i firmie Danfoss wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie prac, które mają zostać wykonane. Zamówienie możesz również złożyć po zainstalowaniu przetwornic, ale istnieje jeden ważny warunek — w przypadku nowych przetwornic częstotliwości usługa DrivePro® Start-up musi zostać zrealizowana przed włączeniem zasilania przetwornicy.

 

W większości przypadków tak, niemniej jednak istnieje kilka przypadków, w których może okazać się przydatna w odniesieniu do już posiadanych przetwornic lub systemów przetwornic częstotliwości. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy przetwornica częstotliwości została poddana poważnej naprawie lub modernizacji. W takich przypadkach najlepiej omówić swoje wymagania z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss, który doradzi, czy usługa DrivePro® Start-up jest dobrym sposobem na spełnienie Twoich potrzeb.

 

Usługa DrivePro® Start-up jest obecnie dostępna jedynie dla wybranych przetwornic częstotliwości. Nieustannie oceniamy potrzeby naszych klientów i pracujemy nad rozszerzeniem oferty przetwornic, dla których możemy świadczyć tę usługę. Lokalny przedstawiciel firmy Danfoss poinformuje Cię, czy Twoje przetwornice kwalifikują się do skorzystania z tej usługi.

 

Na cenę wpływa kilka czynników, w tym typ i liczba przetwornic, dla których wymagana jest usługa, odległość, jaką inżynier firmy Danfoss musi pokonać do Twojego zakładu oraz to, czy zamierzasz korzystać z dodatkowych modułów. Warto wiedzieć, że jeśli inżynier może zapewnić usługę DrivePro® Start-up dla kilku przetwornic w tym samym miejscu, zostanie naliczony rabat. Po dokonaniu przez nas oceny tych czynników, prześlemy Ci ofertę dotyczącą stałego i łącznego kosztu tej usługi.

 

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up Angielski Multiple 18 lip, 2024 993.5 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Austria Niemiecki Austria 01 kwi, 2022 929.6 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Chinese Chiński (CN) Multiple 25 wrz, 2024 614.9 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Czech Czeski Multiple 01 kwi, 2022 928.9 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Danish Duński Multiple 01 kwi, 2022 928.7 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Dutch Holenderski, flamandzki Multiple 01 kwi, 2022 930.5 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Finnish Fiński Multiple 01 kwi, 2022 928.3 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - French Francuski Multiple 25 wrz, 2024 557.7 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - German Niemiecki Szwajcaria 01 kwi, 2022 930.4 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - German Niemiecki Multiple 25 wrz, 2024 571.6 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Hungarian Węgierski Multiple 01 kwi, 2022 930.0 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Italian Włoski Multiple 25 wrz, 2024 548.9 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Korean Koreański Multiple 01 kwi, 2022 989.9 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Polish Polski Multiple 01 kwi, 2022 930.2 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Portuguese Portugalski Multiple 25 wrz, 2024 550.2 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Romanian Lej rumuński, mołdawski, Multiple 01 kwi, 2022 929.7 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Russian Rosyjski Multiple 01 kwi, 2022 934.3 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Slovak Słowacki Multiple 01 kwi, 2022 929.3 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Spanish Hiszpański kastylijski Multiple 25 wrz, 2024 556.0 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - Swedish Szwedzki Multiple 01 kwi, 2022 928.5 KB .pdf
Arkusz informacyjny DrivePro Start-up - US English Angielski Stany Zjednoczone 19 wrz, 2024 457.8 KB .pdf

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { Grupa Roca; } else if (isBigColumns) { Grupa Roca } else { Grupa Roca }
    Oszczędności dzięki inwestycjom. Studium współpracy z Grupą Roca

    Gliwicka fabryka ceramiki sanitarnej należąca do Grupy Roca – kluczowego producenta w branży łazienkowej – każdego roku zużywa około 30% energii mniej dzięki inwestycji w technologie napędowe. Wdrożenie zaproponowała i zrealizowała firma Control-Service – partner Danfoss Drives. Inwestycja zwróciła się w nieco ponad pół roku, a fabryka Roca dzięki oszczędnościom może skupić się na doskonaleniu działalności.  

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie } else { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie }
    Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w Bernie

    SZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody. 

  • if (isSmallPicture) { Zakład Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Zakład Rothes CoRDe } else { Zakład Rothes CoRDe }
    Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czas

    SZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.

  • if (isSmallPicture) { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka; } else if (isBigColumns) { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka } else { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka }
    Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote Monitoring

    WŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®

    Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.

  • if (isSmallPicture) { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak; } else if (isBigColumns) { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak } else { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak }
    Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak

    Czas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.