Dzięki usłudze DrivePro® Spare Parts możesz cieszyć się spokojem i pewnością posiadania dostępu do odpowiednich części zamiennych, które wykorzystasz do naprawy i konserwacji swoich przetwornic częstotliwości.
Aby mieć pewność posiadania dostępu do odpowiednich części zamiennych, gdy staną się one potrzebne, zalecamy również zakup zestawów konserwacyjnych i naprawczych. Zawartość naprawczych zestawów części zamiennych ma na celu zapewnienie natychmiastowego dostępu do odpowiedniego zestawu części potrzebnych w przypadku przeprowadzania naprawy.
Aby przygotować Cię do planowej konserwacji, nasze zindywidualizowane pakiety konserwacyjne zawierają zestawy podzespołów (takich jak wentylatory lub kondensatory), które są częściej narażone na zużycie.
Jak to działa?
Cechy i korzyści
Oryginalne części zamienne Danfoss na wyciągnięcie ręki
- Maksymalne wydłużenie czasu sprawnego działania i zrównoważony rozwój
- Najbardziej niezawodne komponenty przetwornic z certyfikatem TS 16949
- 100% kompatybilność i wytrzymałość
- Najlepsza ochrona dla innych urządzeń
Zawsze najnowszy sprzęt i oprogramowanie na czas dostawy
- Praca z najwyższą sprawnością
- Oszczędzaj czas na oddzielnych aktualizacjach oprogramowania
Właściwa część we właściwym czasie, dzięki doskonale dopasowanemu asortymentowi części zamiennych
- Unikaj nieoczekiwanych kosztów związanych z awarią
- Oszczędzaj cenny czas w przypadku przestojów
- Płacisz tylko za to, czego potrzebujesz
Pakiety części zamiennych są dopasowane do planów konserwacji i przeglądów
- Oszczędność czasu i obniżenie kosztów podczas planowanej konserwacji
Zestawy DrivePro® Spare Parts
![](/media/nv5kadu3/standard-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/lpxoqxk5/advanced-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/5uzegf1a/maintenance-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
FAQ
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w BernieSZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czasSZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote MonitoringWŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smakCzas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.