Zminimalizuj nieoczekiwane przestoje i zwiększ wydajność dzięki możliwości szybkiego reagowania
DrivePro® Remote Monitoring to usługa, która umożliwi Ci monitorowanie informacji online w czasie rzeczywistym, pozwalając znacznie szybciej reagować na incydenty dotyczące przetwornic. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu systemowi ostrzeżeń, który generuje błędy i ostrzeżenia. Dzięki natychmiastowemu ostrzeganiu o potencjalnych problemach z przetwornicami, nawet jeśli nie jesteś na miejscu, możesz tak samo szybko reagować, aby uniknąć nieoczekiwanych awarii, zminimalizować kosztowne przestoje i wyeliminować zakłócenia w pracy.
Specjaliści korzystający z usługi DrivePro® Remote Monitoring otrzymają także nieograniczony dostęp do wszystkich danych, które zostaną zebrane z Twoich przetwornic częstotliwości. Jest to bardzo przydatne w przypadku identyfikacji niepożądanych trendów, takich jak powolny wzrost prądu silnika w czasie, co może wskazywać na zużycie lub brak smarowania napędzanego urządzenia.
DrivePro® Remote Monitoring oferuje również scentralizowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania dla wszystkich skonfigurowanych w niej przetwornic częstotliwości, a także pełną widoczność oraz dostęp do wszystkich zasobów podłączonej przetwornicy, w tym do jej wersji oprogramowania sprzętowego.
Jak to działa?
Cechy i korzyści
Powiadomienia w przypadku awarii przetwornicy
- Szybkie reagowanie na problemy
Zapisywanie kluczowych danych i parametrów w chmurze
- Szybki dostęp do kluczowych informacji
Dane awarii dostępne w chmurze
- Szybkie i dokładne rozwiązanie
Dokładne pomiary wykonywane w czasie rzeczywistym i analityczne wskaźniki KPI pochodzące z przetwornic
- Możliwość kontrolowania statusu i podejmowania właściwych decyzji
Bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych parametrów przetwornicy częstotliwości w scentralizowanej lokalizacji
- Proste odzyskiwanie danych w przypadku awarii lub wymiany przetwornicy częstotliwości
Harmonogramy konserwacji zapobiegawczej
- Zapobieganie awariom przed ich wystąpieniem
Wykrywanie i usuwanie usterek przez inżynierów Danfoss
- Eksperci DrivePro® Remote Monitoring pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej aplikacji i zmaksymalizować czas pracy bez przestojów.
- Pewne wsparcie ze strony Danfoss lub lokalnego partnera serwisowego DrivePro®
FAQ
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w BernieSZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czasSZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote MonitoringWŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smakCzas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.