Wydłuż żywotność swoich przetwornic częstotliwości
Konserwacja zapobiegawcza DrivePro® Preventive Maintenance obejmuje regularne przeglądy i wymianę komponentów w określonych odstępach czasu, zgodnie z harmonogramem konserwacji danego produktu na podstawie audytu instalacji przeprowadzanego na miejscu, środowiska roboczego oraz i profilu obciążenia.
Plan konserwacji dostosowywany jest do konkretnych typów przetwornic częstotliwości, wymagań systemu przetwornic częstotliwości oraz wyzwań środowiskowych związanych z daną instalacją. Istnieje także możliwość tworzenia planów dostosowanych do indywidualnych potrzeb na podstawie zmierzonych wartości w odniesieniu do warunków środowiskowych, bieżącego obciążenia i zastosowań. Podczas każdego przeglądu konserwacyjnego rejestrowane są warunki instalacji i otoczenia pod kątem ewentualnych zmian. Po każdej inspekcji klienci otrzymują zalecenia dotyczące dalszych działań serwisowych, jeśli są one wymagane, lub zmian w planie konserwacji w oparciu o zmiany dotyczące środowiska, obciążenia, zasilania sieciowego, kontroli procesu, starzenia się lub użytkowania przez klienta, w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy i długiej żywotności przetwornicy częstotliwości.
Jak to działa?
Cechy i korzyści
Zapobiegaj nieoczekiwanym problemom poprzez systematyczne zapewnianie optymalnego stanu przetwornicy częstotliwości
- Udoskonalona gotowość operacyjna
Zmniejsz skutki zużycia
- Wydłużony okres eksploatacji przetwornicy
Unikaj konserwacji doraźnej oraz ogranicz koszty wymiany części dzięki indywidualnie dostosowanemu programowi konserwacji
- Przewidywalny, długoterminowy i zapewniający oszczędności plan konserwacji
- Wyeliminuj z planu konserwacji domysły
Oryginalny sprzęt
- Najbardziej niezawodne na świecie komponenty do przetwornic częstotliwości z certyfikatem TS 16949
- 100% kompatybilność i wytrzymałość
- Najlepsza ochrona dla innych urządzeń
FAQ
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w BernieSZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czasSZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote MonitoringWŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smakCzas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.