DrivePro® Exchange

  • Przegląd
  • Jak to działa?
  • FAQ
  • Studium przypadku

Uniknij kosztownych przestojów w produkcji

Możesz liczyć na szybką dostawę zapasowej przetwornicy częstotliwości i uniknąć kosztów oraz przestojów związanych z naprawą. Zapewnij sobie bezproblemową wymianę i skrócenie czasu, w którym praca mogłaby nie przebiegać optymalnie lub zostać przerwana.

Dzięki usłudze DrivePro® Exchange otrzymasz zamiennik o takim samym rozmiarze, mocy, wydajności i oprogramowaniu lub lepszym, aby zapewnić Ci najlepsze dopasowanie do wymaganej wydajności.

Możesz mieć pewność, że Twoja przetwornica częstotliwości będzie zadbana i będzie działać optymalnie od momentu instalacji, przez cały okres użytkowania i po zakończeniu cyklu eksploatacyjnego.

Jak to działa?

Cechy i korzyści

Wykorzystaj to alternatywne rozwiązanie w celu dokonania naprawy, gdy liczy się czas

  • Zyskaj najszybsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie w przypadku awarii przetwornicy częstotliwości

Zamiennik zostanie wysłany w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia

  • Szybka dostawa zamiennika do Twojej firmy
  • Uniknięcie nadmiernych przestojów linii produkcyjnej

Najlepsze dopasowanie wymiarów w celu zapewnienia szybkiej instalacji

  • Uniknij strat finansowych związanych z niedostępnością procesu podczas wymiany

Moc, wydajność i oprogramowanie zamiennika są takie same lub lepsze niż przetwornicy uszkodzonej

  • trwała niezawodność dzięki najlepszemu dopasowaniu wydajności

FAQ

Dzięki usłudze DrivePro® Exchange obsługujemy wszystkie przetwornice częstotliwości firmy Danfoss, których status cyklu eksploatacyjnego, to nowy lub aktywny.

Dowiedz się więcej o modelu zarządzania cyklem życia

 

Dzięki DrivePro® Exchange zawsze wymieniamy przetwornicę częstotliwości na ten sam typ produktu.

Dzięki usłudze DrivePro® Retrofit zawsze wymieniamy przetwornicę częstotliwości na jej następcę lub najlepszy produkt alternatywny z naszej oferty na nowych i aktywnych etapach cyklu życia.

Dowiedz się więcej o modelu zarządzania cyklem życia

 

 

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie } else { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie }
    Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w Bernie

    SZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody. 

  • if (isSmallPicture) { Zakład Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Zakład Rothes CoRDe } else { Zakład Rothes CoRDe }
    Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czas

    SZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.

  • if (isSmallPicture) { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka; } else if (isBigColumns) { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka } else { Pracownicy Rivoira pakujący jabłka }
    Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote Monitoring

    WŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®

    Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.

  • if (isSmallPicture) { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak; } else if (isBigColumns) { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak } else { Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak }
    Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak

    Czas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.