ICFD moduł odszraniania

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Szkolenia

Poprawa wydajności odszraniania i zmniejszenie zużycia energii

Poprawa wydajności odszraniania i zmniejszenie zużycia energii.

Moduł odszraniania ICFD to kompaktowy moduł drenażu cieczy, przeznaczony do instalacji w naszej powszechnie uznanej stacji zaworowej ICF. Rozwiązanie to łączy dobrze znane korzyści, zapewniane przez zawory blokowe ICF firmy Danfoss z najbardziej efektywną spośród znanych metod odszraniania, reprezentując najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie odszraniania w przemysłowych instalacjach chłodniczych.

Rozwiązanie to umożliwia wyposażenie automatyki parownika w stacje zaworowe ICF zainstalowane w powrotnych rurociągach pary mokrej, w przewodach cieczowych i gorących par, a także w rurociągach odprowadzania cieczy z odszraniania. Zapewnia imponujące korzyści w zakresie poprawy efektywności pracy, łatwości instalacji i oszczędności energii.

Moduł odszraniania ICFD występuje w jednym rozmiarze, ICFD 20, dopasowanym do parowników o mocy do 200 kW (58 TR). Jest w pełni zgodny z zaworami ICF 15-4, ICF 20-4 i ICF 20-6.

Cechy i korzyści

Zmniejszone zużycie energii

Zwiększenie wydajności odszraniania

Zwiększona efektywność w miejscu pracy

Szeroki zakres zastosowań

Prosta budowa instalacji

Moduł odszraniania ICFD — Danfoss

Moduł drenażu cieczy dla stacji zaworowych ICF

Poprawa wydajności odszraniania i zmniejszenie zużycia energii

Obejrzyj film dotyczący instalacji i serwisu

Obejrzyj film dotyczący instalacji i serwisu

Gama produktów

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja montażu ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly Angielski Multiple 26 mar, 2024 1.7 MB .pdf
Karta katalogowa Spare parts and accessories, Valve station types ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 Angielski Multiple 05 wrz, 2024 3.4 MB .pdf
Karta katalogowa Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Rosyjski Multiple 20 wrz, 2023 11.5 MB .pdf
Karta katalogowa Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Portugalski Multiple 20 wrz, 2023 19.3 MB .pdf
Karta katalogowa Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Hiszpański kastylijski Multiple 20 wrz, 2023 11.5 MB .pdf
Karta katalogowa Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Angielski Multiple 25 mar, 2025 23.3 MB .pdf
Karta katalogowa Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Chiński (CN) Multiple 20 wrz, 2023 11.1 MB .pdf
Karta katalogowa Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Francuski Multiple 20 wrz, 2023 11.5 MB .pdf
Instrukcja montażu Valve station, Types ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20 and ICF SS 25 Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Polski; Portugalski; Rosyjski; Chiński (CN) Multiple 22 lis, 2022 6.6 MB .pdf
Karta katalogowa Valve stations - ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 и ICF 65 Ukraiński Ukraina 29 sie, 2023 18.3 MB .pdf
Karta katalogowa Ventilstation ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 und ICF 65 Niemiecki Multiple 12 mar, 2020 13.3 MB .pdf
Karta katalogowa Zawory blokowe ICF 15, 20, 25, 50 i 65 Polski Multiple 12 mar, 2020 13.3 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.