Zawory ICF Flexline™ 50–65

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie

Nowe, większe zawory ICF

Danfoss uzupełnia sprawdzony typoszereg zaworów ICF Flexline™ dla chłodnictwa przemysłowego, wprowadzając do oferty dwa nowe, większe zawory: ICF 50-4 oraz ICF 65-3.

Po wprowadzeniu do oferty nowych, większych zaworów seria ICF Flexline™ obejmuje już wszystkie wymiary od DIN 15 do DIN 65. Dzięki temu użytkownicy i projektanci przemysłowych instalacji chłodniczych mogą zastosować wszystkie zawory z oferty tylko jednego, sprawdzonego, globalnego dostawcy.

Większa przepustowość i dużo mniejszy spadek ciśnienia

Nowe zawory ICF poddano rygorystycznym testom, przeprowadzonym przez Danish Technological Institute. W przypadku zaworu ICF 50-4 testy wykazały o 36% wyższą przepustowość niż w przypadku porównywalnych typów zaworów dostępnych obecnie na rynku. Stwierdzono również, że przy porównywalnej wydajności chłodniczej konkurencyjne konstrukcje powodują o 86% wyższy spadek ciśnienia niż nowy zawór Danfoss ICF 50. W rezultacie nowe zawory ICF charakteryzują się lepszymi parametrami pod względem zużycia energii i ogólnej efektywności.

Zawory Danfoss ICF 50-4 i ICF 65-3 do chłodnictwa przemysłowego

Nowe zawory ICF 50-4 oraz ICF 65-3

Więcej informacji na temat asortymentu produktów ICF 50 i 65 można znaleźć w specjalnej broszurze.

Cechy i korzyści

Lepsze wykorzystanie zasobów, czyli skuteczniejsze panowanie nad kosztami eksploatacji

Dużo większa przepustowość i mniejszy spadek ciśnienia

Przyłącze do spływu cieczy z odszraniania pozwala na oszczędność czasu i optymalizację izolacji zaworu

Oszczędność energii i mniejszy wpływ na środowisko

Zwiększenie wydajności instalacji

Centra rozwoju zastosowań — Danfoss

Centra rozwoju zastosowań

Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Poradnik projektanta Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Angielski Multiple 27 mar, 2025 18.5 MB .pdf
Ulotka ICF Large Polski Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka ICF Large Chiński (CN) Multiple 16 gru, 2015 2.8 MB .pdf
Ulotka ICF Large Portugalski Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka ICF Large Rosyjski Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka ICF Large Hiszpański kastylijski Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka ICF Large Angielski Multiple 08 gru, 2015 3.0 MB .pdf
Ulotka ICF Large Niemiecki Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Poradnik projektanta Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portugalski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Hiszpański kastylijski Multiple 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Francuski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Podręcznik - Chłodnictwo przemysłowe. Instalacje amoniakalne i na CO2 Polski Polska 20 gru, 2022 19.9 MB .pdf
Poradnik projektanta Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Rosyjski Multiple 21 mar, 2018 12.5 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.