Obniż koszty cyklu życia dzięki armaturze Danfoss Flexline™
Platforma Flexline™ jest synonimem elastyczności w branży chłodnictwa przemysłowego. Konstrukcja modułowa sprawia, że poszczególne produkty mają wiele zalet, takich jak łatwy wybór, instalacja i konserwacja. Obudowa nie ma przypisanej konkretnej funkcji. Działanie zaworu zależy od umieszczenia w niej odpowiedniego łatwo wymienialnego modułu roboczego.
Platforma Flexline™ to prosta droga do zrównoważonego rozwoju: innowacyjna konstrukcja i starannie zaprojektowane gniazda dla modułów funkcjonalnych pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zredukowanie poziomów emisji powstających na skutek przecieków. Platforma Flexline™ jest niezawodna, bezpieczna i przyjazna dla środowiska, a ponadto gwarantuje, że potrzeby użytkownika zostaną spełnione zarówno dziś, jak i w przyszłości.
Dzięki firmie Danfoss można korzystać z zalet, jakie daje wybór jednego dostawcy upraszczającego cały proces od początku aż do końca. Zaprojektowana przez nas platforma Flexline™ to inteligentne i ekonomiczne rozwiązanie modułowe, zatwierdzone dla wszystkich czynników chłodniczych na wszystkich światowych rynkach.
Platforma Flexline™ obejmuje następujące elementy:
- SVL Flexline™ — zawór odcinający / zawór regulacyjny / zawór zwrotny / zawór zwrotny i odcinający / filtr siatkowy
- Zawór regulacyjny ICF Flexline™
- Kompletna stacja zaworowa ICF Flexline™

Platforma Flexline™
Jedna platforma Flexline™ — wiele opcji. Ponad 100 konfiguracji charakteryzujących się elastyczną, prostą i szybką w montażu modułową konstrukcją.
Cechy i korzyści
Modułowa konstrukcja, która pasuje prawie do każdego zastosowania
Dopuszczenie do pracy pod wysokim ciśnieniem, dochodzącym do 52 bar (754 psi) oraz do stosowania naturalnych czynników chłodniczych
Przyłącza do spawania bezpośredniego zapewniające doskonałe spasowanie elementów i całkowitą szczelność
Wysoka efektywność energetyczna
Zwarta konstrukcja
Instalacja typu „plug and play”

Nowa stacja zaworowa ze stali nierdzewnej
Firma Danfoss wprowadziła na rynek wersję sprawdzonej stacji zaworowej ICF Flexline™ dla chłodnictwa przemysłowego wykonaną ze stali nierdzewnej.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | A Flexline Platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Portugalski | Multiple | 23 mar, 2015 | 1.1 MB | |
Ulotka | One Flexline platform - different application options (ICV, ICF & SVL) | Niemiecki | Multiple | 23 mar, 2015 | 1.1 MB | |
Ulotka | One Flexline platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Holenderski, flamandzki | Multiple | 23 mar, 2015 | 1.1 MB | |
Ulotka | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Francuski | Multiple | 23 mar, 2015 | 1.2 MB | |
Ulotka | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Włoski | Multiple | 23 mar, 2015 | 1.1 MB | |
Ulotka | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 mar, 2015 | 1.1 MB | |
Ulotka | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Angielski | Multiple | 23 mar, 2015 | 1.0 MB | |
Ulotka | One Flexline platform- Many opportunities (ICV, ICF & SVL) | Duński | Multiple | 23 mar, 2015 | 1.1 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™Platforma produktów SVL Flexline™ ukierunkowana na wymagania przemysłu chłodniczego. Typoszereg oferuje pięć różnych funkcji przy zastosowaniu tylko dwóch modeli korpusów zaworów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór blokowy ICF Flexline™ ze stali nierdzewnejStacja zaworowa ICF SS zapewnia oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy w porównaniu do układów automatyki wykorzystujących elementy konwencjonalne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stacja zaworowa ICF Flexline™Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory blokowe ICF Flexline™Zawory blokowe ICF Flexline™ Danfoss oferują niezrównaną swobodę dzięki unikalnej konstrukcji modułowej. Łatwa wymiana i modernizacja komponentów. Obniżone koszty eksploatacji i konserwacji. Idealne dla różnych zastosowań, zapewniają niezawodność, trwałość i optymalną wydajność.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF 20-2 zawór elektromagnetycznyOto ICF 20-2 – zawór elektromagnetyczny nowej generacji. Jest następcą legendarnego zaworu EVRA(T) 15/20, ulepszonym dzięki wdrożeniu przyszłościowych modyfikacji. Łatwa konfiguracja i serwisowanie.
Ośrodki rozwoju zastosowań

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.