Stacja zaworowa ICF Flexline™

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Wyróżnione produkty

Unikalna koncepcja modułowa

Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.

Koncepcja pojedynczego korpusu wielozaworowego zapewnia znaczne oszczędności wynikające z zastąpienia szeregu zaworów jedną stacją zaworową. Stacja zaworowa składająca się z korpusu i czterech lub sześciu modułów roboczych ma wszystkie zalety rozwiązania typu „plug and play”.

Jej cztery podstawowe konfiguracje pozwalają na obsługę 90% wszystkich zastosowań. Ponadto możliwe jest zestawienie ponad 50 innych konfiguracji specjalnych. Dla użytkowników oznacza to szybką instalację i mniej godzin serwisowania.

Stacje zaworowe są odpowiednie dla wszystkich typowych czynników chłodniczych o niskim i wysokim ciśnieniu roboczym, a także dla rurociągów z czynnikiem ciekłym, przewodów wtryskowych do sprężarek i rurociągów z gorącymi parami. Są dopuszczenie do pracy przy wysokim ciśnieniu, dochodzącym do 52 bar (754 psi) oraz z większością czynników chłodniczych

Cechy i korzyści

Duża oszczędność czasu, tylko jeden element, prosta konstrukcja systemu z bezpłatnymi rysunkami zaworów 3D

O 80% krótszy czas montażu przy użyciu tylko dwóch spawów

Zredukowane zapotrzebowanie na izolację, kompaktowa konstrukcja

Łatwość obsługi i konserwacji

Niskie straty czynnika chłodniczego podczas pracy

Długi okres eksploatacji

Stacja zaworowa ze stali nierdzewnej ICF — Danfoss

Nowe stacje zaworowe ze stali nierdzewnej ICF

To rozwiązanie umożliwia projektowanie nowoczesnych, przyszłościowych systemów chłodniczych wykonanych w całości ze stali nierdzewnej.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka A new dimension in installation and service - the ICF valve station from the Flexline series Niemiecki Multiple 23 mar, 2015 5.2 MB .pdf
Ulotka A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) Duński Multiple 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Ulotka Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) Polski Multiple 27 lis, 2014 535.9 KB .pdf
Ulotka ICF Large Polski Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka ICF Large Chiński (CN) Multiple 16 gru, 2015 2.8 MB .pdf
Ulotka ICF Large Portugalski Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka ICF Large Rosyjski Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka ICF Large Hiszpański kastylijski Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka ICF Large Angielski Multiple 08 gru, 2015 3.0 MB .pdf
Ulotka ICF Large Niemiecki Multiple 16 gru, 2015 2.7 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Włoski Multiple 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Angielski Multiple 23 mar, 2015 3.6 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Chiński (CN) Multiple 23 wrz, 2014 2.7 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Portugalski Multiple 16 kwi, 2015 3.6 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Rosyjski Multiple 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Holenderski, flamandzki Multiple 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Hiszpański kastylijski Multiple 23 mar, 2015 3.6 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Polski Multiple 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Francuski Multiple 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Ulotka The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Duński Multiple 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Ulotka The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Włoski Multiple 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Ulotka The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Angielski Multiple 17 kwi, 2015 5.1 MB .pdf
Ulotka The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Hiszpański kastylijski Multiple 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Ulotka The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Francuski Multiple 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Ulotka The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) Rosyjski Multiple 04 kwi, 2016 5.2 MB .pdf
Ulotka The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) Portugalski Multiple 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Ulotka The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) Holenderski, flamandzki Multiple 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Wyróżnione produkty