SVL SS Flexline™ — stal nierdzewna
Nowa gama elementów armatury ze stali nierdzewnej bazuje na sprawdzonej modułowej koncepcji wyrobów z rodziny Flexline™, obejmującej zawory ICV, ICF oraz SVL. W związku z tym elementy ze stali nierdzewnej mają wiele zalet, jakimi cechuje się koncepcja Flexline™.
Dzięki wykorzystaniu wspólnego korpusu (w wersji kątowej lub przelotowej) poszczególne moduły robocze SVL SS pozwalają zrealizować pięć różnych funkcji: zaworu odcinającego, odcinająco-zwrotnego, zwrotnego i regulacyjnego oraz filtra. Wszystkie moduły funkcyjne pasują do takiego samego korpusu, co zapewnia dużą elastyczność i prostotę.
Cechy i korzyści
Odpowiednie do obiegów podkrytycznych CO2 i do pomp ciepła
Jedna wspólna obudowa, która umożliwia łatwą i szybką zmianę funkcji
Modułowa konstrukcja i wspólne części zamienne oznaczają szybki i łatwy serwis
Zapewnia płynne otwieranie i zamykanie oraz bardzo wysoką niezawodność

Precyzyjna regulacja temperatury i brak korozji
Danfoss oferuje szeroką gamę elementów ze stali nierdzewnej, w tym nową serię modułowej armatury SVL SS Flexline™. Przeczytaj broszury z produktami dla przemysłu mleczarskiego, rybołówstwa, browarów i przetwórstwa mięsnego.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtr FIA-SSSeria FIA SS obejmuje szereg przelotowych i kątowych filtrów siatkowych ze stali nierdzewnej, które starannie zaprojektowano w celu zapewnienia korzystnych warunków przepływu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVA-S SS i SVA-L SSZawory odcinające SVA-S SS i SVA-L SS ze stali nierdzewnej są dostępne z przyłączami DIN i ANSI, w wersji kątowej i przelotowej oraz ze standardową szyjką.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne - REG-SA SS i REG-SB SSZawory ze stali nierdzewnej REG-SA SS i REG-SB SS są ręcznymi zaworami regulacyjnymi dostępnymi w wersji kątowej i przelotowej, które w pozycji zamkniętej pełnią rolę zwykłych zaworów odcinających.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór zwrotno-odcinający SCA-X SS ze stali nierdzewnejZawory SCA-X SS są zaworami zwrotnymi ze stali nierdzewnej z wbudowaną funkcją zaworu odcinającego. Zawory SCA-X SS są dostępne w wersji kątowej. Zawory te otwierają się przy bardzo niskich różnicach ciśnienia, zapewniają korzystne warunki przepływu oraz umożliwiają łatwy demontaż w celu przeglądu i serwisu. Zawory SCA-X są wyposażone w wentylowany kołpak, a także mają mechanizm zamykający przestrzeń dławicy, umożliwiający wymianę uszczelki wrzeciona w zaworze pod ciśnieniem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory zwrotne CHV-X SS ze stali nierdzewnejZawory zwrotne ze stali nierdzewnej CHV-X SS są dostępne w wersji kątowej i przelotowej. Zawory te otwierają się przy bardzo niskich różnicach ciśnienia, zapewniają korzystne warunki przepływu oraz umożliwiają łatwy demontaż w celu przeglądu i serwisu.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Poradnik projektanta | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Angielski | Multiple | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.5 MB | |
Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Portugalski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.7 MB | |
Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Francuski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.5 MB | |
Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Włoski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.5 MB | |
Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Angielski | Multiple | 09 lut, 2024 | 4.3 MB | |
Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Chiński (CN) | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.6 MB | |
Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Francuski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Portugalski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Chiński (CN) | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.5 MB | |
Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Włoski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Hiszpański kastylijski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Angielski | Multiple | 10 kwi, 2025 | 2.5 MB | |
Poradnik projektanta | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugalski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Poradnik projektanta | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Hiszpański kastylijski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Poradnik projektanta | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francuski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Karta katalogowa | Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne typu REG-SA SS i REG-SB SS | Polski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.3 MB | |
Poradnik projektanta | Podręcznik - Chłodnictwo przemysłowe. Instalacje amoniakalne i na CO2 | Polski | Polska | 20 gru, 2022 | 19.9 MB | |
Poradnik projektanta | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Portugalski | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.0 MB | |
Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Francuski | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.0 MB | |
Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Włoski | Multiple | 23 sty, 2024 | 3.9 MB | |
Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.0 MB | |
Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Angielski | Multiple | 07 kwi, 2025 | 3.8 MB | |
Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Chiński (CN) | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.0 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Duński | Multiple | 15 paź, 2014 | 887.2 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Francuski | Multiple | 15 paź, 2014 | 902.1 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 15 paź, 2014 | 887.9 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Holenderski, flamandzki | Multiple | 15 paź, 2014 | 908.6 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Ukraiński | Ukraina | 28 kwi, 2020 | 925.1 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 14.7 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Niemiecki | Multiple | 03 paź, 2014 | 940.7 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polski | Multiple | 15 paź, 2014 | 893.4 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Angielski | Multiple | 28 mar, 2024 | 2.9 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 14.4 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Francuski | Multiple | 15 paź, 2014 | 866.6 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 15 paź, 2014 | 805.4 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Polski | Multiple | 15 paź, 2014 | 840.5 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Duński | Multiple | 15 paź, 2014 | 829.0 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Rosyjski | Multiple | 15 paź, 2014 | 853.8 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Angielski | Multiple | 28 mar, 2024 | 14.4 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Niemiecki | Multiple | 13 paź, 2014 | 868.1 KB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 15.0 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Angielski | Multiple | 28 mar, 2024 | 15.0 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Niemiecki | Multiple | 03 paź, 2014 | 1.7 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Niemiecki | Multiple | 07 paź, 2014 | 1.4 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Chiński (CN) | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.9 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.1 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Francuski | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.2 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Holenderski, flamandzki | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.1 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Duński | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.1 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 14.9 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Rosyjski | Central Asia Unit | 10 gru, 2014 | 1.2 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Polski | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Strainer housing, type FIA SS | Angielski | Multiple | 28 sty, 2025 | 2.6 MB | |
Karta katalogowa | Strainer housing, type FIA SS | Portugalski | Multiple | 12 maj, 2023 | 3.4 MB | |
Karta katalogowa | Strainer housing, type FIA SS | Chiński (CN) | Multiple | 12 maj, 2023 | 2.4 MB | |
Karta katalogowa | Strainer housing, type FIA SS | Hiszpański kastylijski | Multiple | 12 maj, 2023 | 2.5 MB | |
Karta katalogowa | Zawór odcinający, typ SVA-S SS oraz SVA-L SS | Polski | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.1 MB | |
Karta katalogowa | Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS | Polski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.8 MB | |
Poradnik projektanta | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Rosyjski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stacja zaworowa ICF Flexline™Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory blokowe ICF Flexline™Zawory blokowe ICF Flexline™ Danfoss oferują niezrównaną swobodę dzięki unikalnej konstrukcji modułowej. Łatwa wymiana i modernizacja komponentów. Obniżone koszty eksploatacji i konserwacji. Idealne dla różnych zastosowań, zapewniają niezawodność, trwałość i optymalną wydajność.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2-stopniowe zawory elektromagnetyczne ICLX Flexline™Nowe zawory ICLX należą do serii Danfoss ICV Flexline™. Zawory ICLX to 2-stopniowe serwosterowane zawory główne z pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serwosterowane zawory ICS Flexline™Serwozawory z serii Danfoss ICV Flexline™ sterowane pilotami ICS są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.