SVL 65 bar Flexline™

  • Przegląd
  • Dokumentacja

Nowa gama elementów armatury ze stali nierdzewnej bazuje na sprawdzonej modułowej koncepcji wyrobów z rodziny Flexline™, obejmującej zawory ICV, ICF oraz SVL. Produkty o ciśnieniu roboczym 65 bar zapewniają zatem korzyści znane już z koncepcji Flexline™.

Zawory SVL 65 charakteryzują się zakresem temperatury pracy od -60°C do 150°C dla temperatury stałej.  Charakterystyka nowego zaworu sprawia, że doskonale nadaje się on do stosowania w węzłach odzysku ciepła z przemysłowych instalacji amoniakalnych (R717), jak również w podkrytycznych układach z CO₂ (R744).

Stosowanie wyższego ciśnienia ma kilka zalet. W przypadku podkrytycznych układów CO2 wyższe ciśnienie pozwala stosować mniejsze urządzenia chłodnicze na czas postoju lub całkowicie je pominąć, ponieważ temperatura nasycenia wzrasta z 16°C do 25,5°C. Ponadto wyższe ciśnienie umożliwia pobieranie gorącego gazu ze strony nadkrytycznej.

W przypadku amoniakalnych pomp ciepła wyższe ciśnienie pozwala na wzrost temperatury nasycenia z 90°C do 102°C.  Oznacza to wyższą temperaturę zasilania, co umożliwia wykorzystanie wody w szerszym zakresie zastosowań.

Nowy zawór jest dostępny w następujących rozmiarach i wariantach przyłączeniowych:

  • SVA (Cap) / FIA do DN200
  • SCA / CHV do DN125
  • REG do DN40 (SA) / DN65 (SB)
  • Spawanie doczołowe DIN i ANSI

Cechy i korzyści

Szeroki zakres temperatury: od -60 do +150°C [od -76 do 302°F]

Ciśnienie robocze do 65 bar (943 psi)

Jedna wspólna obudowa, która umożliwia łatwą i szybką zmianę funkcji

Zapewnia płynne otwieranie i zamykanie oraz bardzo wysoką niezawodność

Broszura o SVL 65 bar Flexline

Dowiedz się więcej o gamie SVL 65

Danfoss ma przyjemność zaprezentować nową gamę zaworów SVL zatwierdzonych do ciśnienia roboczego 65 bar i zakresu temperatury od -60°C do 150°C. Charakterystyka nowego zaworu sprawia, że doskonale nadaje się on do stosowania w węzłach odzysku ciepła z przemysłowych instalacji amoniakalnych (R717), jak również w podkrytycznych układach z CO₂ (R744).

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja montażu Check & stop valves and Check valves SCA-X and CHV-X 15-125 (65 bar) Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Włoski; Polski; Rosyjski; Chiński (CN) Multiple 11 lut, 2025 2.5 MB .pdf
Karta katalogowa Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar Chiński (CN) Multiple 12 lut, 2024 3.8 MB .pdf
Karta katalogowa Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar Francuski Multiple 12 lut, 2024 3.7 MB .pdf
Karta katalogowa Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar Portugalski Multiple 12 lut, 2024 3.7 MB .pdf
Karta katalogowa Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar Angielski Multiple 09 wrz, 2024 2.7 MB .pdf
Karta katalogowa Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar Hiszpański kastylijski Multiple 12 lut, 2024 3.7 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar Chiński (CN) Multiple 13 gru, 2023 5.7 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar Angielski Multiple 21 sie, 2024 5.6 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar Hiszpański kastylijski Multiple 13 gru, 2023 5.5 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar Portugalski Multiple 13 gru, 2023 5.4 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar Francuski Multiple 13 gru, 2023 5.6 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar Włoski Multiple 13 gru, 2023 5.6 MB .pdf
Instrukcja montażu Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 - 65bar (942 psi) Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Włoski; Polski; Portugalski; Rosyjski; Chiński (CN) Multiple 21 sty, 2025 1.1 MB .pdf
Karta katalogowa Obsługiwany ręcznie zawór regulacyjny typu REG-SA i REG-SB 65 Polski Multiple 13 gru, 2023 5.6 MB .pdf
Instrukcja montażu Shut-off valves SVA-S 6-10 - 65 bar (942 psi) Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Włoski; Polski; Portugalski; Rosyjski; Chiński (CN) Multiple 21 sty, 2025 868.3 KB .pdf
Instrukcja montażu Shut-off valves SVA-S/L 15-200, 65 bar (942 psi) Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Włoski; Polski; Portugalski; Rosyjski; Chiński (CN) Multiple 21 sty, 2025 1.7 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar Portugalski Multiple 01 gru, 2023 4.7 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar Francuski Multiple 01 gru, 2023 4.7 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar Hiszpański kastylijski Multiple 01 gru, 2023 4.7 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar Chiński (CN) Multiple 01 gru, 2023 4.7 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar Angielski Multiple 29 sie, 2024 11.9 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar Włoski Multiple 01 gru, 2023 4.7 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer housing, type FIA 65 bar Hiszpański kastylijski Multiple 08 maj, 2023 3.1 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer housing, type FIA 65 bar Chiński (CN) Multiple 08 maj, 2023 3.1 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer housing, type FIA 65 bar Angielski Multiple 28 sty, 2025 2.8 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer housing, type FIA 65 bar Portugalski Multiple 08 maj, 2023 4.8 MB .pdf
Instrukcja montażu Strainer- FIA 15-200 - 65 bar (942 psi) Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Włoski; Polski; Portugalski; Rosyjski; Chiński (CN) Multiple 20 lut, 2025 660.4 KB .pdf
Karta katalogowa Zawory zwrotno-odcinające typu SCA-X oraz CHV-X Polski Multiple 12 lut, 2024 3.7 MB .pdf
Karta katalogowa Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar Polski Multiple 01 gru, 2023 4.8 MB .pdf