SVL Flexline™

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Wyróżnione produkty
  • Filmy

Ukierunkowane na wymagania przemysłu chłodniczego na całym świecie

Platforma produktów SVL Flexline™ ukierunkowana na wymagania przemysłu chłodniczego.

Najważniejszą cechą platformy SVL jest elastyczność. Platforma zapewnia 5 różnych funkcji przy użyciu zaledwie dwóch typów korpusów zaworu — przelotowego i kątowego. Przekonasz się, że to uproszczenie przekłada się na łatwą obsługę i oszczędność czasu w wielu procesach.
Produkty Danfoss Flexline™ to łatwa droga do zrównoważonego rozwoju z niskimi kosztami eksploatacji, niską emisją w przypadku wycieków i aprobatami do stosowania z czynnikami chłodniczymi o niskim współczynniku GWP.

Cechy i korzyści

Szeroki zakres temperatury: od -60 do +150°C [od -76 do 302°F]

Praca z ciśnieniem roboczym do 52 bar (754 psi)

Jedna wspólna obudowa, która umożliwia łatwą i szybką zmianę funkcji

Modułowa konstrukcja i wspólne części zamienne oznaczają szybki i łatwy serwis

Zapewnia płynne otwieranie i zamykanie oraz bardzo wysoką niezawodność

Podręcznik stosowania zaworów Danfoss Flexline dla chłodnictwa przemysłowego

Podręcznik stosowania

Opracowany przez specjalistów firmy Danfoss podręcznik jest dokumentem informacyjnym, który ma ułatwić obsługę przemysłowych układów chłodniczych. Zawiera odpowiedzi i przykłady doboru metod sterowania różnymi układami chłodniczymi. Wyjaśniono w nim, dlaczego takie układy należy projektować w określony sposób oraz które podzespoły w nich zastosować.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Poradnik projektanta Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Angielski Multiple 10 paź, 2022 8.4 MB .pdf
Karta katalogowa Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X Angielski Stany Zjednoczone 09 lis, 2018 3.2 MB .pdf
Karta katalogowa Filtr siatkowy, typ FIA Polski Multiple 31 lip, 2019 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 Angielski Multiple 21 sty, 2025 3.5 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 Portugalski Multiple 21 lut, 2023 3.6 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 Chiński (CN) Multiple 21 lut, 2023 3.8 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 Francuski Multiple 21 lut, 2023 3.5 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 Włoski Multiple 21 lut, 2023 3.6 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 Rosyjski Multiple 21 lut, 2023 3.6 MB .pdf
Karta katalogowa Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 Hiszpański kastylijski Multiple 21 lut, 2023 3.8 MB .pdf
Ulotka Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) Polski Multiple 27 lis, 2014 721.2 KB .pdf
Poradnik projektanta Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portugalski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Hiszpański kastylijski Multiple 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Francuski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Karta katalogowa Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne Typu REG-SA i REG-SB Polski Multiple 26 maj, 2020 2.5 MB .pdf
Ulotka One platform - different applications. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) Niemiecki Multiple 23 mar, 2015 843.1 KB .pdf
Ulotka One platform - Many opportunities (SVL Line Components - part of the Flexline product range). Duński Multiple 23 mar, 2015 834.0 KB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options (SVL line components - part of the Flexline product range) Portugalski Multiple 23 mar, 2015 811.0 KB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) Rosyjski Multiple 27 lis, 2014 728.5 KB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) Holenderski, flamandzki Multiple 23 mar, 2015 811.1 KB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. Chiński (CN) Multiple 01 cze, 2016 1.8 MB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. Chiński (CN) Multiple 14 sie, 2015 1.5 MB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. Angielski Multiple 23 mar, 2015 736.0 KB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. Francuski Multiple 23 mar, 2015 858.2 KB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. Włoski Multiple 23 mar, 2015 807.7 KB .pdf
Ulotka One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. Hiszpański kastylijski Multiple 23 mar, 2015 806.4 KB .pdf
Poradnik projektanta Podręcznik - Chłodnictwo przemysłowe. Instalacje amoniakalne i na CO2 Polski Polska 20 gru, 2022 19.9 MB .pdf
Poradnik projektanta Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L Angielski Multiple 29 sie, 2024 5.4 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves SVA-S and SVA-L Francuski Multiple 21 lut, 2023 4.5 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves SVA-S and SVA-L Hiszpański kastylijski Multiple 21 lut, 2023 4.4 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves SVA-S and SVA-L Portugalski Multiple 21 lut, 2023 4.5 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves SVA-S and SVA-L Włoski Multiple 21 lut, 2023 4.5 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves SVA-S and SVA-L Rosyjski Multiple 21 lut, 2023 4.5 MB .pdf
Karta katalogowa Shut-off valves SVA-S and SVA-L Chiński (CN) Multiple 21 lut, 2023 4.6 MB .pdf
Karta katalogowa Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X Portugalski Multiple 09 cze, 2023 4.4 MB .pdf
Karta katalogowa Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X Chiński (CN) Multiple 09 cze, 2023 4.6 MB .pdf
Karta katalogowa Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X Francuski Multiple 09 cze, 2023 4.7 MB .pdf
Karta katalogowa Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X Hiszpański kastylijski Multiple 09 cze, 2023 4.5 MB .pdf
Karta katalogowa Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X Angielski Multiple 11 wrz, 2024 3.8 MB .pdf
Karta katalogowa Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X Włoski Multiple 09 cze, 2023 4.4 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer, FIA Portugalski Multiple 11 mar, 2024 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer, FIA Francuski Multiple 31 lip, 2019 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer, FIA Włoski Multiple 31 lip, 2019 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer, FIA Hiszpański kastylijski Multiple 11 mar, 2024 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer, FIA Chiński (CN) Multiple 11 mar, 2024 2.4 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer, FIA Rosyjski Multiple 31 lip, 2019 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Strainer, type FIA Angielski Multiple 28 sty, 2025 2.1 MB .pdf
Karta katalogowa Zawory odcinające, typu SVA-S i SVA-L Polski Multiple 04 gru, 2020 5.0 MB .pdf
Karta katalogowa Zawór odcinająco-zwrotny i zawór zwrotny, typ SCA-X i CHV-X Polski Multiple 09 cze, 2023 4.7 MB .pdf
Karta katalogowa Обратно-запорные клапаны SCA-X, обратные клапаны CHV-X Rosyjski Multiple 09 lis, 2018 3.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Rosyjski Multiple 21 mar, 2018 12.5 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Wyróżnione produkty

  • if (isSmallPicture) { Danfoss SVL Flexline™ 65 bar; } else if (isBigColumns) { Danfoss SVL Flexline™ 65 bar } else { Danfoss SVL Flexline™ 65 bar }
    SVL 65 bar Flexline™

    Moduły robocze na platformie SVL 65 bar zapewniają pięć różnych funkcji: ręcznych zaworów regulacyjnych (REG-SA i REG-SB), zaworów zwrotno-odcinających (SCA-X), zaworów zwrotnych (CHV-X), filtrów siatkowych (FIA). Nowa gama została oparta na udanej koncepcji modułowej produktów z rodziny Flexline™.

  • if (isSmallPicture) { Armatura SVL SS Flexline™ ze stali nierdzewnej — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Armatura SVL SS Flexline™ ze stali nierdzewnej — Danfoss } else { Armatura SVL SS Flexline™ ze stali nierdzewnej — Danfoss }
    SVL SS Flexline™ — stal nierdzewna

    Moduły robocze na platformie SVL SS zapewniają pięć różnych funkcji: zaworu odcinającego, zaworu zwrotno-odcinającego, zaworu zwrotnego, zaworu regulacyjnego i filtra siatkowego. Nowa gama produktów ze stali nierdzewnej została oparta na udanej koncepcji modułowej produktów z rodziny Flexline™.

  • if (isSmallPicture) { SVA-S SS i SVA-L SS — Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVA-S SS i SVA-L SS — Danfoss } else { SVA-S SS i SVA-L SS — Danfoss }
    SVA-S SS i SVA-L SS

    Zawory odcinające SVA-S SS i SVA-L SS ze stali nierdzewnej są dostępne z przyłączami DIN i ANSI, w wersji kątowej i przelotowej oraz ze standardową szyjką.

  • if (isSmallPicture) { REG-SA SS/REG-SB SS; } else if (isBigColumns) { REG-SA SS/REG-SB SS } else { REG-SA SS/REG-SB SS }
    Zawory regulacyjne - REG-SA SS i REG-SB SS

    Zawory ze stali nierdzewnej REG-SA SS i REG-SB SS są ręcznymi zaworami regulacyjnymi dostępnymi w wersji kątowej i przelotowej, które w pozycji zamkniętej pełnią rolę zwykłych zaworów odcinających.

  • if (isSmallPicture) { Zawór zwrotno-odcinający SCA-X SS ze stali nierdzewnej — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawór zwrotno-odcinający SCA-X SS ze stali nierdzewnej — Danfoss } else { Zawór zwrotno-odcinający SCA-X SS ze stali nierdzewnej — Danfoss }
    Zawór zwrotno-odcinający SCA-X SS ze stali nierdzewnej

    Zawory SCA-X SS są zaworami zwrotnymi ze stali nierdzewnej z wbudowaną funkcją zaworu odcinającego. Zawory SCA-X SS są dostępne w wersji kątowej. Zawory te otwierają się przy bardzo niskich różnicach ciśnienia, zapewniają korzystne warunki przepływu oraz umożliwiają łatwy demontaż w celu przeglądu i serwisu. Zawory SCA-X są wyposażone w wentylowany kołpak, a także mają mechanizm zamykający przestrzeń dławicy, umożliwiający wymianę uszczelki wrzeciona w zaworze pod ciśnieniem.

Filmy