Doskonała ochrona przed wyciekami dzięki kompaktowemu i lekkiemu zaworowi
Zawory elektromagnetyczne EVUL są specjalnie zaprojektowane do stosowania w kompaktowych systemach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Zawory są kompaktowe i lekkie. Są one w pełni hermetyczne i wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniając doskonałą ochronę przed wyciekami. Zawory elektromagnetyczne EVUL są solidne i łatwe w montażu w większości zastosowań.
Zawory EVUL firmy Danfoss charakteryzują się szerokim zakresem zastosowań np. w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par. Mogą być stosowane z większością czynników fluorowcopochodnych. Jednocześnie zawory zapewniają oszczędność energii przy minimalnym poborze mocy.
Cechy i korzyści
Kompaktowe i lekkie
W pełni hermetyczna konstrukcja ze stali nierdzewnej
Wysoka odporność na drgania
Doskonała szczelność
Połączenia bimetalowe do szybkiego lutowania
Minimalny pobór mocy
Wysokie maksymalne ciśnienie robocze — do 90 barów

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Solenoid valves type EVU | Angielski | Multiple | 24 sty, 2025 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves Type EVU for fluorinated refrigerants | Angielski | Stany Zjednoczone | 29 cze, 2018 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves Type EVUL | Angielski | Multiple | 07 lut, 2025 | 3.1 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.