Zawory elektromagnetyczne EVR®, normalnie otwarte (NO) lub zamknięte (NC)

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Szkolenia
  • Filmy

To Twoja decyzja — kompletna gama zaworów elektromagnetycznych 

Danfoss oferuje pełną gamę zaworów elektromagnetycznych sterowanych bezpośrednio i serwo do systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Łatwe w obsłudze zawory EVR® można stosować w rurociągach cieczy, ssawnym i gorącym gazie. 

Zawory są kompatybilne z fluorowanymi czynnikami chłodniczymi i większością węglowodorowych czynników chłodniczych.

O tym, w jakiej wersji dostarczane są zawory - czy jako zawory normalnie otwarte lub normalnie zamknięte oraz z obsługą ręczną lub bez niej - decydują Państwo sami. Zawory EVR® Danfoss można zamówić jako kompletną jednostkę lub jako oddzielne elementy, przy czym korpus zaworu, cewkę i kołnierze można w razie potrzeby zamówić oddzielnie.

Cechy i korzyści

Dostarczane zarówno w wersji normalnie zamkniętej (NC) i normalnie otwartej (NO).

Szeroki wybór cewek na prąd przemienny i stały.

Odpowiednie do wszystkich fluorowcopochodnych czynników chłodniczych.

Przeznaczone dla temperatur czynnika do 105°C.

Maksymalna różnica ciśnień roboczych (MOPD) do 38 barów

Łatwa instalacja z połączeniami śrubunkowymi, lutowanymi lub kołnierzowymi

Danfoss EVR — podgląd plakatu

Zwiększona niezawodność i oszczędności w zastosowaniach HVAC-R

Z tego plakatu dowiesz się więcej o zaletach zaworów elektromagnetycznych EVR® v2.

Gama produktów

  • if (isSmallPicture) { EVUL NC — Danfoss; } else if (isBigColumns) { EVUL NC — Danfoss } else { EVUL NC — Danfoss }
    EVR®, normalnie zamknięty (NC)

    EVR® (NC) to normalnie zamknięty zawór elektromagnetyczny o bezpośrednim działaniu lub z serwosterowaniem, przeznaczony do rurociągów cieczowych, ssawnych i gorących par z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi. Zawory EVR® są dostarczane w postaci zmontowanej lub oddzielnych elementów, tj. korpusu zaworu, cewki i kołnierzy.

  • if (isSmallPicture) { EVR NO — Danfoss; } else if (isBigColumns) { EVR NO — Danfoss } else { EVR NO — Danfoss }
    EVR®, normalnie otwarty (NO)

    EVR® (NO) to normalnie otwarty zawór elektromagnetyczny o bezpośrednim działaniu lub z serwosterowaniem przeznaczony do rurociągów cieczowych, ssawnych i gorących par z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi. Zawory EVR® są dostarczane w postaci zmontowanej lub oddzielnych elementów, tj. korpusu zaworu, cewki i kołnierzy.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Brochure Enhanced reliability and savings with EVR - Release 2017 English Multiple 22 lip, 2017 330.0 KB .pdf
Brochure Enhanced reliabilityand savings in HVACR applications Chinese (CN) Multiple 27 wrz, 2017 2.9 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Coolselector®2

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Filmy