Zawory elektromagnetyczne o najszerszym zakresie zastosowań
Elektromechaniczne zawory elektromagnetyczne zapewniają zaawansowaną regulację wydajności, upust gorących par i wtrysk cieczy w układach klimatyzacyjnych.
Zawory elektromagnetyczne sprawdzają się w najszerszym zakresie zastosowań pod względem funkcji, wydajności i konstrukcji. Dzięki ofercie zaworów elektromagnetycznych marki Danfoss otrzymujesz maksymalną elastyczność w połączeniu z optymalną wydajnością i efektywnością.
Nasza szeroka gama cewek do zaworów elektromagnetycznych spełnia wymagania rynku globalnego. Różnorodność rozmiarów i konfiguracji gwarantuje, że zawsze znajdziesz odpowiedni element do kolejnego systemu klimatyzacji. W ofercie zaworów elektromagnetycznych znajdują się również zawory zoptymalizowane pod kątem czynników chłodniczych przyjaznych dla środowiska, takich jak R290 i CO₂

Danfoss wprowadza nowe zawory elektromagnetyczne EVR v2
Udoskonalenie i możliwość zastosowania ponad 20 czynników chłodniczych w zaworach dla branży HVAC-R.
Cechy i korzyści
Szeroki zakres zastosowań
Szeroki zakres rozmiarów, typów połączeń i cewek dla wszystkich popularnych napięć i częstotliwości
Precyzyjna regulacja wydajności, upust gorących par i wtrysk cieczy
Dostępne dla większości czynników fluorowcopochodnych i czynników chłodniczych przyjaznych dla środowiska
Dostarczane w elementach do indywidualnej konfiguracji
Uzyskane aprobaty to PED, UL, LVD, LVD, ATEX i wiele innych

Pobierz uwagi instalatorów
Znajdź uwagi instalatorów w rozdziale poświęconym zaworom elektromagnetycznym.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne EVUL, normalnie zamknięteZawory elektromagnetyczne EVUL są przeznaczone do stosowania w kompaktowych urządzeniach chłodniczych i mogą być stosowane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par. Zawory elektromagnetyczne EVUL mogą być stosowane w różnorodnych układach chłodniczych i są specjalnie zaprojektowane dla urządzeń handlowych, mebli chłodniczych, schładzalników cieczy, kostkarek do lodu, transportowych układów chłodniczych, pomp ciepła i klimatyzatorów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne EVR®, normalnie otwarte (NO) lub zamknięte (NC)Danfoss oferuje pełną gamę zaworów elektromagnetycznych z serwosterowaniem do urządzeń klimatyzacyjnych. Zawory EVR mogą być stosowane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par, a przy tym są zgodne z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi, włącznie z wysokociśnieniowymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R410A (EVRH).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR®, normalnie zamknięty (NC)EVR® (NC) to normalnie zamknięty zawór elektromagnetyczny o bezpośrednim działaniu lub z serwosterowaniem, przeznaczony do rurociągów cieczowych, ssawnych i gorących par z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi. Zawory EVR® są dostarczane w postaci zmontowanej lub oddzielnych elementów, tj. korpusu zaworu, cewki i kołnierzy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR®, normalnie otwarty (NO)EVR® (NO) to normalnie otwarty zawór elektromagnetyczny o bezpośrednim działaniu lub z serwosterowaniem przeznaczony do rurociągów cieczowych, ssawnych i gorących par z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi. Zawory EVR® są dostarczane w postaci zmontowanej lub oddzielnych elementów, tj. korpusu zaworu, cewki i kołnierzy.
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.