Efektywne sterowanie przepływem
Zawory elektromagnetyczne są prostym i ekonomicznym sposobem na kontrolowanie i regulowanie przepływu cieczy i gazów. Nasz program zaworów elektromagnetycznych ze względu na zasadę działania dzielimy na: bezpośredniego działania, z serwosterowaniem, ze wspomaganiem otwarcia. Zawory elektromagnetyczne są doskonałym rozwiązaniem w instalacjach z czynnikami o ograniczonym zanieczyszczeniu, do małych, jak i dużych wartości przepływu.
Ze względu na szybkość działania są niezastąpione w układach zabezpieczających przed wyciekami/rozszczelnieniem.
Dodatkowo ich ogromna liczba cykli pracy przekraczająca milion, umożliwia zastosowanie w ciągach technologicznych na liniach produkcyjnych.
Główne cechy zaworów elektromagnetycznych Danfoss
- Ograniczenie powstawania uderzeń hydraulicznych (zawory EV220B 15-50)
- Wbudowany samooczyszczający się filtr zabezpieczający układ pilotowy zaworu przed drobnymi zanieczyszczeniami (zawory EV220B 15-50, 65-100)
- Specjalna konstrukcja zwory utrudnia osadzanie się kamienia kotłowego w tulei
- Membrana wykonana z EPDM umożliwia zastosowanie zaworów zarówno do glikolu o temperaturze ujemnej jak i do pary niskociśnieniowej o temp. do 140°C
- Szeroki zakres cewek o różnych napięciach sterujących jak i o różnych stopniach ochrony IP, umożliwia zastosowanie zaworów w środowiskach wilgotnych oraz o podwyższonym zagrożeniu wybuchem (cewki Eex).
- W zaworach parowych EV225B stosowana jest innowacyjna membrana, tzw. „pływający dysk” wykonana z teflonu. Zapewnia ona odporność na wysokie temperatury, do 185°C, a jednocześnie dużą wytrzymałość na uszkodzenia. Ze względu na właściwości pary powodujące korozję metali, korpus zaworów parowych wykonany jest z mosiądzu odpornego na korozję selektywną (mosiądz DZR) a gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej (AISI 316).
Przykładowe zastosowania
- Układy pompowe
- Urządzenia i stacje pomp przeciwpożarowych
- Systemy nawadniające
- Woda pitna
- Odsalanie wody morskiej
- Systemy przeciwzalaniowe
- Systemy mycia technologicznego
- Myjnie samochodowe
- Sprzęt stomatologiczny
- Turbiny wiatrowe
- Kotły parowe
- Wytwornice pary
- Systemy pralnicze
- Zmywarki do naczyń
- Sterylizatory i autoklawy
- Sterowanie basenów
- Prysznice
- Sauny
- Spryskiwacze
![Zawory elektromagnetyczne od środka — Danfoss](/media/1591/solenoid-valve-x-ray-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Aplikacja doboru zaworów elektromagnetycznych
Celem aplikacji jest ułatwienie dystrybutorom, instalatorom, konstruktorom i użytkownikom końcowym doboru produktu dla standardowych zastosowań.
![Broszura dotycząca regulacji przepływu — Danfoss](/media/3984/industrial-solenoid-valve-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Automatyczne odcinanie przepływu – szybko, pewnie, pod kontrolą
Zawory do zastosowań przemysłowych - przegląd produktów
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Fluid Controls overview | Francuski | Francja | 23 mar, 2022 | 509.3 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Chiński (CN) | Chiny | 23 mar, 2022 | 690.4 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Duński | Dania | 14 lut, 2024 | 2.5 MB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Fiński | Finlandia | 21 gru, 2023 | 631.5 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Portugalski | Brazylia | 23 mar, 2022 | 502.1 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Angielski | Stany Zjednoczone | 23 mar, 2022 | 410.8 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Szwedzki | Szwecja | 14 lut, 2024 | 2.6 MB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Koreański | Korea Południowa | 23 mar, 2022 | 545.9 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Angielski | Multiple | 14 lut, 2024 | 2.4 MB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Włoski | Włochy | 23 mar, 2022 | 501.0 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 23 mar, 2022 | 509.6 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Niemiecki | Niemcy | 23 mar, 2022 | 539.9 KB | |
Ulotka | Fluid Controls Overview | Ukraiński | Ukraina | 13 wrz, 2023 | 593.6 KB | |
Instrukcja użytkownika | How to use solenoid valves | Rosyjski | Multiple | 10 lis, 2015 | 1.8 MB | |
Instrukcja użytkownika | How to use solenoid valves | Niemiecki | Multiple | 10 lis, 2015 | 1.8 MB | |
Instrukcja użytkownika | How to use solenoid valves | Angielski | Multiple | 10 lis, 2015 | 1.7 MB | |
Instrukcja użytkownika | How to use solenoid valves | Francuski | Multiple | 10 lis, 2015 | 1.8 MB | |
Instrukcja użytkownika | How to use solenoid valves | Węgierski | Multiple | 22 sty, 2016 | 3.1 MB | |
Instrukcja użytkownika | How to use solenoid valves | Hiszpański kastylijski | Multiple | 10 lis, 2015 | 1.7 MB | |
Instrukcja użytkownika | How to use solenoid valves | Czeski | Multiple | 10 lis, 2015 | 1.8 MB | |
Instrukcja użytkownika | How to use solenoid valves | Duński | Multiple | 10 lis, 2015 | 1.7 MB | |
Ulotka | Wybierz właściwe rozwiązanie z szerokiej oferty naszych produktów Made in Poland | Polski | Polska | 23 mar, 2022 | 536.4 KB | |
Instrukcja użytkownika | Zawory elektromagnetyczne - poradnik dla projektantów, instalatorów i użytkowników | Polski | Multiple | 29 lut, 2016 | 3.1 MB |
Wyróżnione produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV260B – proporcjonalne zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniemEV260B to proporcjonalne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem z przyłączami od 1/4" do 3/4". Poprzez płynną regulację natężenia prądu (4-20mA) lub wartości napięcia sterującego (0-10V), zwora może znajdować się w dowolnym miejscu tulei, a tym samym zawór może być całkowicie otwarty, całkowicie zamknięty lub też otwarty częściowo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV310B - zawory elektromagnetyczne 3/2-drożne bezpośredniego działaniaZawory elektromagnetyczne typu EV310B to 3/2-drożne zawory bezpośredniego działania o uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzują się wysoką odpornością oraz mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B - uniwersalne zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniemEV220B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). Przystosowane są do pracy w wymagających aplikacjach, w których występują duże natężenia przepływu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW, EV228BW - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do wody pitnejEV220BW to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). EV228BW to natomiast seria uniwersalnych bistabilnych zaworów elektromagnetycznych sterowanych impulsem (min. 50ms) o określonej biegunowości.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220A - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do instalacji przemysłowychEV220A to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem, zaprojektowane do użytku w urządzeniach oraz maszynach, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.
Studium przypadku
Szkolenia
- E-lekcja: Zawory elektromagnetyczne: Cewki
- E-lekcja: Zawory elektromagnetyczne: Podstawy teoretyczne
- E-lekcja: Zawory elektromagnetyczne: Zawory bezpośredniego działania
- E-lekcja: Regulacja przepływu: Usterki związane z materiałem, czynnikiem i rynkiem
- E-lekcja: Zawory serwosterowane bezpośrednio i pośrednio