Bezpieczna konstrukcja przeznaczona do najbardziej wymagających warunków pracy
Zawory kulowe typu GBC firmy Danfoss są obsługiwanymi ręcznie zaworami odcinającymi do układów z przepływem dwukierunkowym. Zawory GBC są stosowane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w układach chłodniczych dla branży spożywczej.
Budowa, spawana konstrukcja i materiał uszczelniający gwarantują bezpieczną pracę, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach, np. pod wysokim ciśnieniem roboczym przy pracy z R410A.
Cechy i korzyści
Pełny przepływ przy minimalnym spadku ciśnienia
Płaska konstrukcja ułatwiająca obsługę
Specjalna seria przeznaczona dla CO₂
Szeroki zakres temperatury
Długa żywotność i brak wycieków
Kołpak z możliwością zaplombowania zaworu chroni przed nieupoważnioną manipulacją i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo

Zapraszamy do naszych centrów rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Angielski | Multiple | 21 lut, 2024 | 1.4 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór kulowy odcinający GBCOdcinające zawory kulowe firmy Danfoss to ręczne dwukierunkowe zawory odcinające. Oleje: POE, PAG.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór kulowy odcinający GBC, propanZawory kulowe odcinające Danfoss do R290 (propan) to ręczne zawory dwukierunkowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kulowe zawory odcinające GBC, CO₂Kulowe zawory odcinające firmy Danfoss do R744 (CO2) są przeznaczone do zastosowań 90 bar i 140 bar.