Odkryj dlaczego „kochamy CO₂”.
Tak, zgadza się. W Danfoss Cooling kochamy CO2.
Być może uważasz, że nasze oddanie jest błędne, ale możemy Ci obiecać, że nasze uczucia są oparte na faktach i nowoczesnych innowacjach inżynieryjnych. Widzisz, pomimo swojej reputacji jako substancji zanieczyszczającej, CO₂ jest w rzeczywistości jednym z najbardziej perspektywicznych czynników chłodniczych. Niestety, zastosowanie nadkrytycznych obiegów CO₂ nie było możliwe we wszystkich strefach klimatycznych — aż do tej pory. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się dlaczego.
Kompleksowa oferta zespołów strumienic Multi Ejector dla wszystkich wielkości sklepów, układów CO2 i różnych warunków klimatycznych
Danfoss oferuje pełną gamę zespołów strumienic Multi Ejectors — zaspokajającą potrzeby sklepów każdej wielkości, stosujących różne układy CO2 i działających w różnych warunkach klimatycznych.
Multi Ejector Solution™ — strumienice wysokociśnieniowe:
Strumienica wysokociśnieniowa wykorzystuje energię gazu pod wysokim ciśnieniem do zasysania pary ze strony ssawnej (MT), odprowadzając ją do sprężarek równoległych (IT). Zapewnia to zmniejszenie wymaganej wydajności sprężarek i ogranicza zużycie energii.
- Do układów chłodniczych CO2 z równoległym sprężaniem
- Najlepsze rozwiązanie dla ciepłych stref klimatycznych
- Optymalne dla układów o wydajności od 150 kW
Multi Ejector Solution™ — strumienica niskociśnieniowe:
Strumienica niskociśnieniowa odzyskuje energię, która by została utracona podczas dławienia, co prowadzi do podwyższenia ciśnienia ssania. Zmniejsza to zużycie energii przez sprężarki.
- Do układów typu booster z CO2
- Najlepsze rozwiązanie dla ciepłych stref klimatycznych
- Optymalne dla układów o wydajności od 40-150 kW
Multi Ejector – strumienice cieczowe:
Strumienica cieczowa wykorzystuje energię gazu pod wysokim ciśnieniem do zasysania cieczy z osuszacza po stronie ssawnej. Działa w połączeniu z systemem adaptacyjnej regulacji przepływu cieczy, zapewniając pełną optymalizację pracy parownika, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii.
- Zarówno dla układów z CO2 typu booster, jak i dla układów z równoległym sprężaniem
- Wydajne rozwiązanie zarówno w klimacie ciepłym, jak i zimnym
- Optymalne dla układów o wydajności od 40-300 kW
![Adaptacyjna regulacja przepływu ciekłego CO₂ firmy Danfoss](/media/7243/co2-adaptive-liquid-management-calm-with-the-danfoss-multi-ejector-solution.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Adaptacyjna regulacja przepływu ciekłego CO₂
Nowy układ adaptacyjnej regulacji przepływu ciekłego CO₂ (CALM) firmy Danfoss poszerza portfolio rozwiązań dla chłodnictwa CO₂ w zastosowaniach w handlu detalicznym żywnością. CALM obejmuje przełomową nową koncepcję strumienicy cieczowej połączonej z innowacyjnym algorytmem sterownika — Adaptacyjna regulacja przepływu cieczy (ALC - Adaptive Liquid Control) — zapewniającym optymalne zarządzanie ciekłym CO₂. Dzięki CALM oferta firmy Danfoss dla instalacji z CO₂ obejmuje rozwiązania dla wszystkich typów układów, sklepów różnej wielkości i wszystkich stref klimatycznych.