Cenniejszy nowy zawór ETS Colibri®
Nowy ETS Colibri® to zupełnie nowy typ elektrycznego zaworu rozprężnego. Doskonale zaprojektowany, aby zaoszczędzić czas i pieniądze w kwestiach związanych z zaawansowanymi agregatami chłodniczymi i pompami ciepła. Ten całkowicie nowy produkt sprawi, że Twój układ klimatyzacji będzie jeszcze bardziej konkurencyjny.
ETS Colibri® jest elektronicznym zaworem z silnikiem krokowym. Zawór przeznaczony jest do precyzyjnej regulacji zasilania parowników w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Konstrukcja zaworu opiera się na wyrównoważonym układzie wykonawczym, sterowanym bezpośrednio za pomocą silnika. Zapewnia to szczelne zamknięcie dla obu kierunków przepływu, co wspomaga płynne działanie systemu. Zawór ma wydajny bipolarny silnik krokowy, który precyzyjnie reguluje przepływ. Zawory ETS Colibri® mogą współpracować zarówno ze sterownikami elektronicznymi firmy Danfoss, jak i innych producentów.

Nowy od podstaw
Inżynierowie, widząc ten produkt po raz pierwszy w życiu, są zwykle zaskoczeni jego małymi rozmiarami i niewielką masą w porównaniu z tradycyjnymi zaworami rozprężnymi. Zawór ETS Colibri® jest o 80% lżejszy od obecnych rozwiązań dostępnych na rynku. Ma to wielkie znaczenie dla środowiska.
Wbudowana elastyczność
Nowy ETS Colibri® ma tak wiele do zaoferowania, gdy zależy Ci na pełnej kontroli bez uszczerbku na wszechstronności. Produkt został zaprojektowany od samego początku z myślą o użytkowniku. Zintegrowany silnik krokowy umożliwia znacznie dokładniejszą regulację przegrzania. Mechaniczny luz w zaworze jest zminimalizowany, a czasy otwarcia/zamknięcia zaworu są bardzo krótkie w porównaniu do tradycyjnych zaworów. Zintegrowany wziernik oznacza, że zawsze łatwo jest sprawdzić działanie. Wyjątkowa konstrukcja sprawia, że instalacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.
Rozwiązanie bimetalowe do szybkiego i łatwego lutowania
Instalacja ETS Colibri® jest szybsza i bardziej ekonomiczna dzięki konstrukcji bimetalowej. Uzyskuje się wszystkie zalety uznanego lutowania twardego miedzi. Jednocześnie konstrukcja ze stali nierdzewnej sprawia, że lutowanie jest szybkie i łatwe. Na przykład, nie potrzeba mokrej ściereczki do lutowania — jeden z wielu powodów, dla których warto wybrać nowy ETS Colibri®.
Seria nowych produktów
ETS Colibri® jest dostępny w pełnym zakresie. Nasze modele — ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C i ETS 100C — obejmują moce od 25 kW (6 RT) do 400 kW (100 RT).

Niezawodne i skuteczne regulatory przegrzania
Nasze sterowniki pomogą Państwu osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i niezawodność przez cały okres eksploatacji.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Angielski | Multiple | 19 gru, 2024 | 7.9 MB | |
Karta katalogowa | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Chiński (CN) | Multiple | 15 lis, 2019 | 2.8 MB | |
Karta katalogowa | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Rosyjski | Multiple | 15 lis, 2019 | 2.3 MB | |
Instrukcja montażu | Colibri® Electric Expansion Valves, Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C. Colibri® Electric Regulating Valves, Type KVS 2C, KVS 3C KVS 5C | Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Chiński (CN) | Multiple | 18 gru, 2024 | 772.6 KB | |
Ulotka | ETS Colibri | Chorwacki | Chorwacja | 08 mar, 2023 | 22.4 MB | |
Ulotka | ETS Colibri | Koreański | Multiple | 30 maj, 2016 | 1.8 MB | |
Ulotka | ETS Colibri | Chiński (CN) | Multiple | 26 kwi, 2016 | 1.1 MB | |
Ulotka | ETS Colibri | Angielski | Multiple | 11 wrz, 2017 | 4.0 MB | |
Ulotka | ETS Colibri brochure | Rosyjski | Multiple | 02 lip, 2019 | 1.4 MB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Instalacja
Instalacja ETS Colibri®
Znalezienie odpowiedniego elektrycznego zaworu rozprężnego dla pompy ciepła lub agregatu chłodniczego nigdy jeszcze nie było takie łatwe. Przekonaj się sam, o ile szybsza jest instalacja i ile zaoszczędzisz pieniędzy dzięki nowemu zaworowi ETS Colibri®.
Unikalna konstrukcja zaworu ETS Colibri® ułatwia jego montaż Złącza bimetalowe pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze w przypadku każdej instalacji. Przekonaj się, oglądając ten film szkoleniowy (ok. 10 min.).
FAQ
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą złą sławę zarówno Twojej firmie, jak i naszej. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.