Elektryczne zawory rozprężne ETS

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty
  • Szkolenia
  • Ochrona przed podróbkami

Precyzyjna regulacja przepływu zapewnia wydajną i niezawodną pracę

Nasza seria elektrycznych zaworów rozprężnych ETS oferuje wydajną i niezawodną pracę, spełniającą wszystkie wymagania układów klimatyzacyjnych. Zawory są kompatybilne ze sterownikami firmy Danfoss oraz innych producentów.

3D models:

Zawory są przeznaczone do precyzyjnej regulacji zasilania parowników w czynnik chłodniczy w połączeniu z regulatorem przegrzania firmy Danfoss oraz czujnikami ciśnienia i temperatury. Grzybek zaworu jest w pełni odciążony, dzięki czemu zawór pracuje poprawnie niezależnie od kierunku przepływu czynnika oraz gwarantuje szczelne zamknięcie. Zawory wyposażono w bipolarny silnik krokowy w celu zapewnienia precyzyjnej regulacji przepływu.

Cechy i korzyści

Szeroka gama elektrycznych zaworów rozprężnych do wszystkich popularnych czynników chłodniczych, szeroki zakres wydajności i zakresów ciśnień

Dostępne są zawory specjalne przeznaczone do CO₂

Większość modeli ma wbudowane wzierniki ze wskaźnikiem zawilgocenia

Silniki krokowe zapewniają dokładną regulację

Precyzyjne pozycjonowanie umożliwiające optymalną regulację zasilania parownika

Konstrukcja zapewniająca odporność na korozję zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Niski pobór mocy

Przewody i złącza dostępne jako akcesoria

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Brochure_Electric Expansion Valves overview Angielski Multiple 23 wrz, 2024 2.7 MB .pdf
Ulotka Broszura_Przegląd elektronicznych zaworów rozprężnych Polski Polska 30 cze, 2023 1.8 MB .pdf
Ulotka ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C Angielski Multiple 03 paź, 2014 535.3 KB .pdf
Ulotka ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C Niemiecki Multiple 03 paź, 2014 616.3 KB .pdf
Ulotka ETS6 Sales Brochure(4P) Chiński (CN) Multiple 21 paź, 2014 665.8 KB .pdf
Ulotka Heat pump components - selection guide Koreański Multiple 07 kwi, 2015 4.6 MB .pdf
Ulotka Heat Pump Components - selection guide Angielski Multiple 03 paź, 2014 1.3 MB .pdf
Ulotka Overview brochures: Electronic Expansion Valves Niemiecki Multiple 15 lis, 2022 1.5 MB .pdf
Ulotka Time is money - Optimise your heat pump business - - - Heat pump component selection catalogue Niemiecki Multiple 03 paź, 2014 1.3 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss } else { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss }
    Chłodnicze przetworniki ciśnienia

    Chłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory przegrzania — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory przegrzania — Danfoss } else { Regulatory przegrzania — Danfoss }
    Regulatory przegrzania

    Aby zapewnić precyzyjną regulację przegrzania w układzie klimatyzacyjnym, wybierz niezawodny i skuteczny sterownik przegrzania firmy Danfoss.

Ochrona przed podróbkami

Identyfikacja i walka z podróbkami produktów Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Podrobione produkty przynoszą złą sławę zarówno Twojej firmie, jak i naszej. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.